Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Deflessione ammessa | Materiale |
FWR | F=Lx60% | JIS-SWP-A |
FWF | F=Lx50% | |
FWT | F=Lx40% | |
FUR | F=Lx60% | EN 1.4301 (WPB) Equiv. |
FUF | F=Lx50% | |
FUT | F=Lx40% |
Codice componente | - | L | - | Tipo di carico A, B |
FWF10 | - | 119 | - | A |
Codice componente | Incrementi di 1mm L | Selezione tipo di carico | Carico max N{kgf} | d | P (Riferimento) | ||||||||||
JIS-SWP-A | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | FWR FUR |
FWF FUF |
FWT FUT |
FWR FUR |
FWF FUF |
FWT FUT |
||||||||
Tipo | D | FWR60% | FWF50% | FWT40% | FUR60% | FUF50% | FUT40% | ||||||||
FWR FWF FWT (JIS-SWP-A) FUR FUF FUT (EN 1.4301 (WPB) Equiv.) |
5 | 15~65 | A | 2.8{0.29} | 5.2{0.53} | 8.1{0.83} | 2.5{0.25} | 4.5{0.46} | 7.1{0.73} | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |
B | 3.7{0.38} | 6.7{0.69} | 10.6{1.08} | 3.3{0.33} | 5.9{0.60} | 9.3{0.95} | 2.3 | 1.9 | 1.7 | ||||||
6 | 15~80 | A | 2.9{0.30} | 7.3{0.75} | 9.9{1.01} | 2.5{0.26} | 6.4{0.65} | 8.7{0.89} | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | |
B | 3.8{0.38} | 9.6{0.97} | 12.9{1.32} | 3.3{0.34} | 8.4{0.85} | 11.3{1.15} | 2.6 | 2.3 | 1.9 | ||||||
7 | 15~90 | A | 3.1{0.32} | 10.1{1.03} | 11.5{1.17} | 2.7{0.28} | 8.8{0.90} | 10.0{1.02} | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | |
B | 4.0{0.41} | 13.1{1.34} | 14.9{1.52} | 3.5{0.36} | 11.5{1.17} | 13.0{1.33} | 2.9 | 2.7 | 2.2 | ||||||
8 | 20~100 | A | 5.2{0.53} | 12.2{1.24} | 13.8{1.41} | 4.6{0.47} | 10.7{1.09} | 12.1{1.23} | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | |
B | 6.8{0.70} | 15.9{1.62} | 17.9{1.83} | 6.0{0.61} | 13.9{1.42} | 15.7{1.60} | 3.5 | 2.9 | 2.4 | ||||||
9 | 19~110 | A | 8.1{0.83} | 17.4{1.78} | 22.1{2.25} | 7.1{0.72} | 15.2{1.56} | 19.3{1.97} | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | |
B | 10.0{1.02} | 20.6{2.09} | 27.5{2.80} | 8.7{0.89} | 17.9{1.83} | 24.0{2.45} | 3.5 | 2.9 | 3.3 | ||||||
10 | 20~120 | A | 10.6{1.08} | 19.2{1.96} | 30.5{3.11} | 9.3{0.95} | 16.9{1.72} | 26.7{2.72} | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 3.4 | 2.8 | 2.5 | |
B | 13.7{1.40} | 24.9{2.54} | 39.5{4.03} | 12.1{1.23} | 21.8{2.22} | 34.6{3.53} | 4.4 | 3.6 | 3.2 | ||||||
11 | 21~130 | A | 9.0{0.92} | 17.2{1.75} | 27.9{2.85} | 7.9{0.80} | 15.0{1.53} | 24.4{2.49} | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | |
B | 12.6{1.28} | 22.9{2.33} | 36.3{3.70} | 11.0{1.12} | 20.0{2.04} | 31.7{3.24} | 4.9 | 4.3 | 3.8 | ||||||
12 | 25~140 | A | 11.0{1.12} | 27.6{2.81} | 37.7{3.84} | 9.6{0.98} | 24.1{2.46} | 33.0{3.34} | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 3.8 | 3.3 | 2.9 | |
B | 14.2{1.45} | 35.8{3.65} | 48.9{4.99} | 12.5{1.27} | 31.3{3.19} | 42.9{4.37} | 4.9 | 4.3 | 3.8 | ||||||
13 | 24~150 | A | 10.5{1.07} | 26.5{2.70} | 35.7{3.63} | 9.1{0.93} | 23.2{2.37} | 31.1{3.18} | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 4.2 | 3.9 | 3.3 | |
B | 13.4{1.37} | 34.6{3.52} | 46.4{4.73} | 11.7{1.20} | 30.2{3.08} | 40.5{4.13} | 5.5 | 5.1 | 4.3 | ||||||
14 | 30~160 | A | 11.6{1.18} | 37.7{3.84} | 45.9{4.68} | 10.1{1.03} | 33.0{3.36} | 40.2{4.10} | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 4.2 | 3.9 | 3.3 | |
B | 15.1{1.54} | 48.9{4.99} | 59.6{6.08} | 13.1{1.34} | 42.8{4.36} | 52.2{5.32} | 5.5 | 5.1 | 4.3 | ||||||
15 | 27~170 | A | 11.4{1.16} | 36.8{3.75} | 44.4{4.53} | 9.9{1.01} | 32.1{3.28} | 38.8{3.96} | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 5.0 | 4.5 | 3.7 | |
B | 14.9{1.51} | 47.1{4.80} | 56.6{5.77} | 14.9{1.33} | 41.1{4.20} | 49.4{5.05} | 6.5 | 5.8 | 4.8 | ||||||
16 | 30~180 | A | 19.4{1.98} | 49.7{5.07} | 55.1{5.62} | 17.0{1.73} | 43.4{4.43} | 48.2{4.91} | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 5.0 | 4.5 | 3.7 | |
B | 25.1{2.56} | 64.5{6.58} | 71.2{7.26} | 22.0{2.24} | 56.5{5.76} | 62.6{6.38} | 6.5 | 5.8 | 4.8 | ||||||
17 | 31~190 | A | 19.6{2.00} | 47.9{4.88} | 53.5{5.45} | 17.1{1.75} | 41.8{4.27} | 46.7{4.77} | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 5.9 | 5.0 | 4.1 | |
B | 25.3{2.57} | 62.0{6.32} | 69.9{7.13} | 22.0{2.25} | 54.1{5.53} | 61.0{6.24} | 7.7 | 6.5 | 5.4 | ||||||
18 | 35~200 | A | 29.9{3.05} | 62.1{6.33} | 65.2{6.65} | 26.2{2.67} | 54.3{5.54} | 57.1{5.82} | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 5.9 | 5.0 | 4.1 | |
B | 38.9{3.97} | 80.7{8.23} | 84.6{8.63} | 34.0{3.47} | 70.6{7.2} | 74.0{7.55} | 7.7 | 6.5 | 5.4 | ||||||
20 | 40~200 | A | 42.7{4.35} | 76.9{7.84} | 99.0{10.1} | 37.4{3.81} | 67.3{6.86} | 86.6{8.83} | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 6.7 | 5.5 | 4.8 | |
B | 55.2{5.63} | 100 {10.2} | 128 {13.1} | 48.3{4.93} | 87.2{8.89} | 113 {11.5} | 8.7 | 7.2 | 6.3 | ||||||
23 | 45~200 | A | 51.9{5.29} | 103.0{10.50} | 121.0{12.34} | 45.4{4.63} | 90.2{9.20} | 106.0{10.81} | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 7.8 | 6.4 | 5.5 | |
B | 67.4{6.87} | 133.0{13.56} | 156.0{15.91} | 58.9{6.01} | 113.0{11.52} | 137.0{13.97} | 10.1 | 8.1 | 7.1 | ||||||
25 | 50~250 | A | 64.5{6.58} | 153.5{15.64} | 178.6{18.20} | 56.3{5.75} | 133.9{13.68} | 155.9{15.93} | 2.0 | 2.6 | 2.9 | 7.8 | 7.1 | 6.3 | |
B | 82.4{8.39} | 172.0{17.53} | 214.3{21.84} | 71.9{7.34} | 150.1{15.34} | 187.0{19.11} | 10.2 | 8.0 | 7.9 | ||||||
27 | 70~250 | A | 86.0{8.77} | 195.0{19.87} | 220.3{22.45} | 75.0{7.67} | 170.2{17.39} | 192.3{19.64} | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 7.5 | 7.4 | 6.7 | |
B | 110.9{11.30} | 214.2{21.83} | 274.0{27.92} | 96.8{9.89} | 187.0{19.10} | 239.1{24.43} | 9.6 | 8.1 | 8.6 |
Load {kgf} = Load N x0.101972
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Stato superficie terminale | Lunghezza libera L (mm) | Diam. esterno D (o D1) (Ø) | Diam. filo (mm) | Tipo di carico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Senza smerigliatura | 15 ~ 65 | 5 | 0.5 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Senza smerigliatura | 15 ~ 80 | 6 | 0.6 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Senza smerigliatura | 15 ~ 90 | 7 | 0.7 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Senza smerigliatura | 20 ~ 100 | 8 | 0.8 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Senza smerigliatura | 19 ~ 110 | 9 | 0.9 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Con smerigliatura | 20 ~ 120 | 10 | 1 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Con smerigliatura | 21 ~ 130 | 11 | 1 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Con smerigliatura | 25 ~ 140 | 12 | 1.2 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Con smerigliatura | 24 ~ 150 | 13 | 1.2 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Con smerigliatura | 30 ~ 160 | 14 | 1.4 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Con smerigliatura | 27 ~ 170 | 15 | 1.4 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Con smerigliatura | 30 ~ 180 | 16 | 1.6 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Con smerigliatura | 31 ~ 190 | 17 | 1.6 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Con smerigliatura | 35 ~ 200 | 18 | 1.8 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Con smerigliatura | 40 ~ 200 | 20 | 2 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Con smerigliatura | 45 ~ 200 | 23 | 2.3 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Con smerigliatura | 50 ~ 250 | 25 | 2.6 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Con smerigliatura | 70 ~ 250 | 27 | 2.9 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Senza smerigliatura | 15 ~ 65 | 5 | 0.4 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Senza smerigliatura | 15 ~ 80 | 6 | 0.45 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Senza smerigliatura | 15 ~ 90 | 7 | 0.5 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Senza smerigliatura | 20 ~ 100 | 8 | 0.6 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Senza smerigliatura | 19 ~ 110 | 9 | 0.7 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Senza smerigliatura | 20 ~ 120 | 10 | 0.8 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Senza smerigliatura | 21 ~ 130 | 11 | 0.8 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Senza smerigliatura | 25 ~ 140 | 12 | 0.9 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Senza smerigliatura | 24 ~ 150 | 13 | 0.9 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Con smerigliatura | 30 ~ 160 | 14 | 1 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Con smerigliatura | 27 ~ 170 | 15 | 1 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Con smerigliatura | 30 ~ 180 | 16 | 1.2 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Con smerigliatura | 31 ~ 190 | 17 | 1.2 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Con smerigliatura | 35 ~ 200 | 18 | 1.4 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Con smerigliatura | 40 ~ 200 | 20 | 1.6 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Con smerigliatura | 45 ~ 200 | 23 | 1.8 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Con smerigliatura | 50 ~ 250 | 25 | 2 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Con smerigliatura | 70 ~ 250 | 27 | 2.3 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Senza smerigliatura | 15 ~ 65 | 5 | 0.6 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Senza smerigliatura | 15 ~ 80 | 6 | 0.7 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Senza smerigliatura | 15 ~ 90 | 7 | 0.8 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Senza smerigliatura | 20 ~ 100 | 8 | 0.9 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Con smerigliatura | 19 ~ 110 | 9 | 1 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Con smerigliatura | 20 ~ 120 | 10 | 1.2 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Con smerigliatura | 21 ~ 130 | 11 | 1.2 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Con smerigliatura | 25 ~ 140 | 12 | 1.4 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Con smerigliatura | 24 ~ 150 | 13 | 1.4 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Con smerigliatura | 30 ~ 160 | 14 | 1.6 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Con smerigliatura | 27 ~ 170 | 15 | 1.6 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Con smerigliatura | 30 ~ 180 | 16 | 1.8 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Con smerigliatura | 31 ~ 190 | 17 | 1.8 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Con smerigliatura | 35 ~ 200 | 18 | 2 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Con smerigliatura | 40 ~ 200 | 20 | 2.3 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Con smerigliatura | 45 ~ 200 | 23 | 2.6 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Con smerigliatura | 50 ~ 250 | 25 | 2.9 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | Con smerigliatura | 70 ~ 250 | 27 | 3.2 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | JIS-SWP-A | Senza smerigliatura | 15 ~ 65 | 5 | 0.5 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | JIS-SWP-A | Senza smerigliatura | 15 ~ 80 | 6 | 0.6 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | JIS-SWP-A | Senza smerigliatura | 15 ~ 90 | 7 | 0.7 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | JIS-SWP-A | Senza smerigliatura | 20 ~ 100 | 8 | 0.8 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | JIS-SWP-A | Senza smerigliatura | 19 ~ 110 | 9 | 0.9 | A / B | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | JIS-SWP-A | Con smerigliatura | 20 ~ 120 | 10 | 1 | A / B |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale
Stato superficie terminale
Lunghezza libera L(mm)
Diam. esterno D (o D1)(Ø)
Diam. filo(mm)
Tipo di carico
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali