Rondelle per molle di compressione / Maschiate

Rondelle per molle di compressione / Maschiate

(i)Nota

  • Quando viene utilizzata insieme a una molla di riferimento D.E., assicurarsi di effettuare la selezione dopo aver confermato che il diametro interno della molla sia compreso nella gamma di tolleranza e che non ci siano interferenze.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Rondelle per molle di compressione/Maschiate:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
2 lati piattiZigrinatura
SPGMCSPGRCEN 1.1191 Equiv.Ossido nero
SPGMSSPGRSEN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Codice componente-D-M
SPGMC20
SPGRS25
-
-
16
20
-
-
6
12
Codice componenteIncrementi di 1mm DSelezione
M (Fil. grossa)
LTBSPGMCSPGMS
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoH1 ~ 9 pz.10~501 ~ 9 pz.10~50
(2 lati piatti)
SPGMC
SPGMS
107~84838
157~13468313
209~17468108317
2512~20468101210522
3016~256810121610527
D-M≥3
Codice componenteIncrementi di 1mm
D
Selezione
M (Fil. grossa)
LTSPGRCSPGRS
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoH1 ~ 9 pz.10~501 ~ 9 pz.10~50
(Zigrinatura)
SPGRC
SPGRS
107~8483
157~134683
209~174681083
2512~204681012105
3016~2568101216105
D-M≥3

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SPGMC10-[7-8/1]-4
SPGMC15-[7-13/1]-[4,​6]
SPGMC20-[9-17/1]-[4-10/2]
SPGMC25-[12-20/1]-[4,​6,​8,​10,​12]
SPGMC30-[16-25/1]-[6,​8,​10,​12,​16]
SPGMS10-[7-8/1]-4
SPGMS15-[7-13/1]-[4,​6]
SPGMS20-[9-17/1]-[4-10/2]
SPGMS25-[12-20/1]-[4,​6,​8,​10,​12]
SPGMS30-[16-25/1]-[6,​8,​10,​12,​16]
SPGRC10-[7-8/1]-4
SPGRC15-[7-13/1]-[4,​6]
SPGRC20-[9-17/1]-[4-10/2]
SPGRC25-[12-20/1]-[4,​6,​8,​10,​12,​999.999]
SPGRC30-[16-25/1]-[6,​8,​10,​12,​16]
SPGRS10-[7-8/1]-4
SPGRS15-[7-13/1]-[4,​6]
SPGRS20-[9-17/1]-[4-10/2]
SPGRS25-[12-20/1]-[4,​6,​8,​10,​12]
SPGRS30-[16-25/1]-[6,​8,​10,​12,​16]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Diametro esterno H
(mm)
Profilo D
(mm)
M
(mm)
1 7 giorni 10EN 1.1191 Equiv.102 lati piatti7 ~ 84
1 7 giorni 10EN 1.1191 Equiv.152 lati piatti7 ~ 134 ~ 6
1 7 giorni 10EN 1.1191 Equiv.202 lati piatti9 ~ 174 ~ 10
1 7 giorni 10EN 1.1191 Equiv.252 lati piatti12 ~ 204 ~ 12
1 7 giorni 10EN 1.1191 Equiv.302 lati piatti16 ~ 256 ~ 16
1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.102 lati piatti7 ~ 84
1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.152 lati piatti7 ~ 134 ~ 6
1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.202 lati piatti9 ~ 174 ~ 10
1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.252 lati piatti12 ~ 204 ~ 12
1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.302 lati piatti16 ~ 256 ~ 16
1 7 giorni 10EN 1.1191 Equiv.10Zigrinatura7 ~ 84
1 7 giorni 10EN 1.1191 Equiv.15Zigrinatura7 ~ 134 ~ 6
1 7 giorni 10EN 1.1191 Equiv.20Zigrinatura9 ~ 174 ~ 10
1 7 giorni 10EN 1.1191 Equiv.25Zigrinatura12 ~ 204 ~ 999.999
1 7 giorni 10EN 1.1191 Equiv.30Zigrinatura16 ~ 256 ~ 16
1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.10Zigrinatura7 ~ 84
1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.15Zigrinatura7 ~ 134 ~ 6
1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.20Zigrinatura9 ~ 174 ~ 10
1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.25Zigrinatura12 ~ 204 ~ 12
1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.30Zigrinatura16 ~ 256 ~ 16

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Rondelle per molle di compressione/Maschiate:Immagine relativa

Prodotti complementari

Supporto tecnico