Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Parti | Materiale | Trattamento superficie |
Corpo principale | PPS | - |
Cappuccio | POM | |
Asta pistone | EN CW614N Equiv. | Nichelatura chimica |
Codice componente |
EMACN1212A |
Codice componente | Colore cappuccio | Diam. filettatura M | Corsa S | Max energia assorbita (E’) | Max. massa equiv. (me’)(kg) | Forza di ritorno stelo (N) | Resistenza max (N) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
Tipo | N. | a impatto (J) | al minuto (J) | 1 ~ 4 pz. | 5 ~ 10 pz. | ||||||
EMACN | 1212A | Bianco | M12x1 | 12 | 0.29 | 14.7 | 1.5 | 2.45 | 245 | ||
1212B | Nero | 0.49 | 3.0 | 294 | |||||||
1212C | Giallo | 1.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||
1212D | Verde | 7.5 | |||||||||
1212E | Rosso | 10.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
EMACN1212A |
EMACN1212B |
EMACN1212C |
EMACN1212D |
EMACN1212E |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Massima energia assorbita (J) | Velocità di collisione max. (m/s) | Velocità di collisione min. (m/s) | Massa equivalente (kgf) | Forza di resistenza max. (N) | Massima energia assorbita (al minuto) (J/min) | Colore cappuccio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.29 | 1 | 0.3 | 1.5 | 245 | 14.7 | A (Bianco) | |
11.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0.49 | 1 | 0.3 | 3 | 294 | 14.7 | B (Nero) | |
13.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | 1 | 0.3 | 5 | 294 | 5.0 | C (Giallo) | |
13.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | 0.7 | 0.1 | 7.5 | 294 | 5.0 | D (Verde) | |
13.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | 0.5 | 0.1 | 10 | 294 | 5.0 | E (Rosso) |
Loading...
Corpo principale, componenti relativi | Corpo principale | Struttura | Economici | Corsa(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Vite di montaggio nominale (M) | M12 | Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale corpo principale | PPS |
Lunghezza complessiva(mm) | 70 | Forza di ritorno asta del pistone(N) | 2.45 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::50 |
Misura filettatura M | M12X1.0 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Massima energia assorbita(J)
Velocità di collisione max.(m/s)
Velocità di collisione min.(m/s)
Massa equivalente(kgf)
Forza di resistenza max.(N)
Massima energia assorbita (al minuto)(J/min)
Colore cappuccio
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali