• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Adattatori ad angolo eccentrico per ammortizzatori / Smorzamento regolabile

Adattatori ad angolo eccentrico per ammortizzatori / Smorzamento regolabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Adattatori ad angolo eccentrico per ammortizzatori / Smorzamento regolabile
  • Adattatori ad angolo eccentrico per ammortizzatori / Smorzamento regolabile
  • Sconto volumi elevati
Adattatore per angolo di deviazione per ammortizzatore con regolazione compatta / tipo fisso.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Adattatori ad angolo eccentrico per ammortizzatori/Smorzamento regolabile:Immagine relativa
N.MaterialeTrattamento superficie
Corpo principaleCappuccio
0805, 1005, 1008
1210, 1410, 1612
Acciaio da taglioResina acetalicaNichelatura chimica
2016, 2530
2725, 3035, 3650
EN 1.7242 Equiv.

Specifiche

Codice componente
OPCP1008
STNC12
Codice componenteM1LACDEFMRiferimento (H)BJRiferimento KPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.MASMAKS1 ~ 4 pz.5 pz.
OPCP0805M8x0.7528212546M12x1.016.2141066.544.5
1005M10x1.068M16x1.520.0 1913-
10083828875.765
1210M12x1.04835310510M18x1.524.3211497.882
1410M14x1.55138711M22x1.527.72419103-
1612M16x1.560451212129102
2016M20x1.56849161014M27x1.5373224146129
2530M25x1.5107.567.510301516M36x1.553.14632212198
2725M27x1.5976225188170
3035M30x1.5127823518M40x1.557.75036255239
3650M36x1.51671075020M45x1.563.55541322-

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
OPCP0805
OPCP1005
OPCP1008
OPCP1210
OPCP1410
OPCP1612
OPCP2016
OPCP2530
OPCP2725
OPCP3035
OPCP3650
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensione D
(mm)
Misura filettatura M

14.56 €

1 Disponibile 5 giorni 1058

14.56 €

1 Disponibile 5 giorni 10510

15.65 €

1 Disponibile 5 giorni 10810

16.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101012

18.71 €

1 Disponibile 5 giorni 101014

20.78 €

1 Disponibile 5 giorni 101216

39.48 €

1 Disponibile 5 giorni 101620

90.48 €

1 Disponibile 5 giorni 103025

93.78 €

1 Disponibile 5 giorni 102527

154.43 €

1 Disponibile 5 giorni 103530

179.74 €

1 Disponibile 5 giorni 105036

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Adattatori ad angolo eccentrico per ammortizzatori/Smorzamento regolabile:Immagine relativa

Informazioni di base

Corpo principale, componenti relativi Componenti correlati

Prodotti complementari

Supporto tecnico