Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N. | Configurabili | Dimensione fissa | Materiale | Temperatura di termoresistenza | |
Uso continuo | Max | ||||
FGLKF | GLKF | Vetro Float trasparente (Vetro sodico-calcio) | 100° | 380° | |
FGLKH | GLKH | Vetro termoresistente (TEMPAX Float®) | 250° | 450° | |
- | GLKK | Vetro rinforzato | 210° | 250° | |
FGLKR | - | Vetro cristallizzato termoresistente (Nextrema®) | 700° | 850° |
Codice componente | - | A | - | B | - | F | - | G | - | Nominale vite |
GLKK5 FGLKH3.3 FGLKH2H5 | - - - | 200 231 200 | - - - | 200 210 150 | - | F100 | - | G75 | - | N5 |
Tipo | T | Tolleranza |
GLKF GLKK FGLKF FGLKR | 3, 5 | ±0.3 |
8 | ±0.6 | |
GLKH | 3.3, 5,6.5 | ±0.2 |
FGLKH | 8, *10 | ±0.4 |
Codice componente | Incrementi1mm | ||
Tipo | T | A | B |
FGLKF (Vetro Float trasparente) | 3 | 20~500 | 20~500 |
5 | |||
8 | |||
FGLKH (Vetro termoresistente) | 3.3 | ||
5 | |||
6.5 | |||
8 | |||
*10 | |||
FGLKR (Vetro cristallizzato termoresistente) | 3 | ||
5 |
Codice componente | Incrementi1mm | |||
Tipo | Selezione finitura | T | A | B |
FGLKF (Vetro Float trasparente) | 4F | 3 | 20~500 | 20~500 |
5 | ||||
8 | ||||
FGLKH (Vetro termoresistente) | 3.3 | |||
5 | ||||
6.5 | ||||
8 | ||||
*10 | ||||
FGLKR (Vetro cristallizzato termoresistente) | 3 | |||
5 |
Codice componente | A | B | |
Tipo | T | Selezionabile | Selezionabile |
GLKF (Vetro Float trasparente) | 3 | 50 | 50 |
100 | 50 100 | ||
150 | 100 150 | ||
200 | 150 | ||
5 | 100 | 50 100 | |
150 | 150 | ||
GLKH (Vetro termoresistente) | 3.3 | 50 | 50 |
100 | 50 100 | ||
150 | 100 150 | ||
200 | 200 | ||
5 | 50 | 50 | |
100 | 50 100 | ||
150 | 100 | ||
200 | 200 | ||
GLKK (Vetro armato) | 3 | 50 | 50 |
100 | 50 100 | ||
150 | 100 150 | ||
5 | 200 | 200 | |
250 | 150 250 | ||
300 | 100 250 300 |
Codice componente | Incrementi1mm | Selezione diam. nominale vite | ||||||
Tipo | Numero di fori | Selezione T | A | B | F | G | N (Foro passante) | P (Foro svasato conico) |
FGLKF (Vetro Float trasparente) | 2H 4H | 3 | 30~500 | 30~500 | 13~450 | 13~450 | 5 | 3 |
5 | ||||||||
FGLKH (Vetro termoresistente) | 3.3 | |||||||
5 | ||||||||
FGLKR (Vetro cristallizzato termoresistente) | 3 | |||||||
5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiali vetro | Specifiche | Numero di fori | Spessore T (mm) | Lunghezza A (mm) | Larghezza B (mm) | Diam. nominale foro passante [N] | Diam. nominale foro svasato [P] | F (mm) | G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | Vetro flottante trasparente | Con lavorazione fori configurabile | 2H (Due fori) | 3 | 30 ~ 500 | 30 ~ 500 | 5 | - | 11 ~ 484 | 8 ~ 492 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Vetro flottante trasparente | Con lavorazione fori configurabile | 2H (Due fori) | 3 | 30 ~ 500 | 30 ~ 500 | - | 3 | 11 ~ 484 | 8 ~ 492 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Vetro flottante trasparente | Con lavorazione fori configurabile | 2H (Due fori) | 5 | 30 ~ 800 | 30 ~ 500 | 5 | - | 11 ~ 781 | 8 ~ 492 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Vetro flottante trasparente | Con lavorazione fori configurabile | 2H (Due fori) | 5 | 30 ~ 800 | 30 ~ 500 | - | 3 | 11 ~ 781 | 8 ~ 492 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vetro flottante trasparente | Configurabili | - | 3 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Vetro flottante trasparente | Fresatura su 4 lati (Tolleranza dimensioni A, B ±0,2) | - | 3 | 20 ~ 400 | 20 ~ 300 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Vetro flottante trasparente | Fresatura su 4 lati (Tolleranza dimensioni A, B ±0,2) | - | 5 | 20 ~ 800 | 20 ~ 500 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Vetro flottante trasparente | Fresatura su 4 lati (Tolleranza dimensioni A, B ±0,2) | - | 8 | 20 ~ 800 | 20 ~ 500 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Vetro flottante trasparente | Con lavorazione fori configurabile | 4H (Quattro fori) | 3 | 30 ~ 500 | 30 ~ 500 | 5 | - | 11 ~ 484 | 11 ~ 484 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Vetro flottante trasparente | Con lavorazione fori configurabile | 4H (Quattro fori) | 3 | 30 ~ 500 | 30 ~ 500 | - | 3 | 11 ~ 484 | 11 ~ 484 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Vetro flottante trasparente | Con lavorazione fori configurabile | 4H (Quattro fori) | 5 | 30 ~ 800 | 30 ~ 500 | 5 | - | 11 ~ 781 | 11 ~ 484 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Vetro flottante trasparente | Con lavorazione fori configurabile | 4H (Quattro fori) | 5 | 30 ~ 800 | 30 ~ 500 | - | 3 | 11 ~ 781 | 11 ~ 484 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vetro flottante trasparente | Configurabili | - | 5 | 20 ~ 800 | 20 ~ 500 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vetro flottante trasparente | Configurabili | - | 8 | 20 ~ 800 | 20 ~ 500 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Vetro termoresistente | Con lavorazione fori configurabile | 2H (Due fori) | 3.3 | 30 ~ 500 | 30 ~ 500 | 5 | - | 11 ~ 484 | 8 ~ 492 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Vetro termoresistente | Con lavorazione fori configurabile | 2H (Due fori) | 3.3 | 30 ~ 500 | 30 ~ 500 | - | 3 | 11 ~ 484 | 8 ~ 492 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Vetro termoresistente | Con lavorazione fori configurabile | 2H (Due fori) | 5 | 30 ~ 800 | 30 ~ 500 | 5 | - | 11 ~ 781 | 8 ~ 492 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Vetro termoresistente | Con lavorazione fori configurabile | 2H (Due fori) | 5 | 30 ~ 800 | 30 ~ 500 | - | 3 | 11 ~ 781 | 8 ~ 492 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vetro termoresistente | Configurabili | - | 3.3 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Vetro termoresistente | Fresatura su 4 lati (Tolleranza dimensioni A, B ±0,2) | - | 3.3 | 20 ~ 400 | 20 ~ 300 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Vetro termoresistente | Fresatura su 4 lati (Tolleranza dimensioni A, B ±0,2) | - | 5 | 20 ~ 800 | 20 ~ 500 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Vetro termoresistente | Fresatura su 4 lati (Tolleranza dimensioni A, B ±0,2) | - | 10 | 20 ~ 800 | 20 ~ 500 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Vetro termoresistente | Con lavorazione fori configurabile | 4H (Quattro fori) | 3.3 | 30 ~ 500 | 30 ~ 500 | 5 | - | 11 ~ 484 | 11 ~ 484 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Vetro termoresistente | Con lavorazione fori configurabile | 4H (Quattro fori) | 3.3 | 30 ~ 500 | 30 ~ 500 | - | 3 | 11 ~ 484 | 11 ~ 484 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Vetro termoresistente | Con lavorazione fori configurabile | 4H (Quattro fori) | 5 | 30 ~ 800 | 30 ~ 500 | 5 | - | 11 ~ 781 | 11 ~ 484 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Vetro termoresistente | Con lavorazione fori configurabile | 4H (Quattro fori) | 5 | 30 ~ 800 | 30 ~ 500 | - | 3 | 11 ~ 781 | 11 ~ 484 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vetro termoresistente | Configurabili | - | 5 | 20 ~ 800 | 20 ~ 500 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vetro termoresistente | Configurabili | - | 10 | 20 ~ 800 | 20 ~ 500 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Vetro cristallizzato termoresistente | Con lavorazione fori configurabile | 2H (Due fori) | 3 | 30 ~ 500 | 30 ~ 500 | 5 | - | 11 ~ 484 | 8 ~ 492 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Vetro cristallizzato termoresistente | Con lavorazione fori configurabile | 2H (Due fori) | 3 | 30 ~ 500 | 30 ~ 500 | - | 3 | 11 ~ 484 | 8 ~ 492 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Vetro cristallizzato termoresistente | Con lavorazione fori configurabile | 2H (Due fori) | 5 | 30 ~ 800 | 30 ~ 500 | 5 | - | 11 ~ 781 | 8 ~ 492 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Vetro cristallizzato termoresistente | Con lavorazione fori configurabile | 2H (Due fori) | 5 | 30 ~ 800 | 30 ~ 500 | - | 3 | 11 ~ 781 | 8 ~ 492 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vetro cristallizzato termoresistente | Configurabili | - | 3 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Vetro cristallizzato termoresistente | Fresatura su 4 lati (Tolleranza dimensioni A, B ±0,2) | - | 3 | 20 ~ 400 | 20 ~ 300 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Vetro cristallizzato termoresistente | Fresatura su 4 lati (Tolleranza dimensioni A, B ±0,2) | - | 5 | 20 ~ 800 | 20 ~ 500 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Vetro cristallizzato termoresistente | Con lavorazione fori configurabile | 4H (Quattro fori) | 3 | 30 ~ 500 | 30 ~ 500 | 5 | - | 11 ~ 484 | 11 ~ 484 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Vetro cristallizzato termoresistente | Con lavorazione fori configurabile | 4H (Quattro fori) | 3 | 30 ~ 500 | 30 ~ 500 | - | 3 | 11 ~ 484 | 11 ~ 484 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Vetro cristallizzato termoresistente | Con lavorazione fori configurabile | 4H (Quattro fori) | 5 | 30 ~ 800 | 30 ~ 500 | 5 | - | 11 ~ 781 | 14 ~ 481 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Vetro cristallizzato termoresistente | Con lavorazione fori configurabile | 4H (Quattro fori) | 5 | 30 ~ 800 | 30 ~ 500 | - | 3 | 11 ~ 781 | 14 ~ 481 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vetro cristallizzato termoresistente | Configurabili | - | 5 | 20 ~ 800 | 20 ~ 500 | - | - | - | - | ||
28.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Vetro flottante trasparente | Standard | - | 3 | 50 | 50 | - | - | - | - | |
30.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Vetro flottante trasparente | Standard | - | 3 | 100 | 50 | - | - | - | - | |
32.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Vetro flottante trasparente | Standard | - | 3 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
33.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Vetro flottante trasparente | Standard | - | 3 | 150 | 100 | - | - | - | - | |
35.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Vetro flottante trasparente | Standard | - | 3 | 150 | 150 | - | - | - | - | |
39.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Vetro flottante trasparente | Standard | - | 3 | 200 | 150 | - | - | - | - | |
31.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Vetro flottante trasparente | Standard | - | 5 | 100 | 50 | - | - | - | - | |
33.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Vetro flottante trasparente | Standard | - | 5 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
36.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Vetro flottante trasparente | Standard | - | 5 | 150 | 150 | - | - | - | - | |
34.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Vetro termoresistente | Standard | - | 3.3 | 50 | 50 | - | - | - | - | |
38.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Vetro termoresistente | Standard | - | 3.3 | 100 | 50 | - | - | - | - | |
45.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Vetro termoresistente | Standard | - | 3.3 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
49.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Vetro termoresistente | Standard | - | 3.3 | 150 | 100 | - | - | - | - | |
57.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Vetro termoresistente | Standard | - | 3.3 | 150 | 150 | - | - | - | - | |
77.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Vetro termoresistente | Standard | - | 3.3 | 200 | 200 | - | - | - | - | |
36.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Vetro termoresistente | Standard | - | 5 | 50 | 50 | - | - | - | - | |
45.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Vetro termoresistente | Standard | - | 5 | 100 | 50 | - | - | - | - | |
50.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Vetro termoresistente | Standard | - | 5 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
52.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Vetro termoresistente | Standard | - | 5 | 150 | 100 | - | - | - | - | |
84.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Vetro termoresistente | Standard | - | 5 | 200 | 200 | - | - | - | - |
Loading...
Codice componente | A Incrementi di 1mm | Prezzo unitario | |||||
B Incrementi di 1mm | |||||||
Tipo | T | 20~100 | 101~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | |
FGLKF (Vetro Float trasparente) | 3 | 20~100 | - | - | - | - | |
101~200 | |||||||
201~300 | |||||||
301~400 | |||||||
401~500 | |||||||
5 | 20~100 | - | - | - | - | ||
101~200 | |||||||
201~300 | |||||||
301~400 | |||||||
401~500 | |||||||
8 | 20~100 | - | - | - | - | ||
101~200 | |||||||
201~300 | |||||||
301~400 | |||||||
401~500 | |||||||
FGLKH (Vetro termoresistente) | 3.3 | 20~100 | - | - | - | - | |
101~200 | |||||||
201~300 | |||||||
301~400 | |||||||
401~500 | |||||||
5 | 20~100 | - | - | - | - | ||
101~200 | |||||||
201~300 | |||||||
301~400 | |||||||
401~500 | |||||||
6.5 | 20~100 | - | - | - | - | ||
101~200 | |||||||
201~300 | |||||||
301~400 | |||||||
401~500 | |||||||
8 | 20~100 | - | - | - | - | ||
101~200 | |||||||
201~300 | |||||||
301~400 | |||||||
401~500 | |||||||
10 | 20~100 | - | - | - | - | ||
101~200 | |||||||
201~300 | |||||||
301~400 | |||||||
401~500 | |||||||
FGLKR (Vetro cristallizzato termoresistente) | 3 | 20~100 | - | - | - | - | |
101~200 | |||||||
201~300 | |||||||
301~400 | |||||||
401~500 | |||||||
5 | 20~100 | - | - | - | - | ||
101~200 | |||||||
201~300 | |||||||
301~400 | |||||||
401~500 |
■ Dimensione fissa | ||||
Codice componente | A | B | Prezzo unitario | |
Tipo | T | |||
GLKF (Vetro Float trasparente) | 3 | 50 | 50 | |
100 | 50 | |||
100 | 100 | |||
150 | 100 | |||
150 | 150 | |||
200 | 150 | |||
5 | 100 | 50 | ||
100 | 100 | |||
150 | 150 | |||
GLKH (Vetro termoresistente) | 3.3 | 50 | 50 | |
100 | 50 | |||
100 | 100 | |||
150 | 100 | |||
150 | 150 | |||
200 | 200 | |||
5 | 50 | 50 | ||
100 | 50 | |||
100 | 100 | |||
150 | 100 | |||
200 | 200 | |||
GLKK (Vetro armato) | 3 | 50 | 50 | |
100 | 50 | |||
100 | 100 | |||
150 | 100 | |||
150 | 150 | |||
5 | 200 | 200 | ||
250 | 150 | |||
250 | 250 | |||
300 | 100 | |||
300 | 250 | |||
300 | 300 |
Codice componente | A Incrementi di 1mm | Prezzo unitario | |||||||
Tipo | Selezione finitura | T | B Incrementi di 1mm | ||||||
20~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | ||||
FGLKF (Vetro Float trasparente)FGLKH (Vetro termoresistente) FGLKR (Vetro cristallizzato termoresistente) | 4F | 3 3.3 5 6.5 | 20~50 | - | - | - | - | - | |
51~100 | |||||||||
101~150 | |||||||||
151~200 | |||||||||
201~250 | |||||||||
251~300 | |||||||||
301~350 | |||||||||
351~400 | |||||||||
FGLKF (Vetro Float trasparente) FGLKH (Vetro termoresistente) | 4F | 8 10 *10 | 20~50 | - | - | - | - | - | |
51~100 | |||||||||
101~150 | |||||||||
151~200 | |||||||||
201~250 | |||||||||
251~300 | |||||||||
301~350 | |||||||||
351~400 |
Preforate | Addebito lavorazione fori | |
N (Foro passante) | P (Foro svasato conico) | |
2H | ||
4H |
Codice componente | - | A | - | B | - | F | - | G | - | Nominale vite |
FGLKF2H3 | - | 200 | - | 180 | - | F180 | - | G140 | - | N5 |
Codice componente | - | A | - | B |
FGLKR4F5 | - | 100 | - | 100 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiali vetro
Specifiche
Numero di fori
Spessore T(mm)
Lunghezza A(mm)
Larghezza B(mm)
Diam. nominale foro passante [N]
Diam. nominale foro svasato [P]
F(mm)
G(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali