Piastre in vetro rotonde / Diametri standard

Piastre in vetro rotonde / Diametri standard

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Piastre in vetro rotonde / Diametri standard
  • Piastre in vetro rotonde / Diametri standard
  • Piastre in vetro rotonde / Diametri standard
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Si può specificare il tipo personalizzato.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastre in vetro rotonde/Diametri standard:Immagine relativa
N.ConfigurabiliDimensione fissa MaterialeTemperatura di termoresistenza
Uso continuoMax
 FGLMFGLMFVetro Float trasparente (Vetro sodico-calcio)100°380°
 FGLMHGLMHVetro termoresistente (TEMPAX Float®)250°450°
 -GLMKVetro rinforzato210°250°
 FGLMR-Vetro cristallizzato termoresistente (Nextrema®)700°850°

[ ! ]La temperatura di termoresistenza varia notevolmente a seconda delle condizioni d'esercizio. I valori non sono garantiti.
[ ! ]Non utilizzabile con contenitori a pressione Classe 1, contenitori a pressione Classe 2 o attrezzature specifiche per gas ad alta pressione.

Specifiche

Codice componente-D-T
GLMH-95-5
 
Codice componente-D
FGLMF3-100
   ■ Configurabili
Codice componenteD
TipoTSelezionabile
FGLMF
(Vetro Float trasparente)
320~300
5
8
10
12
15
FGLMH
(Vetro termoresistente)
3.3
5
6.5
8
*10
12.2
15
FGLMR
(Vetro cristallizzato termoresistente)
3
5
* FGLMH (vetro termoresistente) con codice componente T10 ha una dimensione effettiva di 10.2.
 ■ Dimensione fissa
Codice componenteD
TipoTSelezionabile
GLMF
(Vetro Float trasparente)
350, 65, 80, 95
5130
GLMH
(Vetro termoresistente)
3.350, 65, 80
595, 110
10110, 130
GLMK
(Vetro armato)
350, 65, 80
580, 95, 110, 130
8110, 130, 160, 185
[ ! ]Le dimensioni D riportate sopra sono conformi agli standard sulle flange JIS B2290-1998: gola O-ring. * Resistenza al vuoto non garantita.

 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FGLMF3-[20-300/1]
FGLMF5-[20-300/1]
FGLMH3.3-[20-300/1]
FGLMH5-[20-300/1]
FGLMH10-[20-300/1]
FGLMR3-[20-300/1]
FGLMR5-[20-300/1]
GLMF-50-3
GLMF-65-3
GLMF-80-3
GLMF-95-3
GLMF-130-5
GLMF-185-8
GLMH-50-3.3
GLMH-65-3.3
GLMH-80-3.3
GLMH-95-5
GLMH-110-5
GLMH-110-10
GLMH-130-10
GLMK-50-3
GLMK-65-3
GLMK-80-3
GLMK-80-5
GLMK-95-5
GLMK-110-5
GLMK-110-8
GLMK-130-5
GLMK-130-8
GLMK-160-8
GLMK-185-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriali vetro Specifiche D.E. D
(φ)
Spessore T
(mm)
D.E. D
(Ø)

-

1 7 giorni 10Vetro flottante trasparenteConfigurabili-320 ~ 300

-

1 7 giorni 10Vetro flottante trasparenteConfigurabili-520 ~ 300

-

1 7 giorni 10Vetro termoresistenteConfigurabili-3.320 ~ 300

-

1 7 giorni 10Vetro termoresistenteConfigurabili-520 ~ 300

-

1 7 giorni 10Vetro termoresistenteConfigurabili-1020 ~ 300

-

1 7 giorni 10Vetro cristallizzato termoresistenteConfigurabili-320 ~ 300

-

1 7 giorni 10Vetro cristallizzato termoresistenteConfigurabili-520 ~ 300

34.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Vetro flottante trasparenteStandard503-

35.17 €

1 Disponibile 5 giorni 10Vetro flottante trasparenteStandard653-

36.70 €

1 Disponibile 5 giorni 10Vetro flottante trasparenteStandard803-

38.21 €

1 Disponibile 5 giorni 10Vetro flottante trasparenteStandard953-

43.01 €

1 Disponibile 5 giorni 10Vetro flottante trasparenteStandard1305-

54.54 €

1 Disponibile 5 giorni 10Vetro flottante trasparenteStandard1858-

37.20 €

1 Disponibile 5 giorni 10Vetro termoresistenteStandard503.3-

39.85 €

1 Disponibile 5 giorni 10Vetro termoresistenteStandard653.3-

44.03 €

1 Disponibile 5 giorni 10Vetro termoresistenteStandard803.3-

51.87 €

1 Disponibile 5 giorni 10Vetro termoresistenteStandard955-

59.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Vetro termoresistenteStandard1105-

84.01 €

1 Disponibile 5 giorni 10Vetro termoresistenteStandard11010-

94.52 €

36.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Vetro termoresistenteStandard13010-

37.96 €

1 Disponibile 5 giorni 10Vetro rinforzatoStandard503-

43.01 €

1 Disponibile 5 giorni 10Vetro rinforzatoStandard653-

44.03 €

1 Disponibile 5 giorni 10Vetro rinforzatoStandard803-

51.00 €

1 Disponibile 5 giorni 10Vetro rinforzatoStandard805-

52.14 €

1 Disponibile 5 giorni 10Vetro rinforzatoStandard955-

54.79 €

1 Disponibile 5 giorni 10Vetro rinforzatoStandard1105-

63.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10Vetro rinforzatoStandard1108-

56.95 €

1 Disponibile 5 giorni 10Vetro rinforzatoStandard1305-

64.52 €

1 Disponibile 5 giorni 10Vetro rinforzatoStandard1308-

75.28 €

1 Disponibile 5 giorni 10Vetro rinforzatoStandard1608-

79.58 €

1 Disponibile 5 giorni 10Vetro rinforzatoStandard1858-

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Proprietà del materiale  P.981

Prodotti complementari

Supporto tecnico