Dischi in gomma poliuretanica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Rondelle in uretano:Immagine relativa
Tipo Grado standard Grado di precisione Materiale Durezza N. foto, colore
Standard URWS UAWS Uretano standard
(Poliuretano a base etere)
Shore A95 Colore naturale
URWH UAWH Shore A90
URWM UAWM Uretano standard
(Poliuretano a base estere)
Shore A70
URWL - Shore A50
URHWH Uretano termoresistente Shore A90 Marrone
UREWH Uretano resistente all'abrasione Shore A90 Marrone scuro
UREWM Shore A70
Configurabili URFS UAFSN Uretano standard
(Poliuretano a base etere)
Shore A95 Colore naturale
URFH UAFH Shore A90
URFM UAFM Uretano standard
(Poliuretano a base estere)
Shore A70
URFL - Shore A50
URFY Shore A30
URFHE Poliuretano antistatico Shore A90 Grigio
URFME Shore A70
URFLE Shore A50
URHFH Uretano termoresistente Shore A90 Marrone
VULFH Uretano super resistente all'abrasione Vulkollan® Shore A92 Beige
VULFM Shore A68
UREFH Uretano resistente all'abrasione Shore A90 Marrone scuro
UREFM Shore A70
URCES Uretano/ceramica Shore A95 Grigio
URCEH Shore A90
URCEM Shore A70
Per le caratteristiche dell'uretano/ceramica, vedere P.389.
L'uretano si ingiallisce nel tempo, tuttavia le proprietà o le caratteristiche fisiche rimangono invariate.
Per i dettagli sull'ingiallimento dell'uretano, vedere Qui.
A seconda del lotto di produzione, la superficie laterale può mostrare dei segni della lavorazione.

■Valori caratteristici dell'uretano antistatico
Resistenza di volume specifica 2.1x108Ω • cm
Resistenza di superficie 4.0x109
(Condizioni: temperatura 30°C umidità 60%)
Tutte le altre proprietà corrispondono a quelle dell'uretano con pari durezza.

Specifiche

■Standard
Codice componente - V - T
URWL20 - 10 - 5
■Configurabili
Codice componente - D - V - T

URFM
URFH

-
-
D19
D35
-
-
V3
V18
-
-
T4.5
T8.0
■Standard
Codice componente Selezione Selezione
Tipo D V T
Grado standard   6 2                         1 2 3    
URWS (Standard Shore A95) 8 2 3 4                     1 2 3    
URWH (Standard Shore A90) 10   3 4 5 6                 1 2 3 5  
URWM (Standard Shore A70) 12     4 5 6 8               1 2 3 5  
URWL (Standard Shore A50) 15     4 5 6 8 10             1 2 3 5  
URHWH (Termoresistente Shore A90) 20       5 6 8 10 12               3 5 10
UREWH (Resistente all'abrasione Shore A90) 25       5 6 8 10 12 16 20           3 5 10
UREWM (Resistente all'abrasione Shore A70) 30       5 6 8 10 12 16 20           3 5 10
Grado di precisione   35           8 10 12 16 20 25           5 10
UAWS (Standard Shore A95) 40           8 10 12 16 20 25 30         5 10
UAWH (Standard Shore A90) 50           8 10 12 16 20 25 30         5 10
UAWM (Standard Shore A70) 60               12 16 20 25 30 40       5 10
■Configurabili
Codice componente D V T
Tipo Incrementi di 1mm Incrementi di 1mm Incrementi di 0.5mm
Grado standard 6~15 0 (Senza foro)
2~41
(V≤D-4)
1.0~5.0
URFS (Uretano standard Shore A95) URHFH (Uretano termoresistente Shore A90) 5.5~10.0
URFH (Uretano standard Shore A90) VULFH (Vulkollan® Shore A92) 16~30 1.0~5.0
URFM (Uretano standard Shore A70) VULFM (Vulkollan® Shore A68) 5.5~10.0
URFL (Uretano standard Shore A50) UREFH (Uretano resistente all'abrasione Shore A90) 31~45 1.0~5.0
URFY (Uretano standard Shore A30) UREFM (Uretano resistente all'abrasione Shore A70) 5.5~10.0
URFHE (Poliuretano antistatico Shore A90) URCES (Uretano/ceramica Shore A95) 46~60 0 (Senza foro)
10~70
(V≤D-4)
1.0~5.0
URFME (Poliuretano antistatico Shore A70) URCEH (Uretano/ceramica Shore A90) 5.5~10.0
URFLE (Poliuretano antistatico Shore A50) URCEM (Uretano/ceramica Shore A70) 61~80 1.0~5.0
Grado di precisione 5.5~10.0
UAFSN (Uretano standard Shore A95)     81~100 0 (Senza foro)
20~80
(V≤D-4)
1.0~5.0
UAFH (Uretano standard Shore A90)    
UAFM (Uretano standard Shore A70)     5.5~10.0
       
Quando V=0, senza foro. Vulkollan® è disponibile per T=3.0 o sup. Per l'uretano/ceramica, T=5.0 o sup.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
UAFH-D[6-100/1]-V[0,​2]-T[1-10/0.5]
UAFH-D[6-100/1]-V[2-80/1]-T[1-10/0.5]
UAFM-D[6-100/1]-V[0,​2]-T[1-10/0.5]
UAFM-D[6-100/1]-V[2-80/1]-T[1-10/0.5]
UAFSN-D[6-100/1]-V[0,​2]-T[1-10/0.5]
UAFSN-D[6-100/1]-V[2-80/1]-T[1-10/0.5]
UAWH6-2-1
UAWH6-2-2
UAWH6-2-3
UAWH8-2-1
UAWH8-2-2
UAWH8-2-3
UAWH8-3-1
UAWH8-3-2
UAWH8-3-3
UAWH8-4-1
UAWH8-4-2
UAWH8-4-3
UAWH10-3-1
UAWH10-3-2
UAWH10-3-3
UAWH10-3-5
UAWH10-4-1
UAWH10-4-2
UAWH10-4-3
UAWH10-4-5
UAWH10-5-1
UAWH10-5-2
UAWH10-5-3
UAWH10-5-5
UAWH10-6-1
UAWH10-6-2
UAWH10-6-3
UAWH10-6-5
UAWH12-4-1
UAWH12-4-2
UAWH12-4-3
UAWH12-4-5
UAWH12-5-1
UAWH12-5-2
UAWH12-5-3
UAWH12-5-5
UAWH12-6-1
UAWH12-6-2
UAWH12-6-3
UAWH12-6-5
UAWH12-8-1
UAWH12-8-2
UAWH12-8-3
UAWH12-8-5
UAWH15-4-1
UAWH15-4-2
UAWH15-4-3
UAWH15-4-5
UAWH15-5-1
UAWH15-5-2
UAWH15-5-3
UAWH15-5-5
UAWH15-6-1
UAWH15-6-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale dettagliato Durezza (shore, asker) Precisione Tipo Diametro esterno D
(Ø)
Diametro interno V
(Ø)
Spessore T
(mm)
D.E. D
(Ø)
D.I. V
(Ø)

-

1 10 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili--1 ~ 106 ~ 1000 ~ 2

-

1 10 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili--1 ~ 106 ~ 1002 ~ 80

-

1 10 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base estereShore A70Grado di precisioneConfigurabili--1 ~ 106 ~ 1000 ~ 2

-

1 10 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base estereShore A70Grado di precisioneConfigurabili--1 ~ 106 ~ 1002 ~ 80

-

1 10 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A95Grado di precisioneConfigurabili--1 ~ 106 ~ 1000 ~ 2

-

1 10 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A95Grado di precisioneConfigurabili--1 ~ 106 ~ 1002 ~ 80

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili621--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili622--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili623--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili821--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili822--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili823--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili831--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili832--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili833--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili841--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili842--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili843--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili1031--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili1032--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili1033--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili1035--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili1041--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili1042--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili1043--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili1045--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili1051--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili1052--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili1053--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili1055--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili1061--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili1062--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili1063--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili1065--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili1241--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili1242--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili1243--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili1245--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili1251--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili1252--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili1253--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili1255--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili1261--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili1262--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili1263--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili1265--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili1281--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili1282--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili1283--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili1285--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili1541--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili1542--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili1543--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili1545--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili1551--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili1552--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili1553--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili1555--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili1561--

4.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Grado di precisioneConfigurabili1562--

Loading...

Esempio di utilizzo

Rondelle in uretano:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo Rondelle(Spessore 1mm - 10mm) Materiale Uretano

Prodotti complementari

Supporto tecnico