Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Standard/Di precisione | Con foro passante | Senza foro | Materiale | Durezza | Colore (N. foto) |
Grado standard | AXFS | CXFS | Uretano standard (Poliuretano a base etere) | Shore A95 | Colore naturale/Nero |
AXFH | CXFH | Shore A90 | |||
AXFM | CXFM | Uretano standard (Poliuretano a base estere) | Shore A70 | ||
AXFL | CXFL | Shore A50 | |||
AXFY | CXFY | Shore A30 | |||
AXFHE | CXFHE | Poliuretano antistatico | Shore A90 | Grigio | |
AXFME | CXFME | Shore A70 | |||
AXFLE | CXFLE | Shore A50 | |||
AXFAN | CXFAN | Uretano a bassa repulsione | Shore A70 | Grigio | |
AXHHF | CXHHF | Uretano termoresistente | Shore A90 | Marrone | |
VULHF | CXVHF | Uretano super resistente all'abrasione Vulkollan® | Shore A92 | Beige | |
VULMF | CXVMF | Shore A68 | |||
AEXHF | CXEHF | Uretano resistente all'abrasione | Shore A90 | Marrone scuro | |
AEXMF | CXEMF | Shore A70 | |||
AXCES | CXCES | Uretano/ceramica | Shore A95 | Grigio | |
AXCEH | CXCEH | Shore A90 | |||
AXCEM | CXCEM | Shore A70 | |||
Grado di precisione | AAFS | CAFS | Uretano standard (Poliuretano a base etere) | Shore A95 | Colore naturale/Nero |
AAFH | CAFH | Shore A90 | |||
AAFM | CAFM | Uretano standard (Poliuretano a base estere) | Shore A70 |
Resistenza di volume specifica | 2.1x108Ω • cm |
Resistenza di superficie | 4.0x109Ω |
Uretano a bassa repulsione | 1% |
Uretano (Shore A70) | 25% |
Codice componente | - | D | - | L | - | V | - | C |
AXFME CXFM | - - | D35 D39 | - - | L51 L42 | - | V23 | - | B |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione | |||||||
D | L | V (Solo per tipo con foro passante) | C (Solo per uretano standard) | ||||||
Grado standard | 6~100 Solo per Vulkollan® 6~45 | 10~300 Solo per Vulkollan® 10~50 | 2~130 Quando D≥16, V≥4 Quando D≥31, V≥6 | N (Colore naturale) B (Nero) | |||||
Con foro passante | Senza foro | ||||||||
AXFS | CXFS | ( | Uretano standard | Shore A95 | ) | ||||
AXFH | CXFH | ( | Uretano standard | Shore A90 | ) | ||||
AXFM | CXFM | ( | Uretano standard | Shore A70 | ) | ||||
AXFL | CXFL | ( | Uretano standard | Shore A50 | ) | ||||
AXFY | CXFY | ( | Uretano standard | Shore A30 | ) | ||||
AXFHE | CXFHE | ( | Poliuretano antistatico | Shore A90 | ) | ||||
AXFME | CXFME | ( | Poliuretano antistatico | Shore A70 | ) | ||||
AXFLE | CXFLE | ( | Poliuretano antistatico | Shore A50 | ) | ||||
AXFAN | CXFAN | ( | Uretano a bassa repulsione | Shore A70 | ) | ||||
AXHHF | CXHHF | ( | Uretano termoresistente | Shore A90 | ) | ||||
*VULHF | *CXVHF | ( | Vulkollan® | Shore A92 | ) | ||||
*VULMF | *CXVMF | ( | Vulkollan® | Shore A68 | ) | ||||
AEXHF | CXEHF | ( | Uretano resistente all'abrasione | Shore A90 | ) | ||||
AEXMF | CXEMF | ( | Uretano resistente all'abrasione | Shore A70 | ) | ||||
AXCES | CXCES | ( | Uretano/ceramica | Shore A95 | ) | ||||
AXCEH | CXCEH | ( | Uretano/ceramica | Shore A90 | ) | ||||
AXCEM | CXCEM | ( | Uretano/ceramica | Shore A70 | ) | ||||
Grado di precisione | |||||||||
Con foro passante | Senza foro | ||||||||
AAFS | CAFS | ( | Uretano standard | Shore A95 | ) | ||||
AAFH | CAFH | ( | Uretano standard | Shore A90 | ) | ||||
AAFM | CAFM | ( | Uretano standard | Shore A70 | ) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale dettagliato | Durezza (shore, asker) | Precisione | Caratteristiche | D (mm) | L (mm) | Selezione colore | V (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | Grado di precisione | Con fori passanti | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 2 ~ 86 | ||
1 | 10 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A70 | Grado di precisione | Con fori passanti | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 2 ~ 86 | ||
1 | 10 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A95 | Grado di precisione | Con fori passanti | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 2 ~ 86 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Uretano resistente all'abrasione | Shore A90 | - | Con fori passanti | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | - | 2 ~ 86 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Uretano resistente all'abrasione | Shore A70 | - | Con fori passanti | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | - | 2 ~ 86 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Uretano/ceramica | Shore A90 | - | Con fori passanti | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | - | 2 ~ 86 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Uretano/ceramica | Shore A70 | - | Con fori passanti | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | - | 2 ~ 86 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Uretano/ceramica | Shore A95 | - | Con fori passanti | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | - | 2 ~ 86 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Uretano a bassa repulsione | Shore A70 | Grado standard | Con fori passanti | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | - | 2 ~ 86 | ||
1 | 10 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | Grado standard | Con fori passanti | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 2 ~ 86 | ||
1 | 10 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | Grado standard | Con fori passanti | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 2 ~ 86 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Uretano antistatico | Shore A90 | Grado standard | Con fori passanti | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | - | 2 ~ 86 | ||
1 | 10 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | Grado standard | Con fori passanti | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 2 ~ 86 | ||
1 | 10 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | Grado standard | Con fori passanti | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 10 ~ 140 | ||
1 | 10 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | Grado standard | Con fori passanti | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 2 ~ 86 | ||
1 | 10 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | Grado standard | Con fori passanti | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 10 ~ 140 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Uretano antistatico | Shore A50 | Grado standard | Con fori passanti | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | - | 2 ~ 86 | ||
1 | 10 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A70 | Grado standard | Con fori passanti | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 2 ~ 86 | ||
1 | 10 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A70 | Grado standard | Con fori passanti | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 10 ~ 140 | ||
1 | 10 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A70 | Grado standard | Con fori passanti | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 2 ~ 86 | ||
1 | 10 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A70 | Grado standard | Con fori passanti | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 10 ~ 140 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Uretano antistatico | Shore A70 | Grado standard | Con fori passanti | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | - | 2 ~ 86 | ||
1 | 10 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A95 | Grado standard | Con fori passanti | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 2 ~ 86 | ||
1 | 10 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A95 | Grado standard | Con fori passanti | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 10 ~ 140 | ||
1 | 10 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A95 | Grado standard | Con fori passanti | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 2 ~ 86 | ||
1 | 10 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A95 | Grado standard | Con fori passanti | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 10 ~ 140 | ||
1 | 10 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A30 | Grado standard | Con fori passanti | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 2 ~ 86 | ||
1 | 10 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A30 | Grado standard | Con fori passanti | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 10 ~ 140 | ||
1 | 10 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A30 | Grado standard | Con fori passanti | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 2 ~ 86 | ||
1 | 10 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A30 | Grado standard | Con fori passanti | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 10 ~ 140 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Uretano termoresistente | Shore A90 | - | Con fori passanti | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | - | 2 ~ 86 | ||
1 | 10 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | Grado di precisione | Senza fori | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | Colore naturale [N] / Nero [B] | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A70 | Grado di precisione | Senza fori | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | Colore naturale [N] / Nero [B] | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A95 | Grado di precisione | Senza fori | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | Colore naturale [N] / Nero [B] | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Uretano/ceramica | Shore A90 | - | Senza fori | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Uretano/ceramica | Shore A70 | - | Senza fori | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Uretano/ceramica | Shore A95 | - | Senza fori | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Uretano resistente all'abrasione | Shore A90 | - | Senza fori | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Uretano resistente all'abrasione | Shore A70 | - | Senza fori | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Uretano a bassa repulsione | Shore A70 | Grado standard | Senza fori | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | Grado standard | Senza fori | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | Colore naturale [N] / Nero [B] | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Uretano antistatico | Shore A90 | Grado standard | Senza fori | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | Grado standard | Senza fori | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | Colore naturale [N] / Nero [B] | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Uretano antistatico | Shore A50 | Grado standard | Senza fori | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A70 | Grado standard | Senza fori | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | Colore naturale [N] / Nero [B] | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Uretano antistatico | Shore A70 | Grado standard | Senza fori | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A95 | Grado standard | Senza fori | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | Colore naturale [N] / Nero [B] | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A30 | Grado standard | Senza fori | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | Colore naturale [N] / Nero [B] | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Uretano termoresistente | Shore A90 | - | Senza fori | 6 ~ 100 | 10 ~ 300 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Vulkollan® super resistente all'abrasione | Shore A92 | - | Senza fori | 6 ~ 45 | 10 ~ 50 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Vulkollan® super resistente all'abrasione | Shore A68 | - | Senza fori | 6 ~ 45 | 10 ~ 50 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Vulkollan® super resistente all'abrasione | Shore A92 | - | Con fori passanti | 6 ~ 45 | 10 ~ 50 | - | 2 ~ 41 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Vulkollan® super resistente all'abrasione | Shore A68 | - | Con fori passanti | 6 ~ 45 | 10 ~ 50 | - | 2 ~ 41 |
Loading...
Profilo | Paraurti (Spessore - 10 mm) | Materiale | Uretano |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale dettagliato
Durezza (shore, asker)
Precisione
Caratteristiche
D(mm)
L(mm)
Selezione colore
V(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali