Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | N. foto, colore | |
Grado standard | Grado di precisione | |||
AZFS | - | Uretano standard (Uretano a base etere) | Shore A95 | Colore naturale Nero |
AZFH | AZAH | Shore A90 | ||
AZFM | AZAM | Uretano standard (Uretano a base estere) | Shore A70 | |
AZFL | - | Shore A50 | ||
AZFY | - | Shore A30 | ||
AZFHE | - | Poliuretano antistatico | Shore A90 | Grigio |
AZFME | - | Shore A70 | ||
AZFLE | - | Shore A50 | ||
AZFAN | - | Uretano a bassa repulsione | Shore A70 | Grigio |
AZFHH | - | Uretano termoresistente | Shore A90 | Marrone |
ZVULFH | - | Uretano super resistente all'abrasione Vulkollan® | Shore A92 | Beige |
ZVULFM | - | Shore A68 | ||
AZEFH | - | Uretano resistente all'abrasione | Shore A90 | Marrone scuro |
AZEFM | - | Shore A70 |
Resistenza di volume specifica | 2.1x108Ω • cm |
Resistenza di superficie | 4.0x109Ω |
Codice componente | - | D | - | V | - | H | - | G | - | L | - | Selezione colore |
AZFS | - | D22 | - | V5 | - | H10 | - | G10 | - | L38 | - | N |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale dettagliato | Durezza (shore, asker) | Precisione | D (mm) | G (mm) | H (mm) | L (mm) | Selezione colore | V (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | Grado di precisione | 8 ~ 80 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 2 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | Grado di precisione | 85 ~ 100 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 2 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A70 | Grado di precisione | 8 ~ 80 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 2 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A70 | Grado di precisione | 85 ~ 100 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 2 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Uretano con elevata resistenza all'abrasione | Shore A90 | - | 8 ~ 80 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | - | 2 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Uretano con elevata resistenza all'abrasione | Shore A90 | - | 85 ~ 100 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | - | 2 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Uretano con elevata resistenza all'abrasione | Shore A70 | - | 8 ~ 80 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | - | 2 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Uretano con elevata resistenza all'abrasione | Shore A70 | - | 85 ~ 100 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | - | 2 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Uretano a bassa repulsione | Shore A70 | Grado standard | 8 ~ 80 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | - | 2 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Uretano a bassa repulsione | Shore A70 | Grado standard | 85 ~ 100 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | - | 2 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | Grado standard | 8 ~ 80 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 2 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | Grado standard | 85 ~ 100 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 2 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Uretano antistatico | Shore A90 | Grado standard | 8 ~ 80 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | - | 2 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Uretano antistatico | Shore A90 | Grado standard | 85 ~ 100 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | - | 2 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Uretano termoresistente | Shore A90 | - | 8 ~ 80 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | - | 2 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Uretano termoresistente | Shore A90 | - | 85 ~ 100 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | - | 2 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | Grado standard | 8 ~ 80 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 2 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | Grado standard | 85 ~ 100 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 2 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Uretano antistatico | Shore A50 | Grado standard | 8 ~ 80 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | - | 2 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Uretano antistatico | Shore A50 | Grado standard | 85 ~ 100 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | - | 2 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A70 | Grado standard | 8 ~ 80 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 2 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A70 | Grado standard | 85 ~ 100 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 2 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Uretano antistatico | Shore A70 | Grado standard | 8 ~ 80 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | - | 2 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Uretano antistatico | Shore A70 | Grado standard | 85 ~ 100 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | - | 2 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A95 | Grado standard | 8 ~ 80 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 2 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A95 | Grado standard | 85 ~ 100 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 2 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A30 | Grado standard | 8 ~ 80 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 2 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A30 | Grado standard | 85 ~ 100 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 2 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Vulkollan® super resistente all'abrasione | Shore A92 | - | 8 ~ 80 | 3 ~ 90 | 3 ~ 60 | 6 ~ 200 | - | 2 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Vulkollan® super resistente all'abrasione | Shore A68 | - | 8 ~ 80 | 3 ~ 90 | 3 ~ 60 | 6 ~ 200 | - | 2 ~ 70 |
Loading...
Profilo | svasato | Materiale | Uretano |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale dettagliato
Durezza (shore, asker)
Precisione
D(mm)
G(mm)
H(mm)
L(mm)
Selezione colore
V(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali