Tampone in gomma

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tamponi in gomma:Immagine relativa
Con foro passanteSenza foroMaterialeDurezzaColore
RBXNRBCXNGomma nitrilica (NBR)Shore A70Nero
RBXCRBCXCGomma cloroprenica (CR)Shore A65Nero
RBXURBCXUGomma a bassa elasticità (HANENITE® GP-35LE)Shore A35Nero
RBXSRBCXSGomma siliconica (SI)Shore A70Grigio chiaro
RBXARBCXAGomma siliconica (SI)Shore A50Bianco latte
RBXFRBCXFGomma fluorurata (FPM)Shore A80Nero
HANENITE® è un marchio registrato di Naigai Rubber Industry Co., Ltd.
Il colore della gomma siliconica con Shore A50 è bianco latte traslucido.

Specifiche

Codice componente-D-L-V
RBXS-D28-L30-V12
Codice componenteIncrementi di 1mmPrezzo unitario
DLV
(Con foro passante)
RBXN, RBCXN, RBXC, RBCXCRBXU, RBCXURBXS, RBCXS, RBXA, RBCXARBXF, RBCXF
L10~20L21~30L31~50L10~20L21~30L10~20L21~30L31~50L10~20L21~30
Con foro passante
RBXN
RBXC
RBXU
RBXS
RBXA
RBXF
Senza foro
RBCXN
RBCXC
RBCXU
RBCXS
RBCXA
RBCXF
6~1510~50*2~9          
16~304~24          
31~458~35          
46~6010~50          
Lo spessore del tipo con foro passante (D-V)/2 è limitato da L. Vedere le condizioni dello spessore nella tabella riportata in figura. Quando V=2, L≤30.
* L≤30 per RBXU, RBCXU, RBXS, RBCXS, RBCXA, RBXF, RBCXF

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
RBCXA-D[6-60/1]-L[10-30/1]
RBCXC-D[6-60/1]-L[10-50/1]
RBCXF-D[6-60/1]-L[10-30/1]
RBCXN-D[6-60/1]-L[10-50/1]
RBCXS-D[6-60/1]-L[10-30/1]
RBCXU-D[6-60/1]-L[10-30/1]
RBXA-D[8-60/1]-L[10-50/1]-V[2-50/1]
RBXC-D[8-60/1]-L[10-50/1]-V[2-50/1]
RBXF-D[8-60/1]-L[10-30/1]-V[2-50/1]
RBXN-D[8-60/1]-L[10-50/1]-V[2-50/1]
RBXS-D[8-60/1]-L[10-30/1]-V[2-50/1]
RBXU-D[8-60/1]-L[10-30/1]-V[2-50/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale dettagliato Durezza (shore, asker) Caratteristiche D
(mm)
L
(mm)
V
(mm)
1 7 giorni 10Gomma siliconica (SI)Shore A50Senza fori6 ~ 6010 ~ 30-
1 7 giorni 10Gomma cloroprenica (CR)Shore A65Senza fori6 ~ 6010 ~ 50-
1 7 giorni 10Gomma fluorurata (FPM)Shore A80Senza fori6 ~ 6010 ~ 30-
1 7 giorni 10Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR)Shore A70Senza fori6 ~ 6010 ~ 50-
1 7 giorni 10Gomma siliconica (SI)Shore A70Senza fori6 ~ 6010 ~ 30-
1 7 giorni 10[Gomma a bassa elasticità] Gomma a bassa elasticità (HANENITE®GP-35LE)Shore A35Senza fori6 ~ 6010 ~ 30-
1 7 giorni 10Gomma siliconica (SI)Shore A50Con fori passanti8 ~ 6010 ~ 502 ~ 50
1 7 giorni 10Gomma cloroprenica (CR)Shore A65Con fori passanti8 ~ 6010 ~ 502 ~ 50
1 7 giorni 10Gomma fluorurata (FPM)Shore A80Con fori passanti8 ~ 6010 ~ 302 ~ 50
1 7 giorni 10Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR)Shore A70Con fori passanti8 ~ 6010 ~ 502 ~ 50
1 7 giorni 10Gomma siliconica (SI)Shore A70Con fori passanti8 ~ 6010 ~ 302 ~ 50
1 7 giorni 10[Gomma a bassa elasticità] Gomma a bassa elasticità (HANENITE®GP-35LE)Shore A35Con fori passanti8 ~ 6010 ~ 302 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Paraurti (Spessore - 10 mm) Materiale Gomma

Prodotti complementari

Supporto tecnico