Tamponi in gomma / con svasato / completamente configurabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tamponi in gomma/Con foro svasato piano/completamente configurabili:Immagine relativa
TipoMaterialeDurezzaColore
RBZNGomma nitrilica (NBR)Shore A70Nero
RBZCGomma cloroprenica (CR)Shore A65Nero
RBZUGomma a bassa elasticità (HANENITE® GP-35LE)Shore A35Nero
RBZSGomma siliconica (SI)Shore A70Grigio chiaro
RBZAGomma siliconica (SI)Shore A50Bianco latte
RBZFGomma fluorurata (FPM)Shore A80Nero
RBZAMGomma color ambraShore A45Color ambra
Il colore della gomma siliconica con Shore A50 è bianco latte traslucido.

Specifiche

Codice componente-D-V-H-G-L
RBZAM-D22-V5-H10-G12-L38
Tolleranza D
DTolleranza
40 o inf.±0.5
41~60±0.7

Tolleranze V, H, G
DimensioneTolleranza
VHG
30 o inf.±0.5±0.5±0.5
31~-±0.7±0.6
Quando L≤30, V≤G-4. Quando L>30, V≤G-6.
Codice componenteIncrementi di 1mmPrezzo unitario
DVHGLRBZN
RBZC
RBZURBZS
RBZA
RBZFRBZAM
RBZN
Gomma nitrilica
RBZC
Gomma cloroprenica
RBZU
Gomma a bassa elasticità
RBZS
Gomma siliconica (SI) Shore A70
RBZA
Gomma siliconica (SI) Shore A50
RBZF
Gomma fluorurata (FPM)
RBZAM
Gomma color ambra
11~153~103≤H7~53 (G≤D-4)6~30     
5≤H7~54
(G≤D-6)
31 ~ 50 - --
16~305~166~30     
31 ~ 50 - --
31~455~2510~30     
31 ~ 50 - --
46~605~3025~30    -
31 ~ 50 - --
Il tipo in gomma di colore ambra è disponibile fino a L20.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
RBZA-D[11-60/1]-V[3-30/1]-H[3-49/1]-G[7-54/1]-L[6-50/1]
RBZAM-D[11-45/1]-V[3-30/1]-H[3-49/1]-G[7-54/1]-L[6-20/1]
RBZC-D[11-60/1]-V[3-30/1]-H[3-49/1]-G[7-54/1]-L[6-50/1]
RBZF-D[11-60/1]-V[3-30/1]-H[3-29/1]-G[7-54/1]-L[6-30/1]
RBZN-D[11-60/1]-V[3-30/1]-H[3-49/1]-G[7-54/1]-L[6-50/1]
RBZS-D[11-60/1]-V[3-30/1]-H[3-49/1]-G[7-54/1]-L[6-50/1]
RBZU-D[11-60/1]-V[3-30/1]-H[3-29/1]-G[7-54/1]-L[6-30/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale dettagliato Durezza (shore, asker) D
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
V
(mm)
1 7 giorni 10Gomma siliconica (SI)Shore A5011 ~ 607 ~ 543 ~ 496 ~ 503 ~ 30
1 7 giorni 10Gomma color ambraShore A4511 ~ 457 ~ 543 ~ 496 ~ 203 ~ 30
1 7 giorni 10Gomma cloroprenica (CR)Shore A6511 ~ 607 ~ 543 ~ 496 ~ 503 ~ 30
1 7 giorni 10Gomma fluorurata (FPM)Shore A8011 ~ 607 ~ 543 ~ 296 ~ 303 ~ 30
1 7 giorni 10Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR)Shore A7011 ~ 607 ~ 543 ~ 496 ~ 503 ~ 30
1 7 giorni 10Gomma siliconica (SI)Shore A7011 ~ 607 ~ 543 ~ 496 ~ 503 ~ 30
1 7 giorni 10[Gomma a bassa elasticità] Gomma a bassa elasticità (HANENITE®GP-35LE)Shore A3511 ~ 607 ~ 543 ~ 296 ~ 303 ~ 30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo svasato Materiale Gomma

Prodotti complementari

Supporto tecnico