Tamponi in gomma poliuretanica / tamponi in gomma / con punta a cupola

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tamponi in uretano e gomma/Con punta sferica:Immagine relativa
Con foro passanteSenza foroMaterialeDurezzaColore
UTRSCXTRSPoliuretano a base etereShore A95Colore naturale
UTRHCXTRHShore A90
UTRMCXTRMPoliuretano a base estereShore A70
UTRLCXTRLShore A50
UBFNCXBFNGomma nitrilica (NBR)Shore A70Nero
UBFSCXBFSGomma siliconicaShore A70Grigio chiaro
UBFUCXBFUGomma a bassa elasticità (HANENITE® GP-35LE)Shore A35Nero
UBFFCXBFFGomma fluorurataShore A80Nero
HANENITE® è un marchio registrato di Naigai Rubber Industry Co., Ltd.

Specifiche

Codice componente-D-L-V-VL
UTRS-D20-L40-V10-VL30
CXBFU-D10-L15    
Codice componente-D-A-L-C-V-VL
UTTS-D15-A13-L15-C10-V5-VL10
CXTTH-D20-A14-L30-C15    
■Configurabili in uretano
Codice componente (x Moltiplicatore materiale)Incrementi di 1mmPrezzo unitario
DLCon foro passanteCon foro passanteSenza foro
VVLL10~20L21~30L31~40L41~50L10~20L21~30L31~40L41~50
 Con foro passanteSenza foro 6~1510~50
(L≥D/2)
2~115~50
(VL=L) o (VL≤L-D/2)
        
(Shore A95)UTRSCXTRS(x1.4)16~204~16        
(Shore A90)UTRHCXTRH(x1.0)21~306~26        
(Shore A70)UTRMCXTRM(x1.2)31~406~36        
(Shore A50)UTRLCXTRL(x1.4)41~506~46-   -   
Lo spessore del tipo con foro passante (D-V)/2 è limitato da L. Vedere le condizioni dello spessore nella tabella riportata in figura.

■Configurabili in gomma
Codice componenteIncrementi di 1mmPrezzo unitario
DLCon foro passanteCon foro passanteSenza foro
VVLL10~20L21~30L10~20L21~30
 Con foro passanteSenza foro6~1510~30
(L≥D/2)
2~115~30
(VL=L) o
(VL≤L-D/2)
    
(Gomma nitrilica)UBFNCXBFN16~257~21    
 Con foro passanteSenza foro6~152~11    
(Gomma siliconica)UBFSCXBFS16~257~21    
 Con foro passanteSenza foro6~152~11    
(Gomma a bassa elasticità)UBFUCXBFU
 Con foro passanteSenza foro6~152~11    
(Gomma fluorurata)UBFFCXBFF

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CXBFF-D[6-15/1]-L[10-30/1]
CXBFN-D[6-25/1]-L[10-30/1]
CXBFS-D[6-25/1]-L[10-30/1]
CXBFU-D[6-15/1]-L[10-30/1]
CXTRH-D[6-50/1]-L[10-50/1]
CXTRL-D[6-50/1]-L[10-50/1]
CXTRM-D[6-50/1]-L[10-50/1]
CXTRS-D[6-50/1]-L[10-50/1]
UBFF-D[6-15/1]-L[10-30/1]-V[2-11/1]
UBFN-D[6-25/1]-L[10-30/1]-V[2-21/1]
UBFS-D[6-25/1]-L[10-30/1]-V[2-21/1]
UBFU-D[6-15/1]-L[10-30/1]-V[2-11/1]
UTRH-D[6-50/1]-L[10-50/1]-V[2-64/1]
UTRL-D[6-50/1]-L[10-50/1]-V[2-64/1]
UTRM-D[6-50/1]-L[10-50/1]-V[2-64/1]
UTRS-D[6-50/1]-L[10-50/1]-V[2-64/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Materiale dettagliato Durezza (shore, asker) Caratteristiche D (D.E.)
(mm)
L (Lungh. compless.)
(mm)
V (Diam. foro)
(mm)
1 7 giorni 10GommaGomma fluorurata (FPM)Shore A80Senza fori6 ~ 1510 ~ 30-
1 7 giorni 10GommaGomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR)Shore A70Senza fori6 ~ 2510 ~ 30-
1 7 giorni 10GommaGomma siliconica (SI)Shore A70Senza fori6 ~ 2510 ~ 30-
1 7 giorni 10Gomma[Gomma a bassa elasticità] Gomma a bassa elasticità (HANENITE®GP-35LE)Shore A35Senza fori6 ~ 1510 ~ 30-
1 7 giorni 10Uretano[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Senza fori6 ~ 5010 ~ 50-
1 7 giorni 10Uretano[Uretano standard] Poliuretano a base estereShore A50Senza fori6 ~ 5010 ~ 50-
1 7 giorni 10Uretano[Uretano standard] Poliuretano a base estereShore A70Senza fori6 ~ 5010 ~ 50-
1 7 giorni 10Uretano[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A95Senza fori6 ~ 5010 ~ 50-
1 7 giorni 10GommaGomma fluorurata (FPM)Shore A80Con fori passanti6 ~ 1510 ~ 302 ~ 11
1 7 giorni 10GommaGomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR)Shore A70Con fori passanti6 ~ 2510 ~ 302 ~ 21
1 7 giorni 10GommaGomma siliconica (SI)Shore A70Con fori passanti6 ~ 2510 ~ 302 ~ 21
1 7 giorni -Gomma[Gomma a bassa elasticità] Gomma a bassa elasticità (HANENITE®GP-35LE)Shore A35Con fori passanti6 ~ 1510 ~ 302 ~ 11
1 7 giorni 10Uretano[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Con fori passanti6 ~ 5010 ~ 502 ~ 64
1 7 giorni 10Uretano[Uretano standard] Poliuretano a base estereShore A50Con fori passanti6 ~ 5010 ~ 502 ~ 64
1 7 giorni 10Uretano[Uretano standard] Poliuretano a base estereShore A70Con fori passanti6 ~ 5010 ~ 502 ~ 64
1 7 giorni 10Uretano[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A95Con fori passanti6 ~ 5010 ~ 502 ~ 64

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Punta sferica, punta conica

Prodotti complementari

Supporto tecnico