Lastre / EPDM, IIR, / A45, A65 / foro passante / strato adesivo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Fogli in gomma butilica - A specificabile:Immagine relativa
A selezionabile A, B configurabili Materiale Durezza Colore
Senza adesivo Con adesivo Senza adesivo Con adesivo
RBPM RBPMA RBPMF RBPMFA Gomma etilenica
(EPDM)
Shore A65 Nero
RBEW RBEWA RBEWF RBEWFA Bianco
RBRM RBRMA RBRMF RBRMFA Gomma butilica (IIR) Shore A65 Nero
RBWM RBWMA RBWMF RBWMFA Bianco
AMSE AMSEA AMSET AMSETA Gomma color ambra Shore A45 Color ambra
Lo spessore dell'adesivo è 0.14 ~ 0.2mm. Limite di temperatura di 80°C per le tenute.
Per i dati di adesività, vedere Qui (ADTR).

 

Specifiche

■Quadrati, a nastro
Codice componente - A
RBPM5 - 300
■A, B configurabili - Standard/Con fori
Codice componente - A - B - F - G - Diam. nominale vite
RBPMF10 - 110 - 65            
RBPMF4H20 - 200 - 150 - F140 - G100 - Z5
■Standard di precisione
Tolleranza T
T Tolleranza
0.5 ±0.2
1~3 ±0.3
5 ±0.4
10 ±0.6
15~30 -0.5~+2.0

Tolleranza A, B
A, B Tolleranza
200 o inf. ±0.5
201~300 ±1.0
301~500 ±1.5

■Quadrati
Codice componente Selezione A
Tipo T
Senza adesivo
RBPM
*RBEW
RBRM
RBWM
AMSE
Con adesivo
RBPMA
*RBEWA
RBRMA
RBWMA
AMSEA
*1 300
500
*2
*3
5
10
15
20
30
Solo dimensioni T con * disponibili per RBEW e RBEWA.
T15 non selezionabile per la gomma butilica bianca, T30 non selezionabile per la gomma color ambra.

■A nastro
Codice componente Selezione A
Tipo T
Senza adesivo
RBPM
*RBEW
RBRM
RBWM
AMSE
Con adesivo
RBPMA
*RBEWA
RBRMA
RBWMA
AMSEA
*1 3
5
10
20
30
40
50
80
100
*2
*3
5
10
La dimensione L è 500mm.
Solo dimensioni T con * disponibili per RBEW e RBEWA.

■A, B configurabili - Standard
Codice componente Incrementi di 1mm
Tipo T A B
Senza adesivo
RBPMF
*RBEWF
RBRMF
RBWMF
AMSET
Con adesivo
RBPMFA
*RBEWFA
RBRMFA
RBWMFA
AMSETA
*1 10~500 10~500
*2
*3
5
10
15
20
30
A≥B≥T
Solo dimensioni T con * disponibili per RBEWF e RBEWFA.
T15 non selezionabile per la gomma butilica bianca, T30 non selezionabile per la gomma color ambra.

■A, B configurabili - Con fori
Codice componente Incrementi di 1mm (A≥B≥T) Incrementi di 0.5mm Selezione diam. nominale vite
Tipo Nominale T A B F G N (Foro passante) Z (Foro svasato)
Senza adesivo
RBPMF
RBEWF
RBRMF
RBWMF
AMSET
Con adesivo
RBPMFA
RBEWFA
RBRMFA
RBWMFA
AMSETA
1H
2H
3H
4H
6H
1 25~500 25~500 5~495
(1H)

9~491
(2H, 4H)

9~245
(3H, 6H)
5~495
(1H, 2H, 3H)

9~491
(4H, 6H)
3
4
5
6
8
10
-
2 -
3 -
5 -
10 3 4        
15   4 5 6 8  
20   4 5 6 8  
30   4 5 6 8 10
Gamma di specifiche per la dimensione F: per 1H: d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5, per 2H, 4H: d(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5, per 3H, 6H: d(d1)+5≤F≤A/2-d(d1)/2-2.5.
Gamma di specifiche per la dimensione G: per 1H, 2H, 3H: d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5, per 4H, 6H: d(d1)+5≤G≤B-d(d1)-5. (d per fori passanti, d1 per fori svasati.)
Per RBEWF e RBEWFA, T≤3. T15 non selezionabile per la gomma butilica bianca, T30 non selezionabile per la gomma color ambra. A≥B≥T

Varianti

Fogli in gomma butilica - A specificabile:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
AMSE1-3
AMSE1-5
AMSE1-10
AMSE1-20
AMSE1-30
AMSE1-40
AMSE1-50
AMSE1-80
AMSE1-100
AMSE1-300
AMSE1-500
AMSE2-3
AMSE2-5
AMSE2-10
AMSE2-20
AMSE2-30
AMSE2-40
AMSE2-50
AMSE2-80
AMSE2-100
AMSE2-300
AMSE2-500
AMSE3-3
AMSE3-5
AMSE3-10
AMSE3-20
AMSE3-30
AMSE3-40
AMSE3-50
AMSE3-80
AMSE3-100
AMSE3-300
AMSE3-500
AMSE5-3
AMSE5-5
AMSE5-10
AMSE5-20
AMSE5-30
AMSE5-40
AMSE5-50
AMSE5-80
AMSE5-100
AMSE5-300
AMSE5-500
AMSE10-3
AMSE10-5
AMSE10-10
AMSE10-20
AMSE10-30
AMSE10-40
AMSE10-50
AMSE10-80
AMSE10-100
AMSE10-300
AMSE10-500
AMSE15-300
AMSE15-500
AMSE20-300
AMSE20-500
AMSEA1-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGrado, tipo Con o senza adesivo Spessore T
(mm)
Larghezza A
(mm)
Lunghezza B
(mm)
Durezza (Shore, Asker, penetrazione) Colore Specifiche Lavorazione fori Diam. nominale foro passante [N] Diam. nominale foro svasato per vite [Z] F
(mm)
G
(mm)

3.55 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo13500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

3.55 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo15500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

3.79 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo110500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

4.30 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo120500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

4.69 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo130500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

4.94 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo140500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

5.30 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo150500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

6.20 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo180500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

6.83 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo1100500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

8.72 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo1300300Shore A45Color ambraA selezionabile/QuadratoSenza variante foratura----

18.04 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo1500500Shore A45Color ambraA selezionabile/QuadratoSenza variante foratura----

3.55 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo23500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

3.79 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo25500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

4.05 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo210500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

4.69 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo220500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

5.30 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo230500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

5.69 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo240500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

6.20 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo250500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

7.84 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo280500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

8.99 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo2100500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

11.96 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo2300300Shore A45Color ambraA selezionabile/QuadratoSenza variante foratura----

27.14 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo2500500Shore A45Color ambraA selezionabile/QuadratoSenza variante foratura----

3.79 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo33500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

3.79 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo35500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

4.30 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo310500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

5.06 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo320500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

5.69 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo330500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

6.45 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo340500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

7.09 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo350500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

9.36 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo380500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

10.75 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo3100500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

14.80 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo3300300Shore A45Color ambraA selezionabile/QuadratoSenza variante foratura----

35.31 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo3500500Shore A45Color ambraA selezionabile/QuadratoSenza variante foratura----

3.79 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo53500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

4.30 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo55500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

4.94 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo510500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

5.95 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo520500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

7.21 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo530500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

8.35 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo540500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

9.62 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo550500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

13.29 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo580500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

15.69 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo5100500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

21.44 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo5300300Shore A45Color ambraA selezionabile/QuadratoSenza variante foratura----

53.70 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo5500500Shore A45Color ambraA selezionabile/QuadratoSenza variante foratura----

4.30 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo103500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

4.94 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo105500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

5.95 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo1010500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

8.35 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo1020500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

10.88 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo1030500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

13.29 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo1040500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

15.69 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo1050500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

22.91 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo1080500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

27.71 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo10100500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

39.85 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo10300300Shore A45Color ambraA selezionabile/QuadratoSenza variante foratura----

104.39 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo10500500Shore A45Color ambraA selezionabile/QuadratoSenza variante foratura----

58.27 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo15300300Shore A45Color ambraA selezionabile/QuadratoSenza variante foratura----

155.06 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo15500500Shore A45Color ambraA selezionabile/QuadratoSenza variante foratura----

76.67 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo20300300Shore A45Color ambraA selezionabile/QuadratoSenza variante foratura----

205.92 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraSenza adesivo20500500Shore A45Color ambraA selezionabile/QuadratoSenza variante foratura----

3.79 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma color ambraCon Adesivo13500Shore A45Color ambraA selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

Loading...

Informazioni di base

Materiale Gomma

Prodotti complementari

Supporto tecnico