Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A selezionabile | A, B configurabili | Materiale | Durezza | Colore | ||
Senza adesivo | Con adesivo | Senza adesivo | Con adesivo | |||
RBSM | RBSMA | RBSMF | RBSMFA | Gomma siliconica (SI) | Shore A70 | Grigio chiaro |
RBAM | RBAMA | RBAMF | RBAMFA | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | Bianco latte |
RBHSM | RBHSMA | RBHSMF | RBHSMFA | Gomma siliconica ad elevata resistenza (SI) | Shore A50 | Avorio |
Codice componente | - | A |
RBSMA15 | - | 300 |
Codice componente | - | A | - | B | - | F | - | G | - | Diam. nominale vite |
RBSMF10 | - | 110 | - | 65 | ||||||
RBHSMFA4H5 | - | 200 | - | 150 | - | F140 | - | G100 | - | N5 |
T | Tolleranza |
0.5 | ±0.2 |
1~3 | ±0.3 |
5 | ±0.4 |
10 | ±0.6 |
15~30 | -0.5~+2.0 |
A, B | Tolleranza |
200 o inf. | ±0.5 |
201~300 | ±1.0 |
301~500 | ±1.5 |
Gomma siliconica (Shore A70) | 7 |
Gomma siliconica (Shore A50) | 10 |
Gomma siliconica elev. resist. (Shore A50) | 32 |
Gomma nitrilica (Shore A70) | 20 |
Codice componente | Selezione A | ||
Tipo | T | ||
Senza adesivo RBSM RBAM *RBHSM | Con adesivo RBSMA RBAMA *RBHSMA | 0.5 | 300 500 |
*1 | |||
*2 | |||
*3 | |||
*5 | |||
*10 | |||
15 | |||
20 | |||
30 |
Codice componente | Selezione A | ||
Tipo | T | ||
Senza adesivo RBSM RBAM *RBHSM | Con adesivo RBSMA RBAMA *RBHSMA | 0.5 | 3 5 10 20 30 40 50 80 100 |
*1 | |||
*2 | |||
*3 | |||
*5 | |||
*10 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | |||
Tipo | T | A | B | |
Senza adesivo RBSMF RBAMF *RBHSMF | Con adesivo RBSMFA RBAMFA *RBHSMFA | 0.5 | 10~500 | 10~500 |
*1 | ||||
*2 | ||||
*3 | ||||
*5 | ||||
*10 | ||||
15 | ||||
20 | ||||
30 |
Codice componente | Incrementi di 1mm (A≥B≥T) | Incrementi di 0.5mm | Selezione diam. nominale vite | |||||||||||
Tipo | Nominale | T | A | B | F | G | N (Foro passante) | Z (Foro svasato) | ||||||
Senza adesivo RBSMF RBAMF *RBHSMF | Con adesivo RBSMFA RBAMFA *RBHSMFA | 1H 2H 3H 4H 6H | 0.5 | 25~500 | 25~500 | 5~495 (1H) 9~491 (2H, 4H) 9~245 (3H, 6H) | 5~495 (1H, 2H, 3H) 9~491 (4H, 6H) | 3 4 5 6 8 10 | - | |||||
*1 | - | |||||||||||||
*2 | - | |||||||||||||
*3 | - | |||||||||||||
*5 | - | |||||||||||||
*10 | 3 | 4 | ||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
30 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Grado, tipo | Con o senza adesivo | Spessore T (mm) | Larghezza A (mm) | Lunghezza B (mm) | Durezza (Shore, Asker, penetrazione) | Specifiche | Lavorazione fori | Diam. nominale foro passante [N] | Diam. nominale foro svasato per vite [Z] | F (mm) | G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 0.5 | 3 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
2.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 0.5 | 5 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
2.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 0.5 | 10 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
3.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 0.5 | 20 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
4.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 0.5 | 30 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
5.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 0.5 | 40 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
6.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 0.5 | 50 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
9.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 0.5 | 80 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
10.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 0.5 | 100 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
20.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 0.5 | 300 | 300 | Shore A50 | A selezionabile/Quadrato | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
36.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 0.5 | 500 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/Quadrato | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
2.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 1 | 3 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
2.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 1 | 5 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
3.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 1 | 10 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
3.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 1 | 20 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
5.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 1 | 30 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
5.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 1 | 40 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
6.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 1 | 50 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
9.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 1 | 80 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
10.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 1 | 100 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
24.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 1 | 300 | 300 | Shore A50 | A selezionabile/Quadrato | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
37.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 1 | 500 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/Quadrato | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
2.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 2 | 3 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
2.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 2 | 5 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
3.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 2 | 10 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
4.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 2 | 20 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
6.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 2 | 30 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
7.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 2 | 40 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
9.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 2 | 50 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
13.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 2 | 80 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
14.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 2 | 100 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
27.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 2 | 300 | 300 | Shore A50 | A selezionabile/Quadrato | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
41.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 2 | 500 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/Quadrato | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
2.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 3 | 3 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
3.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 3 | 5 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
3.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 3 | 10 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
5.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 3 | 20 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
8.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 3 | 30 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
9.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 3 | 40 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
11.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 3 | 50 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
15.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 3 | 80 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
18.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 3 | 100 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
30.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 3 | 300 | 300 | Shore A50 | A selezionabile/Quadrato | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
56.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 3 | 500 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/Quadrato | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
2.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 5 | 3 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
3.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 5 | 5 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
5.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 5 | 10 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
8.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 5 | 20 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
10.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 5 | 30 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
12.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 5 | 40 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
14.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 5 | 50 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
20.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 5 | 80 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
23.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 5 | 100 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
40.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 5 | 300 | 300 | Shore A50 | A selezionabile/Quadrato | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
94.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 5 | 500 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/Quadrato | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
3.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 10 | 3 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
4.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 10 | 5 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
7.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 10 | 10 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
11.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 10 | 20 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
15.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Senza adesivo | 10 | 30 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - |
Loading...
Materiale | Gomma |
---|
Configura
Proprietà di base
Grado, tipo
Con o senza adesivo
Spessore T(mm)
Larghezza A(mm)
Lunghezza B(mm)
Durezza (Shore, Asker, penetrazione)
Specifiche
Lavorazione fori
Diam. nominale foro passante [N]
Diam. nominale foro svasato per vite [Z]
F(mm)
G(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali