Lastre di schiuma, strisce di schiuma / schiuma copolimerizzata / antiscivolo / strato adesivo

Lastre di schiuma, strisce di schiuma / schiuma copolimerizzata / antiscivolo / strato adesivo
  • Sconto volumi elevati
Materiale con superficie in rilievo per ottenere lo stesso effetto di una ventosa.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Nastro biadesivo per gomma standard/per silicone:Immagine relativa
Materiale: Schiuma di acrilico copolimerizzato, uretano e gomma

Specifiche

■A selezionabile
Codice componente-A
STPES1
STPES1
-
-
300
20
■A, B configurabili
Codice componente-A-B
STPESF1

-
485

-
323

■A selezionabile - Quadrati
Codice componenteSelezione APrezzo unitario
TipoT
STPES1300 
500 
■A selezionabile - A nastro La dimensione L è 500mm.
Codice componenteAPrezzo unitario
TipoTA
102030405080100
STPES110, 20
30, 40
50, 80
100
       
■A, B configurabili
Codice componenteIncrementi di
1mm
Prezzo unitario
B
TipoTAB10~100101~200201~300301~400401~500
STPESF110~10010~500 ----
101~200  
201~300   
301~400    
401~500     
A≥B

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
STPES1-10
STPES1-20
STPES1-30
STPES1-40
STPES1-50
STPES1-80
STPES1-100
STPES1-300
STPES1-500
STPESF1-[10-500/1]-[10-500/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza A
(mm)
Lunghezza B
(mm)
Specifiche

2.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010500A selezionabile/A nastro

3.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020500A selezionabile/A nastro

3.55 €

1 Disponibile 5 giorni 1030500A selezionabile/A nastro

4.05 €

1 Disponibile 7 giorni 1040500A selezionabile/A nastro

4.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050500A selezionabile/A nastro

5.06 €

1 Disponibile 7 giorni 1080500A selezionabile/A nastro

5.57 €

1 Disponibile 7 giorni 10100500A selezionabile/A nastro

6.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10300300A selezionabile/Quadrato

14.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10500500A selezionabile/Quadrato

-

1 7 giorni 1010 ~ 50010 ~ 500A, B configurabili/Senza chiavetta

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Nastro biadesivo per gomma standard/per silicone:Immagine relativa
A nastro
Quadrati

Esempio di utilizzo

Nastro biadesivo per gomma standard/per silicone:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale Gomma Grado, tipo Acrilico, uretano e gomma copolimerizzati Con o senza adesivo Con Adesivo
Spessore T(mm) 1 Lavorazione fori Senza variante foratura

Prodotti complementari

Supporto tecnico