Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Senza adesivo | Con adesivo | Materiale | Durezza | Colore |
SUNSET | SUNSETA | Gomma spugna a bassa elasticità (Spugna Hanenaito®) | Asker C25 | Nero |
SPTA | - | Spugna a bassa repulsione | Asker C27 | Bianco |
SNPG | - | Spugna a bassa deformazione (Schiuma siliconica) | Asker C15 | Verde (T 3mm) Bianco (T 6mm) |
T | Tolleranza |
3, 5 | ±0.5 |
6~20 | ±1.0 |
A, B | Tolleranza |
190 o inf. | ±1.5 |
200~390 | ±2.0 |
400 o sup. | ±3.0 |
Codice componente | - | A | - | B | - | T |
SUNSET | - | 500 | - | 350 | - | 10 |
Codice componente | Incrementi di 10mm | Selezione T | |
A | B | ||
SUNSET SUNSETA |
20~500 | 20~350 | 3 5 8 10 |
SPTA | 20~500 | 20~500 | 5 10 15 20 |
SNPG | 20~500 | 20~300 | 3 6 |
(Es.) | Codice componente | - | A | - | B | - | T | >> | (Prezzo unitario) x (Moltiplicatore materiale) = Prezzo unitario tipo standard |
SUNSETA | - |
100 | - |
50 |
- |
3 |
Codice componente | T | A | Prezzo unitario | |||
B | ||||||
20~100 | 110~200 | 210~300 | 310~350 | |||
Senza adesivo SUNSET (x1.0) Con adesivo SUNSETA (x1.2) ( ) Moltiplicatore materiale |
3 | 20~100 | - | - | - | |
110~200 | ||||||
210~300 | ||||||
310~400 | ||||||
410~500 | ||||||
5 | 20~100 | - | - | - | ||
110~200 | ||||||
210~300 | ||||||
310~400 | ||||||
410~500 | ||||||
8 | 20~100 | - | - | - | ||
110~200 | ||||||
210~300 | ||||||
310~400 | ||||||
410~500 | ||||||
10 | 20~100 | - | - | - | ||
110~200 | ||||||
210~300 | ||||||
310~400 | ||||||
410~500 |
Codice componente | T | A | Prezzo unitario | ||||
B | |||||||
20~100 | 110~200 | 210~300 | 310~400 | 410~500 | |||
SPTA | 5 | 20~100 | - | - | - | - | |
110~200 | |||||||
210~300 | |||||||
310~400 | |||||||
410~500 | |||||||
10 | 20~100 | - | - | - | - | ||
110~200 | |||||||
210~300 | |||||||
310~400 | |||||||
410~500 | |||||||
15 | 20~100 | - | - | - | - | ||
110~200 | |||||||
210~300 | |||||||
310~400 | |||||||
410~500 | |||||||
20 | 20~100 | - | - | - | - | ||
110~200 | |||||||
210~300 | |||||||
310~400 | |||||||
410~500 | |||||||
SNPG | 3 (Verde) |
20~100 | - | - | - | - | |
110~200 | |||||||
210~300 | |||||||
310~400 | |||||||
410~500 | |||||||
6 (Bianco) |
20~100 | - | - | - | - | ||
110~200 | |||||||
210~300 | |||||||
310~400 | |||||||
410~500 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SNPG-[20-500/10]-[20-300/10]-[3,6] |
SPTA-[20-500/10]-[20-500/10]-[5,10,15,20] |
SUNSET-[20-500/10]-[20-350/10]-[3,5,8,10] |
SUNSETA-[20-500/10]-[20-350/10]-[3,5,8,10] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Grado, tipo | Con o senza adesivo | Spessore T (mm) | Larghezza A (mm) | Lunghezza B (mm) | Durezza (Shore, Asker, penetrazione) | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Spugna a bassa deformazione (schiuma siliconica) | Senza adesivo | 3 ~ 6 | 20 ~ 500 | 20 ~ 300 | Asker C15 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Spugna a bassa repulsione] Spugna a bassa repulsione | Senza adesivo | 5 ~ 20 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Asker C27 | Bianco | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Spugna a bassa repulsione] Gomma spugna a bassa elasticità (spugna Hanenaito) | Senza adesivo | 3 ~ 10 | 20 ~ 500 | 20 ~ 350 | Asker C25 | Nero | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Spugna a bassa repulsione] Gomma spugna a bassa elasticità (spugna Hanenaito) | Con Adesivo | 3 ~ 10 | 20 ~ 500 | 20 ~ 350 | Asker C25 | Nero |
Loading...
Proprietà | Unità | Gomma spugna a bassa elasticità | Spugna a bassa repulsione | Spugna a bassa deformazione |
Densità apparente | g/cm3 | 0.3 | 0.097 | 0.26 |
Bolle d'aria | - | Cella indipendente | Cella indipendente | Cella indipendente |
Carico di rottura | MPa {kgf/cm2} |
0.9 {9} |
0.9 {9} |
0.32 {3.2} |
Allungamento | % | 480 | 210 | 73 |
Carico di compressione 25% | % | 62 | 5.1 | 0.2 |
Temp. di uso continuo | °C | 20~60 | 10~50 | -40~150 |
Resistenza all'abrasione | ○ | ○ | △ | |
Anti-invecchiamento | △ | △ | ◎ | |
Impermeabilità | △ | ◎ | ◎ | |
Resistenza chimica | Olio (Benzina) | × | × | × |
Acidi | × | ○ | ◎ | |
Alcali | × | ○ | ◎ | |
Solvente organico | × | × | × |
Materiale | Spugna | Lavorazione fori | Senza variante foratura |
---|
Configura
Proprietà di base
Grado, tipo
Con o senza adesivo
Spessore T(mm)
Larghezza A(mm)
Lunghezza B(mm)
Durezza (Shore, Asker, penetrazione)
Colore
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali