Foglio di schiuma / EPDM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Spugne generiche antipolvere:Immagine relativa
A≥B
Tipo Materiale
   
EPA
EPAN
Schiuma EPDM
(EPT Sealer®)
Adesivo con materiale base in tessuto non tessuto
EPAOP Schiuma EPDM (Opsealer®) Adesivo con materiale base in rete
EPT Sealer® è un marchio registrato di Nitto Denko Corporation.
Opsealer® è un marchio registrato di Sanwa Kako Co., Ltd.

Specifiche

Codice componente-A-B-T
EPA
EPAOP
EPAN
-
-
-
100
200
150
-
-
-
80
100
100
-
-
-
8
30
10
Codice componenteIncrementi di 10mmSelezione T
AB
EPA
EPAOP
EPAN
20~50020~4003
5
8
10
15
20
25
30

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
EPA-[20-500/10]-[20-400/10]-[3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]
EPAN-[20-500/10]-[20-400/10]-[3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]
EPAOP-[20-500/10]-[20-400/10]-[3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGrado, tipo Con o senza adesivo Spessore T
(mm)
Larghezza A
(mm)
Lunghezza B
(mm)
1 7 giorni 10[Etilene (EPDM)] Sigillante EPT (schiuma di gomma sintetica EPDM)Con Adesivo3 ~ 3020 ~ 50020 ~ 400
1 7 giorni 10[Etilene (EPDM)] Sigillante EPT (schiuma di gomma sintetica EPDM)Senza adesivo3 ~ 3020 ~ 50020 ~ 400
1 7 giorni 10[Etilene (EPDM)] Opsealer (Schiuma di gomma sintetica EPDM)Con Adesivo3 ~ 3020 ~ 50020 ~ 400

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Spugne generiche antipolvere:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale Spugna Lavorazione fori Senza variante foratura

Prodotti complementari

Supporto tecnico