Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Accessori | |
Corpo principale | Attacco in metallo | |||
BGOMA | Gomma naturale | Acciaio (Cromatura trivalente) | Shore A60 | Dado, rondella elastica, 2 pz. ciascuno |
BGOMAC | Gomma cloroprenica | |||
BGOMAS | Gomma naturale | EN 1.4301 equiv. | ||
BGOMAL | Acciaio (Cromatura trivalente) | Shore A45 |
Tipo | Materiale | Durezza | Accessori | |
Corpo principale | Attacco in metallo | |||
BGOMP | Gomma naturale | Acciaio (Cromatura trivalente) | Shore A60 | Dado, rondella elastica, 1 pz. ciascuno |
BGOMPC | Gomma cloroprenica | |||
BGOMPL | Gomma naturale | Shore A45 |
Codice componente |
BGOMA15150 |
Codice componente | D1 | D2 | H1 | H2 | t | ℓ | S | M (Grossa) | W1xW2 | h | P | Prezzo unitario | |||||||
Tipo | N. | BGOMA | BGOMAC | BGOMAS | BGOMP | BGOMPC | BGOMAL | BGOMPL | |||||||||||
(Shore A60) Perni filettati sui due lati BGOMA BGOMAC BGOMAS Perno filettato, montaggio su piastra BGOMP BGOMPC (Shore A45) Perni filettati sui due lati BGOMAL Perno filettato, montaggio su piastra BGOMPL | 12160 | 12 | 10 | 16 | 12.0 | 2.0 | 12 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||
15150 | 15 | 12 | 15 | 11.0 | 15 | 12 | |||||||||||||
20150 | 20 | 15 | 13 | 6 | 49x20 | 7 | 36 | ||||||||||||
20200 | 20 | 16.0 | |||||||||||||||||
25180 | 25 | 20 | 18 | 13.4 | 2.3 | 18 | 16 | 56x25 | 42 | ||||||||||
25270 | 27 | 22.4 | |||||||||||||||||
30180 | 30 | 25 | 18 | 13.4 | 24 | 20 | 8 | 62x30 | 48 | ||||||||||
30260 | 26 | 21.4 | |||||||||||||||||
35260 | 35 | 30 | 69x35 | 9 | 53 | ||||||||||||||
40250 | 40 | 34 | 25 | 20.4 | 30 | 25 | 76x40 | 60 |
N. | Shore A60 BGOMA BGOMAC BGOMAS BGOMP BGOMPC | Shore A45 BGOMAL BGOMPL | |||||||||||||||
Direzione Z | Carico ammesso direzione X N {kgf} | Rapporto di rigidità kx/kz | Direzione Z | Carico ammesso direzione X N {kgf} | Rapporto di rigidità kx/kz | ||||||||||||
Carico ammesso N {kgf} | Carico standard N {kgf} | Costante molla N/mm {kgf/cm} | Carico ammesso N {kgf} | Carico standard N {kgf} | Costante molla N/mm {kgf/cm} | ||||||||||||
12160 | 110 | {11} | 30~78 | {3~8} | 41 | {42} | 25 | {2.5} | 0.20 | 66 | {7} | 18~47 | {1.8~5} | 25 {25} | 15 | {1.5} | 0.20 |
15150 | 160 | {16} | 59~130 | {6~13} | 74 | {75} | 34 | {3.5} | 0.20 | 96 | {10} | 35~78 | {3.5~8} | 44 {45} | 20 | {2.1} | 0.20 |
20150 | 280 | {29} | 98~160 | {10~16} | 130 | {130} | 69 | {7} | 0.15 | 170 | {17} | 59~96 | {6~10} | 78 {78} | 41 | {4.2} | 0.15 |
20200 | 180 | {18} | 59~98 | {6~10} | 78 | {80} | 49 | {5} | 0.19 | 110 | {11} | 35~59 | {3.5~6} | 47 {48} | 29 | {3} | 0.19 |
25180 | 490 | {50} | 128~250 | {13~25} | 200 | {200} | 98 | {10} | 0.16 | 290 | {30} | 76~150 | {7.7~15} | 120 {120} | 59 | {6} | 0.16 |
25270 | 310 | {32} | 88~160 | {9~16} | 93 | {95} | 59 | {6} | 0.20 | 190 | {19} | 53~96 | {5.4~10} | 56 {57} | 35 | {3.6} | 0.20 |
30180 | 890 | {91} | 226~450 | {23~46} | 310 | {320} | 170 | {17} | 0.16 | 530 | {55} | 138~270 | {14~28} | 190 {192} | 100 | {10} | 0.16 |
30260 | 610 | {62} | 147~300 | {15~31} | 140 | {145} | 120 | {12} | 0.19 | 370 | {37} | 93~180 | {9.5~19} | 84 {87} | 72 | {7.2} | 0.19 |
35260 | 980 | {100} | 245~490 | {25~50} | 240 | {240} | 250 | {25} | 0.17 | 590 | {60} | 147~290 | {15~30} | 140 {144} | 150 | {15} | 0.17 |
40250 | 1810 | {185} | 363~930 | {37~95} | 340 | {350} | 360 | {37} | 0.17 | 1090 | {111} | 218~560 | {22~57} | 200 {210} | 220 | {22} | 0.17 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Massimo carico d'esercizio (N) | Proprietà | Tipo collegamento | Vite di collegamento M | Altezza H (mm) | Costante molla (N/mm) | Durezza (Shore A) | Materiale | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Carico applicato (N) | Diametro esterno D (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 78 | Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità | Prigionieri filettati sui due lati | 5 | 16 | 41 | 60 | Gomma naturale | -30~BGOMA | 30~BGOMA | 12 | |
2.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 130 | Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità | Prigionieri filettati sui due lati | 5 | 15 | 74 | 60 | Gomma naturale | -30~BGOMA | 59~BGOMA | 15 | |
3.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 160 | Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità | Prigionieri filettati sui due lati | 6 | 15 | 130 | 60 | Gomma naturale | -30~BGOMA | 98~BGOMA | 20 | |
4.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 98 | Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità | Prigionieri filettati sui due lati | 6 | 20 | 78 | 60 | Gomma naturale | -30~BGOMA | 59~BGOMA | 20 | |
4.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 250 | Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità | Prigionieri filettati sui due lati | 6 | 18 | 200 | 60 | Gomma naturale | -30~BGOMA | 128~BGOMA | 25 | |
4.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 160 | Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità | Prigionieri filettati sui due lati | 6 | 27 | 93 | 60 | Gomma naturale | -30~BGOMA | 88~BGOMA | 25 | |
4.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 450 | Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità | Prigionieri filettati sui due lati | 8 | 18 | 310 | 60 | Gomma naturale | -30~BGOMA | 226~BGOMA | 30 | |
6.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 300 | Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità | Prigionieri filettati sui due lati | 8 | 26 | 140 | 60 | Gomma naturale | -30~BGOMA | 147~BGOMA | 30 | |
5.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 490 | Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità | Prigionieri filettati sui due lati | 8 | 26 | 240 | 60 | Gomma naturale | -30~BGOMA | 245~BGOMA | 35 | |
6.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 930 | Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità | Prigionieri filettati sui due lati | 8 | 25 | 340 | 60 | Gomma naturale | -30~BGOMA | 363~BGOMA | 40 | |
2.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 78 | Durata / Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità / Resistenza agli oli / Resistenza all'ozono | Prigionieri filettati sui due lati | 5 | 16 | 41 | 60 | [Cloroprene] Gomma cloroprenica | -20~BGOMA | 30~BGOMA | 12 | |
2.89 € 1.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 130 | Durata / Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità / Resistenza agli oli / Resistenza all'ozono | Prigionieri filettati sui due lati | 5 | 15 | 74 | 60 | [Cloroprene] Gomma cloroprenica | -20~BGOMA | 59~BGOMA | 15 | |
4.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 160 | Durata / Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità / Resistenza agli oli / Resistenza all'ozono | Prigionieri filettati sui due lati | 6 | 15 | 130 | 60 | [Cloroprene] Gomma cloroprenica | -20~BGOMA | 98~BGOMA | 20 | |
4.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 98 | Durata / Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità / Resistenza agli oli / Resistenza all'ozono | Prigionieri filettati sui due lati | 6 | 20 | 78 | 60 | [Cloroprene] Gomma cloroprenica | -20~BGOMA | 59~BGOMA | 20 | |
5.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 250 | Durata / Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità / Resistenza agli oli / Resistenza all'ozono | Prigionieri filettati sui due lati | 6 | 18 | 200 | 60 | [Cloroprene] Gomma cloroprenica | -20~BGOMA | 128~BGOMA | 25 | |
5.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 160 | Durata / Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità / Resistenza agli oli / Resistenza all'ozono | Prigionieri filettati sui due lati | 6 | 27 | 93 | 60 | [Cloroprene] Gomma cloroprenica | -20~BGOMA | 88~BGOMA | 25 | |
6.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 450 | Durata / Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità / Resistenza agli oli / Resistenza all'ozono | Prigionieri filettati sui due lati | 8 | 18 | 310 | 60 | [Cloroprene] Gomma cloroprenica | -20~BGOMA | 226~BGOMA | 30 | |
6.93 € 2.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 300 | Durata / Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità / Resistenza agli oli / Resistenza all'ozono | Prigionieri filettati sui due lati | 8 | 26 | 140 | 60 | [Cloroprene] Gomma cloroprenica | -20~BGOMA | 147~BGOMA | 30 | |
7.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 490 | Durata / Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità / Resistenza agli oli / Resistenza all'ozono | Prigionieri filettati sui due lati | 8 | 26 | 240 | 60 | [Cloroprene] Gomma cloroprenica | -20~BGOMA | 245~BGOMA | 35 | |
8.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 930 | Durata / Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità / Resistenza agli oli / Resistenza all'ozono | Prigionieri filettati sui due lati | 8 | 25 | 340 | 60 | [Cloroprene] Gomma cloroprenica | -20~BGOMA | 363~BGOMA | 40 | |
3.02 € 1.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 47 | Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità | Prigionieri filettati sui due lati | 5 | 16 | 25 | 45 | Gomma naturale | -30~BGOMA | 18~BGOMA | 12 | |
3.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 76 | Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità | Prigionieri filettati sui due lati | 5 | 15 | 44 | 45 | Gomma naturale | -30~BGOMA | 35~BGOMA | 15 | |
4.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 94 | Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità | Prigionieri filettati sui due lati | 6 | 15 | 76 | 45 | Gomma naturale | -30~BGOMA | 59~BGOMA | 20 | |
4.54 € 2.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 59 | Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità | Prigionieri filettati sui due lati | 6 | 20 | 47 | 45 | Gomma naturale | -30~BGOMA | 35~BGOMA | 20 | |
5.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 150 | Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità | Prigionieri filettati sui due lati | 6 | 18 | 120 | 45 | Gomma naturale | -30~BGOMA | 76~BGOMA | 25 | |
5.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 94 | Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità | Prigionieri filettati sui due lati | 6 | 27 | 56 | 45 | Gomma naturale | -30~BGOMA | 53~BGOMA | 25 | |
6.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 270 | Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità | Prigionieri filettati sui due lati | 8 | 18 | 190 | 45 | Gomma naturale | -30~BGOMA | 138~BGOMA | 30 | |
6.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 183 | Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità | Prigionieri filettati sui due lati | 8 | 26 | 86 | 45 | Gomma naturale | -30~BGOMA | 93~BGOMA | 30 | |
7.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 290 | Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità | Prigionieri filettati sui due lati | 8 | 26 | 140 | 45 | Gomma naturale | -30~BGOMA | 147~BGOMA | 35 | |
8.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 560 | Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità | Prigionieri filettati sui due lati | 8 | 25 | 210 | 45 | Gomma naturale | -30~BGOMA | 218~BGOMA | 40 | |
6.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 78 | Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità | Prigionieri filettati sui due lati | 5 | 16 | 41 | 60 | Gomma naturale | -30~BGOMA | 30~BGOMA | 12 | |
8.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 130 | Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità | Prigionieri filettati sui due lati | 5 | 15 | 74 | 60 | Gomma naturale | -30~BGOMA | 59~BGOMA | 15 | |
11.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 160 | Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità | Prigionieri filettati sui due lati | 6 | 15 | 130 | 60 | Gomma naturale | -30~BGOMA | 98~BGOMA | 20 | |
11.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 300 | Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità | Prigionieri filettati sui due lati | 6 | 20 | 140 | 60 | Gomma naturale | -30~BGOMA | 147~BGOMA | 20 | |
13.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 98 | Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità | Prigionieri filettati sui due lati | 6 | 18 | 78 | 60 | Gomma naturale | -30~BGOMA | 59~BGOMA | 25 | |
14.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 490 | Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità | Prigionieri filettati sui due lati | 6 | 27 | 240 | 60 | Gomma naturale | -30~BGOMA | 245~BGOMA | 25 | |
14.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 250 | Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità | Prigionieri filettati sui due lati | 8 | 18 | 200 | 60 | Gomma naturale | -30~BGOMA | 128~BGOMA | 30 | |
15.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 930 | Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità | Prigionieri filettati sui due lati | 8 | 26 | 340 | 60 | Gomma naturale | -30~BGOMA | 363~BGOMA | 30 | |
17.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 160 | Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità | Prigionieri filettati sui due lati | 8 | 26 | 93 | 60 | Gomma naturale | -30~BGOMA | 88~BGOMA | 35 | |
20.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 450 | Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità | Prigionieri filettati sui due lati | 8 | 25 | 310 | 60 | Gomma naturale | -30~BGOMA | 226~BGOMA | 40 | |
3.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 160 | Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità | Filettature, con finecorsa piastra | 6 | 15 | 130 | 60 | Gomma naturale | -30~BGOMA | 98~BGOMA | 20 | |
4.41 € 1.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 98 | Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità | Filettature, con finecorsa piastra | 6 | 20 | 78 | 60 | Gomma naturale | -30~BGOMA | 59~BGOMA | 20 | |
4.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 250 | Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità | Filettature, con finecorsa piastra | 6 | 18 | 200 | 60 | Gomma naturale | -30~BGOMA | 128~BGOMA | 25 | |
5.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 160 | Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità | Filettature, con finecorsa piastra | 6 | 27 | 93 | 60 | Gomma naturale | -30~BGOMA | 88~BGOMA | 25 | |
5.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 450 | Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità | Filettature, con finecorsa piastra | 8 | 18 | 310 | 60 | Gomma naturale | -30~BGOMA | 226~BGOMA | 30 | |
6.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 300 | Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità | Filettature, con finecorsa piastra | 8 | 26 | 140 | 60 | Gomma naturale | -30~BGOMA | 147~BGOMA | 30 | |
6.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 490 | Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità | Filettature, con finecorsa piastra | 8 | 26 | 240 | 60 | Gomma naturale | -30~BGOMA | 245~BGOMA | 35 | |
7.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 930 | Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità | Filettature, con finecorsa piastra | 8 | 25 | 340 | 60 | Gomma naturale | -30~BGOMA | 363~BGOMA | 40 | |
5.04 € 1.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 160 | Durata / Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità / Resistenza agli oli / Resistenza all'ozono | Filettature, con finecorsa piastra | 6 | 15 | 130 | 60 | [Cloroprene] Gomma cloroprenica | -20~BGOMA | 98~BGOMA | 20 | |
5.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 98 | Durata / Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità / Resistenza agli oli / Resistenza all'ozono | Filettature, con finecorsa piastra | 6 | 20 | 78 | 60 | [Cloroprene] Gomma cloroprenica | -20~BGOMA | 59~BGOMA | 20 | |
6.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 250 | Durata / Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità / Resistenza agli oli / Resistenza all'ozono | Filettature, con finecorsa piastra | 6 | 18 | 200 | 60 | [Cloroprene] Gomma cloroprenica | -20~BGOMA | 128~BGOMA | 25 | |
7.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 160 | Durata / Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità / Resistenza agli oli / Resistenza all'ozono | Filettature, con finecorsa piastra | 6 | 27 | 93 | 60 | [Cloroprene] Gomma cloroprenica | -20~BGOMA | 88~BGOMA | 25 | |
7.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 450 | Durata / Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità / Resistenza agli oli / Resistenza all'ozono | Filettature, con finecorsa piastra | 8 | 18 | 310 | 60 | [Cloroprene] Gomma cloroprenica | -20~BGOMA | 226~BGOMA | 30 | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 300 | Durata / Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità / Resistenza agli oli / Resistenza all'ozono | Filettature, con finecorsa piastra | 8 | 26 | 140 | 60 | [Cloroprene] Gomma cloroprenica | -20~BGOMA | 147~BGOMA | 30 | |
9.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 490 | Durata / Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità / Resistenza agli oli / Resistenza all'ozono | Filettature, con finecorsa piastra | 8 | 26 | 240 | 60 | [Cloroprene] Gomma cloroprenica | -20~BGOMA | 245~BGOMA | 35 | |
9.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 930 | Durata / Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità / Resistenza agli oli / Resistenza all'ozono | Filettature, con finecorsa piastra | 8 | 25 | 340 | 60 | [Cloroprene] Gomma cloroprenica | -20~BGOMA | 363~BGOMA | 40 | |
4.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 94 | Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità | Filettature, con finecorsa piastra | 6 | 15 | 76 | 45 | Gomma naturale | -30~BGOMA | 59~BGOMA | 20 | |
4.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 59 | Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità | Filettature, con finecorsa piastra | 6 | 20 | 47 | 45 | Gomma naturale | -30~BGOMA | 35~BGOMA | 20 | |
6.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 150 | Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità | Filettature, con finecorsa piastra | 6 | 18 | 120 | 45 | Gomma naturale | -30~BGOMA | 76~BGOMA | 25 | |
6.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 94 | Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità | Filettature, con finecorsa piastra | 6 | 27 | 56 | 45 | Gomma naturale | -30~BGOMA | 53~BGOMA | 25 |
Loading...
Tipo | Gomme antivibrazioni | Applicazione | Antivibrazioni | Gomma antivibrazioni | Arrotondati |
---|---|---|---|---|---|
Colore corpo | Nero | Gamma frequenza applicabile(Hz) | ::BGOMA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Massimo carico d'esercizio(N)
Proprietà
Tipo collegamento
Vite di collegamento M
Altezza H(mm)
Costante molla(N/mm)
Durezza(Shore A)
Materiale
Diametro esterno D(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali