Elementi gomma-metallo / cilindrici, a gradini / filettatura femmina, filettatura maschio / piastra ad occhiello, acciaio / NR / A60

Elementi gomma-metallo / cilindrici, a gradini / filettatura femmina, filettatura maschio / piastra ad occhiello, acciaio / NR / A60
  • Sconto volumi elevati
Materiale antivibrante economico. [Caratteristiche] Entrambe le estremità sono disponibili con filettatura interna/esterna e filettatura interna/piastra. [Materiale] Gomma naturale, Shore A60.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Supporti in gomma antivibrazioni/Maschiatura su un lato/piastra di fermo sull'altro:Immagine relativa
 ■ Perni maschiati e filettati
Tipo Materiale Durezza Accessori
Corpo principaleAttacco in metallo
BGONAGomma naturaleAcciaio
(Cromatura trivalente)
Shore A60Dado, rondella elastica, 1 pz. ciascuno

■Perno maschiato, montaggio su piastra
Tipo Materiale Durezza
Corpo principaleAttacco in metallo
BGONPGomma naturaleAcciaio
(Cromatura trivalente)
Shore A60

Specifiche

Codice componente
BGONA15150
Codice componenteD1D2H1H2t1SM
(Grossa)
2W1xW2hPDirezione ZCarico ammesso direzione X N {kgf}Rapporto di rigidità KX/KZPrezzo unitario
TipoN.Carico ammesso N {kgf}Carico standard N {kgf}Costante molla N/mm {kgf/cm}BGONABGONP
(Shore A60)
Perni maschiati e filettati
BGONA
Perno maschiato, montaggio su piastra
BGONP
1216012101612.0 2.0 121154.5---110{11}30~78{3~8}62{63}25{2.5}0.20  -
1515015121511.0 1512160{16}59~130{6~13}110{110}34{3.5}0.24  
201502015136549x20736280{29}98~160{10~16}180{180}69{7}0.18   
202002016.0 180{18}59~98{6~10}88{90}49{5}0.22   
2518025201813.4 2.3 1816656x2542580{59}147~280{15~29}220{220}98{10}0.19   
252702722.4 310{32}88~160{9~16}110{110}59{6}0.22   
3018030251813.4 242087.262x30481700{170}415~830{43~85}610{620}250{25}0.15   
302602621.4 760{77}196~370{20~38}180{180}150{15}0.22   
35260353069x359531100{110}275~550{28~56}250{260}260{27}0.24   
4025040342520.4 302576x40601420{145}363~700{37~71}340{350}320{33}0.23   
La costante molla nella direzione X è calcolata con la formula (costante molla nella direzione Z x rapporto di rigidità).
Metodi di selezione, metodi di montaggio, proprietà, avvertenze a  P.460

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BGONA12160
BGONA15150
BGONA20150
BGONA20200
BGONA25180
BGONA25270
BGONA30180
BGONA30260
BGONA35260
BGONA40250
BGONP20150
BGONP20200
BGONP25180
BGONP25270
BGONP30180
BGONP30260
BGONP35260
BGONP40250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMassimo carico d'esercizio
(N)
Tipo collegamento Vite di collegamento M Altezza H
(mm)
Costante molla
(N/mm)
Carico applicato
(N)
Diametro esterno D
(Ø)

3.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1078Maschiati, finecorsa filettato5166230~7812

3.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10130Maschiati, finecorsa filettato51511059~13015

4.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10160Maschiati, finecorsa filettato61518098~16020

5.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1098Maschiati, finecorsa filettato6208859~9820

5.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10280Maschiati, finecorsa filettato618220147~28025

6.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10160Maschiati, finecorsa filettato62711088~16025

6.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10830Maschiati, finecorsa filettato818610415~83030

7.81 €

1 Disponibile 5 giorni 10370Maschiati, finecorsa filettato826180196~37030

6.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10550Maschiati, finecorsa filettato826250275~55035

8.31 €

1 Disponibile 5 giorni 10700Maschiati, finecorsa filettato825340363~70040

5.65 €

1 Disponibile 5 giorni 10160Maschiati, finecorsa piastra61518098~16020

5.92 €

1 Disponibile 5 giorni 1098Maschiati, finecorsa piastra6208859~9820

6.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10280Maschiati, finecorsa piastra618220147~28025

6.93 €

1 Disponibile 5 giorni 10160Maschiati, finecorsa piastra62711088~16025

7.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10830Maschiati, finecorsa piastra818610415~83030

8.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10370Maschiati, finecorsa piastra826180196~37030

8.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10550Maschiati, finecorsa piastra826250275~55035

9.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10700Maschiati, finecorsa piastra825340363~70040

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Supporti in gomma antivibrazioni/Maschiatura su un lato/piastra di fermo sull'altro:Immagine relativa
Supporti in gomma antivibrazioni/Maschiatura su un lato/piastra di fermo sull'altro:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

Supporti in gomma antivibrazioni/Maschiatura su un lato/piastra di fermo sull'altro:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Gomme antivibrazioni Applicazione Antivibrazioni Proprietà Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità
Durezza(Shore A) 60 Gomma antivibrazioni Arrotondati Materiale Gomma naturale
Gamma di temperature di esercizio(°C) -30::60 Colore corpo Nero

Prodotti complementari

Supporto tecnico