Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | |||
Senza adesivo | Con adesivo | Senza adesivo | Con adesivo | Asker C | Penetrazione |
BGEPG | BGEPGA | Silicone | Silicone | - | 55 |
BGEPM | BGEPMA | 30 | - |
Codice componente |
BGEPG50 |
Tipo | A | a | Carico adeguato N {kgf} | Caratteristiche di deflessione N/mm {kgf/mm} | Frequenza usata Hz | Sporgenza | Colore | Prezzo unitario | ||
Senza adesivo | Con adesivo | Senza adesivo | Con adesivo | |||||||
BGEPG | BGEPGA | 50 | 7 | 19.6~49 {2~5} | 22 {2.25} | 40~ | 4x4=16 pz. | Bianco latte | ||
BGEPM | BGEPMA | 49~294 {5~30} | 93 {9.5} | Verde chiaro | ||||||
BGEPG | BGEPGA | 100 | 8 | 98~196 {10~20} | 98 {10} | 8x8=64 pz. | Bianco latte | |||
BGEPM | BGEPMA | 196~1225 {20~125} | 431 {44} | Verde chiaro |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BGEPG50 |
BGEPG100 |
BGEPGA50 |
BGEPGA100 |
BGEPM50 |
BGEPM100 |
BGEPMA50 |
BGEPMA100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Massimo carico d'esercizio (N) | Altezza H (mm) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Colore corpo | Carico applicato (N) | Guarnizione adesiva | Lunghezza A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.55 € 6.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 49 | 7 | -40~200 | Bianco latte | 19.6~49 | Senza adesivo | 50 | |
38.35 € 18.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 196 | 7 | -40~200 | Bianco latte | 98~196 | Senza adesivo | 100 | |
14.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 49 | - | -40~100 | Bianco latte | 19.6~49 | Con tenuta | 50 | |
48.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 196 | - | -40~100 | Bianco latte | 98~196 | Con tenuta | 100 | |
11.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 294 | 7 | -40~200 | Verde chiaro | 49~294 | Senza adesivo | 50 | |
38.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1225 | 7 | -40~200 | Verde chiaro | 196~1225 | Senza adesivo | 100 | |
14.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 294 | - | -40~100 | Verde chiaro | 49~294 | Con tenuta | 50 | |
48.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1225 | - | -40~100 | Verde chiaro | 196~1225 | Con tenuta | 100 |
Loading...
Tipo | Rondelle con gel antivibrazioni | Applicazione | Antivibrazioni | Proprietà | Durata / Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità / Resistenza agli oli / Resistenza all'ozono |
---|---|---|---|---|---|
Gel antivibrazioni | Foglio | Materiale | Silicone | Gamma frequenza applicabile(Hz) | 40:: |
Configura
Stock
Proprietà di base
Massimo carico d'esercizio(N)
Altezza H(mm)
Guarnizione adesiva
Lunghezza A(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali