Tamponi gomma-metallo / rondella, manicotto / foro passante / gel di silicio /

Tamponi gomma-metallo / rondella, manicotto / foro passante / gel di silicio /

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Boccole con gel antivibrazioni:Immagine relativa
  Materiale Corpo principale: Silicone
Ghiera: EN 1.4301 equiv.
  Accessori: Rondella, bullone a testa bassa: EN 1.4301 equiv.
Dado esagonale: EN 1.4301 equiv.

Specifiche

Codice componente
BGEPG50
Codice componenteD1D2d1d2H1H2LtCarico di lavoro N {kgf}Costante molla N/mm {kgf/mm} ± 20%DurezzaFrequenza usata HzD.E. rondella inclusaMisura bullone inclusoColore corpoPrezzo unitario
TipoN.Asker CPenetrazione
GELB11011174333.560.50.49~1.77
{0.05~0.18}
10.59
{1.08}
-80A 0.05kg: 90 ~
A 0.18kg: 60 ~
Ø12M3x12Bianco latte 
14011495344711.18~6.08
{0.12~0.62}
26.18
{2.67}
-50A 0.12kg: 95 ~
A 0.62kg: 50 ~
Ø15M3x15Bianco latte 
14026.08~9.81
{0.62~1.00}
56.68
{5.78}
30-A 0.62kg: 70 ~
A 1.00kg: 55 ~
Verde chiaro 
250125146456.51119.81~36.77
{1.00~3.75}
86.59
{8.83}
30-A 1.00kg: 70 ~
A 3.75kg: 35 ~
Ø25M4x20Bianco latte 
250236.77~78.45
{3.75~8.00}
170.15
{17.35}
50-A 3.75kg: 40 ~
A 8.00kg: 25 ~
Verde chiaro 
La frequenza consigliata varia a seconda delle condizioni di carico. Penetrazione: JIS K2207, Asker C: JIS S6050 vedere P.391
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
GELB1101
GELB1401
GELB1402
GELB2501
GELB2502
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMassimo carico d'esercizio
(N)
Altezza H
(mm)
Costante molla
(N/mm)
Colore corpo Carico applicato
(N)
Diametro esterno D
(Ø)

8.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.77310.59Bianco latte0.49~1.7711

8.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106.08426.18Bianco latte1.18~6.0814

8.56 €

1 Disponibile 5 giorni 109.81456.68Verde chiaro6.08~9.8114

9.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1036.77586.59Bianco latte9.81~36.7725

9.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1078.455170.15Verde chiaro36.77~78.4525

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Boccole con gel antivibrazioni:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

Boccole con gel antivibrazioni:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Rondelle con gel antivibrazioni Applicazione Antivibrazioni Proprietà Durata / Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità / Resistenza agli oli / Resistenza all'ozono
Gel antivibrazioni Boccole Materiale Silicone Gamma di temperature di esercizio(°C) -40::200

Prodotti complementari

Supporto tecnico