Elementi gomma-metallo / cilindrici / filettatura maschio / piastra ad occhiello, acciaio inox / gel di silicone, rivestimento in EPDM /

Elementi gomma-metallo / cilindrici / filettatura maschio / piastra ad occhiello, acciaio inox / gel di silicone, rivestimento in EPDM /

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HBGELP300

Gel antivibrazioni/Filettatura su un lato/piastra di fermo sull'altro/rivestito in gomma:Immagine relativa
  Materiale
Corpo principale: Silicone
Rivestimento: Gomma sintetica EPDM
Parte di attacco: EN 1.4301 equiv.
  Accessori:
Dado esagonale: EN 1.4301 equiv.
Rondella elastica: EN 1.4301 equiv.
1 pz. ciascuno

Specifiche

Codice componente
BGEPG50
Codice componenteCarico di lavoro N {kgf}Frequenza usata HzPrezzo unitario
TipoN.
HBGELP300245.1~343.2
{25.0~35.0}
13~ 
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HBGELP300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

112.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Gel antivibrazioni/Filettatura su un lato/piastra di fermo sull'altro/rivestito in gomma:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

Gel antivibrazioni/Filettatura su un lato/piastra di fermo sull'altro/rivestito in gomma:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Rondelle con gel antivibrazioni Massimo carico d'esercizio(N) 343.2 Applicazione Antivibrazioni
Proprietà Durata / Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità / Resistenza agli oli / Resistenza all'ozono Altezza H(mm) 34 Gel antivibrazioni Rivestimento in gomma
Materiale Silicone Gamma di temperature di esercizio(°C) -40::200 Gamma frequenza applicabile(Hz) 13::
Carico applicato(N) 245.1::343.2

Si trova sulla pagina di Elementi gomma-metallo / cilindrici / filettatura maschio / piastra ad occhiello, acciaio inox / gel di silicone, rivestimento in EPDM / , il codice articolo è il seguente: HBGELP300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HBGELP300.

Prodotti complementari

Supporto tecnico