Dissipatori

Dissipatori
[Caratteristiche] Lunghezze da 50 a 500 mm possono essere specificate con incrementi di 1 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Dissipatori:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie
HEATEN AW-6063-T5 equiv.-
HEATWAnodizzato trasparente
HEATBAnodizzato nero

Specifiche

Codice componente-L
HEAT 1-200
Codice componenteL - Incrementi di 1mmWAETtNumero di alette
TipoN.
HEAT
HEATW
HEATB
0.550~50023.5104.5216
0.731.512531.27
147.5207.552.57
273.52581.510

Varianti

Dissipatori:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HEAT0.5-[50-500/1]
HEAT0.7-[50-500/1]
HEAT1-[50-500/1]
HEAT2-[50-500/1]
HEATB0.5-[50-500/1]
HEATB0.7-[50-500/1]
HEATB1-[50-500/1]
HEATB2-[50-500/1]
HEATW0.5-[50-500/1]
HEATW0.7-[50-500/1]
HEATW1-[50-500/1]
HEATW2-[50-500/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di alette Larghezza W
(mm)
Trattamento superficie L
(mm)
1 7 giorni 10623.5-50 ~ 500
1 7 giorni 10731.5-50 ~ 500
1 7 giorni 10747.5-50 ~ 500
1 7 giorni 101073.5-50 ~ 500
1 9 giorni 10623.5Anodizzato nero50 ~ 500
1 9 giorni 10731.5Anodizzato nero50 ~ 500
1 9 giorni 10747.5Anodizzato nero50 ~ 500
1 9 giorni 101073.5Anodizzato nero50 ~ 500
1 9 giorni 10623.5Anodizzato trasparente50 ~ 500
1 9 giorni 10731.5Anodizzato trasparente50 ~ 500
1 9 giorni 10747.5Anodizzato trasparente50 ~ 500
1 9 giorni 101073.5Anodizzato trasparente50 ~ 500

Loading...

  1. 1

Prodotti complementari

Supporto tecnico