• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fogli di gel a irraggiamento termico

Fogli di gel a irraggiamento termico

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Può essere utilizzato tra la fonte di calore e il dissipatore di calore o l'involucro.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Fogli di gel a irraggiamento termico:Immagine relativa
Tipo Materiale Durezza
Penetrazione
HTCH(Alta conduttività termica)Silicone50

Specifiche

Codice componente-A-B
HTCH0.5-300-190
Codice componenteIncrementi di 1mm
TipoTAB
HTCH0.5
1
2
10~35010~350
A≥B

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HTCH0.5-[10-350/1]-[10-350/1]
HTCH1-[10-350/1]-[10-350/1]
HTCH2-[10-350/1]-[10-350/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpessore T Larghezza B
(mm)
Lunghezza A
(mm)

-

1 9 giorni 100.510 ~ 35010 ~ 350

-

1 9 giorni 10110 ~ 35010 ~ 350

-

1 9 giorni 10210 ~ 35010 ~ 350

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

■Uso
Staccare lentamente la pellicola protettiva su un solo lato.
Incollare il foglio sulla parte che genera calore prestando attenzione a non creare bolle d'aria. Quindi staccare il resto della pellicola protettiva.
Incollare il foglio con attenzione, in modo da non creare bolle d'aria tra il gel ad irraggiamento e la parte che emana calore.

Esempio di utilizzo

Fogli di gel a irraggiamento termico:Immagine relativa
Fogli di gel a irraggiamento termico:Immagine relativa

Prodotti complementari

Supporto tecnico