• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Nastri di neutralizzazione

Nastri di neutralizzazione

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] È un nastro adesivo per eliminare le cariche elettrostatiche da fogli di carta, pellicole, ecc. [Materiale] È una fibra di poliestere ramata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Nastri di neutralizzazione:Immagine relativa
Tipo Materiale
ELTAFibra in poliestere rivestita in argento
Strato di adesivo acrilico elettroconduttivo

Specifiche

Codice componente-L
ELTA10-500
Codice componenteL - Incrementi di 1mmTPrezzo unitario
TipoWL20~100L101~200L201~300L301~400L401~500
ELTA1020~5000.6     
25     
50     

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ELTA10-[20-500/1]
ELTA25-[20-500/1]
ELTA50-[20-500/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza W
(mm)
L
(mm)

-

1 7 giorni 101020 ~ 500

-

1 7 giorni 102520 ~ 500

-

1 7 giorni 105020 ~ 500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Fibra in poliestere rivestita in rame Con o senza guarnizioni Con tenuta Tipo Nastri di neutralizzazione
T(mm) 0.6

Prodotti complementari

Supporto tecnico