Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | |
Supporto | Spazzole | |
EBRS | EN AW-1050 equiv. | EN 1.4301 equiv. (12µm) |
Codice componente | - | L |
EBRS10 | - | 500 |
Codice componente | L - Incrementi di 1mm | Prezzo unitario | |||||
Tipo | H | L50~100 | L101~200 | L201~300 | L301~400 | L401~500 | |
EBRS | 10 | 50~500 | |||||
20 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
EBRS10-[50-500/1] |
EBRS20-[50-500/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza H (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | 10 | 50 ~ 500 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 20 | 50 ~ 500 |
Loading...
Tipo | Spazzole di neutralizzazione | T(mm) | 1 |
---|
Configura
Proprietà di base
Altezza H(mm)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali