Piedi in gomma elettroconduttiva【4-24 Pezzi per confezione】

Piedi in gomma elettroconduttiva

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Piedino in gomma altamente conduttivo. Si tratta di un pacchetto di grande valore in vendita.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piedi in gomma elettroconduttiva:Immagine relativa
È possibile utilizzare filettature con lo stesso diametro delle dimensioni d. (Le dimensioni d hanno tolleranza positiva)
  Materiale Corpo principale: NBR conduttiva,
Rondella: EN 1.4301 equiv.

Specifiche

Codice componente
ECRKC3225
ECRKC15
Codice componenteHhDD1dd1Carico ammesso
(N)
Pz. per conf.Prezzo unitarioSconto volumi elevatiSconto volumi elevati
TipoN.1~2 conf.3~4 conf.5 ~ 50 conf.
ECRK10531010359824   
158515143614716   
1610516143614712   
1811718154714712   
2012720164719612   
241052419491964   
26151026204102944   
30191030244142944   
322525932285144904   
361717936206171474   
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.
 ■ Caratteristiche
• Piedi in gomma ad alta conduttività in gomma con conduttività specifica pari a 1002Ω • cm.
• Eccellenti per applicazioni soggette all'elettricità statica, quali assemblaggio su banco di componenti elettronici e circuiti stampati.
 ■ Valori caratteristici
ProprietàUnitàValore
Peso specifico-1.35
DurezzaShore A65
Allungamento%500
Carico di rotturaMPa8.1
Resistenza di volume specificaΩ • cm100
Metodo di misurazione: JIS K 6301
I valori indicati sopra non sono valori garantiti, ma esempi di valori misurati.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ECRK10
ECRK15
ECRK16
ECRK18
ECRK20
ECRK24
ECRK26
ECRK30
ECRK3225
ECRK3617
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(φ)
Altezza H
(mm)

12.59 €

24 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

105

12.59 €

16 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

158

12.59 €

12 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1610

15.11 €

12 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1811

17.62 €

12 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

2012

12.59 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

2410

12.59 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

2615

12.59 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

3019

25.19 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

3225

25.19 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 3617

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Piedi in gomma elettroconduttiva:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale corpo Gomma nitrilica conduttiva NBR Tipo Piede in gomma conduttiva

Prodotti complementari

Supporto tecnico