Nastro con lamina in rame

Nastro con lamina in rame

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ECTP50

Marca: MISUMI

Prezzo: 57.84

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ECTP50

Nastro con lamina in rame:Immagine relativa
  Materiale Corpo principale: Rame
Adesivo: Adesivi conduttivi

Specifiche

Codice componente
ECTP50
Codice componenteL
(Metro)
T(mm)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoW(mm)1 ~ 19 pz.20~50
ECTP50100.08  
La dimensione L è in metri.
Rimuovere la pellicola protettiva per applicare sull'oggetto. Pulire la superficie di accoppiamento da olio e polvere.
Tagliabili con un taglierino.
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ECTP50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

57.84 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Rame Con o senza guarnizioni Con tenuta Tipo Nastro con lamina di rame conduttivo
T(mm) 0.08 Larghezza W(mm) 50

Si trova sulla pagina di Nastro con lamina in rame, il codice articolo è il seguente: ECTP50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ECTP50.

Prodotti complementari

Supporto tecnico