Fogli di spugna antistatica / Schiuma di polietilene

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Fogli di spugna antistatica/Schiuma di polietilene:Immagine relativa
Senza adesivoCon adesivo MaterialeColore
LBNCLBNCACorpo principale: gomma spugna cloroprenica conduttivaNero

Specifiche

Codice componente-A-B-T
LBNC-200-100-5
Codice componenteIncrementi di 10mmSelezione T
AB
Gomma spugna cloroprenica
LBNC (Senza adesivo)
LBNCA (Con adesivo)
20~50020~5003
5
10
15
20
A≥B
Proprietà fisiche
Proprietà misurataMetodo di provaUnitàLBA(A)LBRA(A)LBNC(A)
Resistenza di volumeJIS K 6911Ω • cm105 o inferiore104 o inferiore105 o inferiore
Resistenza di superficieJIS K 6911106 o inferiore105 o inferiore105 o inferiore
DensitàJIS K 6767g/cm30.0680.0500.19
DurezzaSRIS 0101Asker C454515
Carico di rotturaJIS K 6767kg/cm28.03.75.0
AllungamentoJIS K 6767%6366150
Resist. lacer.JIS K 6767kg/cm3.01.65.2
Resist. a compressione(25%)JIS K 6767kg/cm22.00.80.8
(10%)JIS K 9514kg/cm21.60.60.7
Compressione regolata (25%)JIS K 6767%2.82.420
Modifica dimensione con il caloreJIS K 6767%-0.8-0.6-2.0
I valori forniti sono esclusivamente di riferimento e non sono garantiti.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LBNC-[20-500/10]-[20-500/10]-[3,​5,​10,​15,​20]
LBNCA-[20-500/10]-[20-500/10]-[3,​5,​10,​15,​20]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCon o senza guarnizioni T
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
1 7 giorni 10Senza adesivo3 ~ 2020 ~ 50020 ~ 500
1 7 giorni 10Con tenuta3 ~ 2020 ~ 50020 ~ 500

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Fogli di spugna antistatica/Schiuma di polietilene:Immagine relativa
■Caratteristiche della gomma spugna conduttiva
•LBNC(LBNCA)
Analogo alla gomma spugna cloroprenica, questo materiale ha ottime proprietà di resistenza agli oli e agli agenti atmosferici. Eccellente per proprietà fisiche generali, adatto per un'ampia gamma di applicazioni industriali generali.
* I nastri non sono conduttivi.

Esempio di utilizzo

Fogli di spugna antistatica/Schiuma di polietilene:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale corpo Gomma spugna cloroprenica conduttiva Colore (Anteriore) Nero Tipo Fogli in spugna antistatica

Prodotti complementari

Supporto tecnico