Materiali di protezione e sicurezza / Copriangoli / Per spigoli

Materiali di protezione e sicurezza / Copriangoli / Per spigoli

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Materiali di protezione e sicurezza / Copriangoli / Per spigoli
  • Materiali di protezione e sicurezza / Copriangoli / Per spigoli
  • Materiali di protezione e sicurezza / Copriangoli / Per spigoli
  • Materiali di protezione e sicurezza / Copriangoli / Per spigoli
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Coperchio di protezione per lavorare in sicurezza. Sono disponibili coperture angolari, larghe 20 mm e di tipo angolare.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Materiali di protezione e sicurezza/Copriangoli/per spigoli:Immagine relativa
Codice componente Materiale Durezza
Corpo principaleParte adesiva
PRGLSGomma etilenica (EPDM)In acrilico
Adesivo
Shore A60
PRGLF, PRGLFG, PRGLFC, PRGLFCGSchiuma EPDMShore A20
Montabili su sezioni angolari a 90°.
Adesivo applicato sulla superficie interna.

Specifiche

Codice componente-L
PRGLSS
PRGLS
PRGLM
-
-
-
100
100
100
 ■ Copriangolo larghi 20mm
Codice componenteSelezione LPeso (g)Prezzo unitario
Tipo
PRGLS10014 
50070 
1000140 
1500210 
2000280 
PRGLF
PRGLFG
10010 
50050 
1000100 
1500150 
2000200 
 ■ Per angoli
Codice componentePrezzo unitario
PRGLFC
PRGLFCG
 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PRGLF-100
PRGLF-1000
PRGLF-1500
PRGLF-2000
PRGLF-500
PRGLFC
PRGLFCG
PRGLFG-100
PRGLFG-1000
PRGLFG-1500
PRGLFG-2000
PRGLFG-500
PRGLS-100
PRGLS-1000
PRGLS-1500
PRGLS-2000
PRGLS-500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Colore Tipo Posizione per l'uso Lungh. L
(mm)

4.56 €

1 Disponibile 5 giorni 10Schiuma di gomma sintetica EPDM-Tipo morbido-100

16.32 €

1 Disponibile 5 giorni 10Schiuma di gomma sintetica EPDM-Tipo morbido-1000

20.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Schiuma di gomma sintetica EPDM-Tipo morbido-1500

24.67 €

1 Disponibile 7 giorni 10Schiuma di gomma sintetica EPDM-Tipo morbido-2000

9.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10Schiuma di gomma sintetica EPDM-Tipo morbido-500

6.20 €

2.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Schiuma di gomma sintetica EPDM-Tipo morbidoPer angoli-

6.17 €

1 Disponibile 5 giorni 10Schiuma di gomma sintetica EPDMGrigio chiaroTipo morbidoPer angoli-

4.54 €

1 Disponibile 5 giorni 10Schiuma di gomma sintetica EPDMGrigio chiaroTipo morbido-100

16.24 €

1 Disponibile 5 giorni 10Schiuma di gomma sintetica EPDMGrigio chiaroTipo morbido-1000

20.79 €

1 Disponibile 5 giorni 10Schiuma di gomma sintetica EPDMGrigio chiaroTipo morbido-1500

24.56 €

1 Disponibile 7 giorni 10Schiuma di gomma sintetica EPDMGrigio chiaroTipo morbido-2000

9.19 €

1 Disponibile 5 giorni 10Schiuma di gomma sintetica EPDMGrigio chiaroTipo morbido-500

3.04 €

1 Disponibile 5 giorni 10Gomma etilenica (Gomma sintetica EPDM)NeroIn gomma-100

11.01 €

1 Disponibile 5 giorni 10Gomma etilenica (Gomma sintetica EPDM)NeroIn gomma-1000

16.19 €

1 Disponibile 5 giorni 10Gomma etilenica (Gomma sintetica EPDM)NeroIn gomma-1500

20.88 €

1 Disponibile 7 giorni 10Gomma etilenica (Gomma sintetica EPDM)NeroIn gomma-2000

6.08 €

1 Disponibile 5 giorni 10Gomma etilenica (Gomma sintetica EPDM)NeroIn gomma-500

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Materiali di protezione e sicurezza/Copriangoli/per spigoli:Immagine relativa

Prodotti complementari

Supporto tecnico