• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Attacchi a presa per collettori tubazioni/Filettati

Attacchi a presa per collettori tubazioni/Filettati

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Attacchi a presa per collettori tubazioni/Filettati
  • Attacchi a presa per collettori tubazioni/Filettati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi a presa per collettori tubazioni/Filettati:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
SGSMEN 1.0035 Equiv.*Cromatura trivalente
SUSMEN 1.4301 Equiv.*-
*EN 1.1149 Equiv. (SGSM) solo per M5.
 EN 1.4301 Equiv. (SUSM) solo per M5.

Specifiche

Codice componente
SGSM3
SGSK2
Codice componenteR(PT)EAVdD(L)SGSMSUSM
TipoN.SGSMSUSMPrezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 9 pz.10~191 ~ 9 pz.10~19
SGSM
SUSM
5M545.961.51.557.5    
11/851010.56.55.79.510    
21/461113.89.27.812.815    
33/861217.312.710.916.317    
41/271321.716.116.120.720    
63/4813.527.221.621.426.2 23    
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
SGSM1
SGSM2
SGSM3
SGSM4
SGSM5
SGSM6
SUSM1
SUSM2
SUSM3
SUSM4
SUSM5
SUSM6
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMaterial Profilo estremità tubo - 2° raccordo Piping - Screw Nominal - 2nd Fitting

4.80 €

Disponibile 5 giorni 10[Steel] EN 1.0035 Equiv.[Rc/R Thread] Con filettatura maschio (R)1/8B

4.90 €

Disponibile 5 giorni 10[Steel] EN 1.0035 Equiv.[Rc/R Thread] Con filettatura maschio (R)1/4B

6.30 €

Disponibile 5 giorni 10[Steel] EN 1.0035 Equiv.[Rc/R Thread] Con filettatura maschio (R)3/8B

7.60 €

Disponibile 5 giorni 10[Steel] EN 1.0035 Equiv.[Rc/R Thread] Con filettatura maschio (R)1/2B

4.80 €

Disponibile 4 giorni 10[Steel] EN 1.1149 Equiv.Filettatura maschioM5

10.20 €

Disponibile 5 giorni 10[Steel] EN 1.0035 Equiv.[Rc/R Thread] Con filettatura maschio (R)3/4B

5.50 €

Disponibile 5 giorni 10[Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.[Rc/R Thread] Con filettatura maschio (R)1/8B

7.90 €

Disponibile 5 giorni 10[Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.[Rc/R Thread] Con filettatura maschio (R)1/4B

10.60 €

Disponibile 5 giorni 10[Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.[Rc/R Thread] Con filettatura maschio (R)3/8B

13.90 €

Disponibile 5 giorni 10[Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.[Rc/R Thread] Con filettatura maschio (R)1/2B

5.50 €

Disponibile 4 giorni 10[Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.Filettatura maschioM5

15.60 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.[Rc/R Thread] Con filettatura maschio (R)3/4B

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Raccordi per collettori Profilo estremità tubo - 1° raccordo Presa saldata Fitting Type Prese con filettatura maschio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico