Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
SGSK | EN 1.1158 Equiv.* | Cromatura trivalente |
SUSK | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente |
SGSM3 SGSK2 |
Codice componente | T Rc(PT) | V | L | D | d | H | SGSK | SUSK | ||||
Tipo | N. | SGSK | SUSK | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||
1 ~ 9 pz. | 10~19 | 1 ~ 9 pz. | 10~19 | |||||||||
SGSK SUSK | 5 | M5 | 10 | 13.4 | 9 | 4.3 | 4.3 | 7.5 | ||||
1 | 1/8 | 15 | 17 | 14 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | |||||
2 | 1/4 | 20 | 22 | 19 | 11.4 | 11.7 | 11.4 | |||||
3 | 3/8 | 25 | 24 | 24 | 14.9 | 12.4 | 12 | |||||
4 | 1/2 | 30 | 28 | 29 | 16.3 | 16.3 | 15.6 | |||||
6 | 3/4 | 35 | 31 | 34 | 21 | 21 | 17.7 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SGSK1 |
SGSK2 |
SGSK3 |
SGSK4 |
SGSK5 |
SGSK6 |
SUSK1 |
SUSK2 |
SUSK3 |
SUSK4 |
SUSK5 |
SUSK6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Profilo estremità tubo - 2° raccordo | Piping - Screw Nominal - 2nd Fitting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.63 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | 1/8B | |
6.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | 1/4B | |
8.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | 3/8B | |
10.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | 1/2B | |
6.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1149 Equiv. | Filettatura maschio | M5 | |
14.13 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | 3/4B | |
7.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | 1/8B | |
10.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | 1/4B | |
13.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | 3/8B | |
17.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | 1/2B | |
7.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Filettatura maschio | M5 | |
19.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | 3/4B |
Loading...
Type | Raccordi per collettori | Profilo estremità tubo - 1° raccordo | Presa saldata | Fitting Type | Attacchi |
---|
Configura
Proprietà di base
Material
Profilo estremità tubo - 2° raccordo
Piping - Screw Nominal - 2nd Fitting
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali