Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Pressione di esercizio massima | ||||||
Passo (P) standard | Passo (P) configurabile | ||||||||
15 quad. | 25 quad. | 30x40 quad. | 50 quad. | 25 quad. | 30x40 quad. | 50 quad. | |||
- | BMRAC | BMRAF | BMRAL | BMRACP | BMRAFP | BMRALP | Lega di alluminio serie 5000 | - | 1MPa≈10kgf/cm2 o inf. |
BMRASA | BMRACA | BMRAFA | BMRALA | BMRACAP | BMRAFAP | BMRALAP | Anodizzato trasparente |
Codice componente | - | R | - | G | - | K | - | P | ||||||
Tipo | Modifica foro di montaggio | N. di Circuiti | ||||||||||||
BMRAC BMRAFP G-BMRAFP | T ZT ZT | 2 3 3 | - - - | R5 R1 R1 | - - - | G1 G2 G2 | - - - | K1 K2 K2 | - - | P40 P40 | (Filettatura G) |
Codice componente | Sel. Rc (PT), NPT, M (Fil. grossa) | Passo P | Numero di passi N | Numero totale di filettature R, G e K | A | B | E | F | X | Y | Foro di montaggio | ||||
Tipo | Modifica foro di montaggio | Numero di circuiti | R, G, K | Standard | Configurabile Incrementi di 1mm | M | |||||||||
(15 quad.) | T (Maschiato) | 1 | M3 (M3) M4 (M4) 5 (M5) | 15 | - | 0 | 3 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 3.5 | M4 | |
Passo standard BMRASA | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
3 | 2 | 5 | |||||||||||||
4 | 3 | 6 | |||||||||||||
5 | 4 | 7 | |||||||||||||
6 | 5 | 8 | |||||||||||||
7 | 6 | 9 | |||||||||||||
8 | 7 | 10 | |||||||||||||
(25 quad.) | 1 | 1 (1/8) M3 (M3)* M4 (M4)* 5 (M5)* | 15 | 15~50 | 0 | 3 | 25 | 25 | 20 | 12.5 | 10 | 4 | M5 | ||
Passo standard BMRAC BMRACA | Passo configurabile BMRACP BMRACAP | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
3 | 2 | 5 | |||||||||||||
4 | 3 | 6 | |||||||||||||
5 | 4 | 7 | |||||||||||||
6 | 5 | 8 | |||||||||||||
7* | 15~40 | 6 | 9 | ||||||||||||
8* | 15~35 | 7 | 10 | ||||||||||||
(30x40 quad.) | NA (Passante) T (Maschiato) ZT (Svasato maschiato) | 1 | 1 (1/8) 2 (1/4) 5 (M5)* 1N (NPT1/8) 2N (NPT1/4) | 30 | 20~50 | 0 | 3 | 30 | 40 | 20 | 20 | 7.5 | 7 | M5 | |
Passo standard BMRAF BMRAFA | Passo configurabile BMRAFP BMRAFAP | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
3 | 2 | 5 | |||||||||||||
4 | 3 | 6 | |||||||||||||
5 | 4 | 7 | |||||||||||||
6 | 5 | 8 | |||||||||||||
7* | 15~40 | 6 | 9 | ||||||||||||
8* | 15~35 | 7 | 10 | ||||||||||||
(50 quad.) | 1 | 2 (1/4) 3 (3/8) 40 (1/2) | 40 | 35~60 | 0 | 3 | 50 | 50 | 25 | 25 | 8.5 | 8.5 | M8 | ||
Passo standard BMRAL BMRALA | Passo configurabile BMRALP BMRALAP | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
3 | 2 | 5 | |||||||||||||
4 | 3 | 6 | |||||||||||||
5 | 4 | 7 | |||||||||||||
6 | 5 | 8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BMRAC1-R[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC1-R[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC1-R[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC1-R[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC1-RM[3,4]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC1-RM[3,4]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC1-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC1-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC2-R[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC2-R[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC2-R[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC2-R[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC2-RM[3,4]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC2-RM[3,4]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC2-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC2-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC3-R[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC3-R[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC3-R[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC3-R[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC3-RM[3,4]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC3-RM[3,4]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC3-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC3-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC4-R[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC4-R[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC4-R[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC4-R[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC4-RM[3,4]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC4-RM[3,4]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC4-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC4-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC5-R[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC5-R[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC5-R[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC5-R[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC5-RM[3,4]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC5-RM[3,4]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC5-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC5-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC6-R[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC6-R[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC6-R[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC6-R[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC6-RM[3,4]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC6-RM[3,4]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC6-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC6-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC7-R[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC7-R[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC7-R[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC7-R[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC7-RM[3,4]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC7-RM[3,4]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC7-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC7-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC8-R[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC8-R[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC8-R[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC8-R[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Trattamento superficie | Misura carrello (mm) | Numero di circuiti (Circuits) | Misura filettatura (Grossa) N | Modifica profilo foro di montaggio | Passo P (mm) | Passo fisso/configurabile | Selezionare un valore per diam. filettatura M (Grossa) su G (disegno). [GM] 3(M3) 4(M4) | Selezionare un valore per diam. filettatura M (Grossa) su K (disegno). [KM] 3(M3) 4(M4) | Selezionare un valore per diam. filettatura M (Grossa) su R (disegno). [RM] 3(M3) 4(M4) | Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su G (disegno). [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) | Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su K (disegno). [K] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) | Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su R (disegno). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) | Selezione diam. filettatura NPT su parte G (disegno) [G] | Selezione diam. filettatura NPT su parte K (disegno) [K] | Selezione diam. filettatura NPT su parte R (disegno) [R] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 5 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 5 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 5 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 5 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 5 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 5 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 5 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 5 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 6 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 6 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 6 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 6 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 6 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 6 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 6 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 6 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 7 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 7 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 7 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 7 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 7 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 7 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 7 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 7 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 8 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 8 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 8 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | 25 x 25 | 8 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 ~ 40 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - |
Loading...
Profilo | Foro passante laterale, foro semi passante verticale | Materiale | EN AW-5052 Equiv. | Applicazione | Pneumatico |
---|
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie
Misura carrello(mm)
Numero di circuiti(Circuits)
Misura filettatura (Grossa) N
Modifica profilo foro di montaggio
Passo P(mm)
Passo fisso/configurabile
Selezionare un valore per diam. filettatura M (Grossa) su G (disegno). [GM] 3(M3) 4(M4)
Selezionare un valore per diam. filettatura M (Grossa) su K (disegno). [KM] 3(M3) 4(M4)
Selezionare un valore per diam. filettatura M (Grossa) su R (disegno). [RM] 3(M3) 4(M4)
Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su G (disegno). [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)
Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su K (disegno). [K] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)
Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su R (disegno). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)
Selezione diam. filettatura NPT su parte G (disegno) [G]
Selezione diam. filettatura NPT su parte K (disegno) [K]
Selezione diam. filettatura NPT su parte R (disegno) [R]
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali