Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Pressione di esercizio massima | |||||
Passo (P) standard | Passo (P) configurabile | |||||||
30x35 quad. | 40 quad. | 60 quad. | 30x35 quad. | 40 quad. | 60 quad. | |||
BMUS | BMUF | BMUFL | BMUSP | BMUFP | BMUFLP | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 20.6MPa≈210kgf/cm2 o inf. |
- | BMUFM | BMUFLM | - | - | - | Nichelatura chimica | ||
BMUSR | BMUFR | BMUFLR | - | BMUFRP | BMUFLRP | EN 1.4301 Equiv. | - | |
- | BMUFS | - | - | BMUFSP | - | EN 1.4401 Equiv. | ||
- | BMUFC | - | - | - | - | Ottone | 1MPa≈10kgf/cm2 o inf. |
Codice componente | - | Q | - | R | - | G | - | K | - | P | ||||||
Tipo | Modifica foro di montaggio | Numero di circuiti | ||||||||||||||
BMUF BMUFLP G-BMUFLP | NA NA | 4 3 3 | - - - | Q3 Q3 Q3 | - - - | R2 R4 R4 | - - - | G3 G4 G4 | - - - | K3 K4 K4 | - - | P45 P45 | (Filettatura G) |
Codice componente | Sel. Rc (PT), NPT | Passo P | Numero di passi N | Numero totale di filettature Q, R, G e K | A | B | E | F | X | Y | Foro di montaggio | |||||
Tipo | Modifica foro di montaggio | Numero di circuiti | Q, R | G, K | Standard | Configurabile Incrementi di 1mm | M | |||||||||
(30x35 quad.) | ZB (Svasato su superficie post.) NA (Passante) T (Maschiato) ZT (Svasato maschiato) | 1 | 1 (1/8) 2 (1/4) | 1 (1/8) 2 (1/4) | - | - | 0 | 4 | 30 | 35 | 20 | 20 | 15 | 6 | M5 | |
Passo standard BMUS BMUSR | Passo configurabile BMUSP | 2 | 30 | 20~50 | 1 | 6 | ||||||||||
3 | 2 | 8 | ||||||||||||||
4 | 3 | 10 | ||||||||||||||
5 | 4 | 12 | ||||||||||||||
6 | 5 | 14 | ||||||||||||||
7 | 6 | 16 | ||||||||||||||
8 | 20~40 | 7 | 18 | |||||||||||||
(40 quad.) | 1 | 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 1N (NPT1/8) 2N (NPT1/4) 3N (NPT3/8) | 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 2N (NPT1/4) 3N (NPT3/8) 4N (NPT1/2) | - | - | 0 | 4 | 40 | 40 | 35 | 20 | 20 | 7 | M6 | ||
Passo standard BMUF BMUFM BMUFR BMUFS BMUFC | Passo configurabile BMUFP BMUFRP BMUFSP | 2 | 40 | 25~50 | 1 | 6 | ||||||||||
3 | 2 | 8 | ||||||||||||||
4 | 3 | 10 | ||||||||||||||
5 | 4 | 12 | ||||||||||||||
6 | 5 | 14 | ||||||||||||||
7 | 25~45 | 6 | 16 | |||||||||||||
8 | 25~40 | 7 | 18 | |||||||||||||
(60 quad.) | 1 | 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 6 (3/4) | 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 6 (3/4) | - | - | 0 | 4 | 60 | 60 | 30 | 30 | 20 | 8 | M8 | ||
Passo standard BMUFL BMUFLM BMUFLR | Passo configurabile BMUFLP BMUFLRP | 2 | 60 | 35~60 | 1 | 6 | ||||||||||
3 | 2 | 8 | ||||||||||||||
4 | 3 | 10 | ||||||||||||||
5 | 4 | 12 | ||||||||||||||
6 | 5 | 14 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo | Materiale | Trattamento superficie | Misura carrello (mm) | Numero di circuiti (Circuits) | Misura filettatura (Grossa) N | Modifica profilo foro di montaggio | Passo P (mm) | Passo fisso/configurabile | Applicazione | Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF su G (disegno). [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) | Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF su K (disegno). [K] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) | Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF su Q (disegno). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) | Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF su R (disegno). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) | Selezione diam. filettatura NPT su parte G (disegno) [G] | Selezione diam. filettatura NPT su parte K (disegno) [K] | Selezione diam. filettatura NPT su parte Q (disegno) [Q] | Selezione diam. filettatura NPT su parte R (disegno) [R] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | - | - | - | - | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | - | 2 ~ 4 | - | - | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | 2 ~ 4 | - | - | - | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | - | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | - | - | - | 1 ~ 3 | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | - | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | 2 ~ 4 | - | - | 1 ~ 3 | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | - | - | 1 ~ 3 | - | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | - | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | - | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | - | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | - | - | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | - | - | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | - | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | - | - | - | - | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | - | 2 ~ 4 | - | - | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | 2 ~ 4 | - | - | - | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | - | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | - | - | - | 1 ~ 3 | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | - | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | 2 ~ 4 | - | - | 1 ~ 3 | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | - | - | 1 ~ 3 | - | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | - | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | - | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | - | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | - | - | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | - | - | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | - | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | - | - | - | - | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | - | 2 ~ 4 | - | - | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | 2 ~ 4 | - | - | - | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | - | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | - | - | - | 1 ~ 3 | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | - | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | 2 ~ 4 | - | - | 1 ~ 3 | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | - | - | 1 ~ 3 | - | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | - | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | - | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | - | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | - | - | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | - | - | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | - | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | - | - | - | - | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | - | 2 ~ 4 | - | - | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | 2 ~ 4 | - | - | - | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | - | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | - | - | - | 1 ~ 3 | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | - | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | 2 ~ 4 | - | - | 1 ~ 3 | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | - | - | 1 ~ 3 | - | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | - | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | - | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | - | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato su superficie anteriore) | 40 | Tipo fisso | Idraulico | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | - | - | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Profilo
Materiale
Trattamento superficie
Misura carrello(mm)
Numero di circuiti(Circuits)
Misura filettatura (Grossa) N
Modifica profilo foro di montaggio
Passo P(mm)
Passo fisso/configurabile
Applicazione
Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF su G (disegno). [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4)
Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF su K (disegno). [K] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4)
Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF su Q (disegno). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4)
Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF su R (disegno). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4)
Selezione diam. filettatura NPT su parte G (disegno) [G]
Selezione diam. filettatura NPT su parte K (disegno) [K]
Selezione diam. filettatura NPT su parte Q (disegno) [Q]
Selezione diam. filettatura NPT su parte R (disegno) [R]
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali