Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Pressione di esercizio massima | |||||
Passo (P) standard | Passo (P) configurabile | |||||||
25 quad. | 30x40 quad. | 50 quad. | 25 quad. | 30x40 quad. | 50 quad. | |||
BMUAC | BMUAF | BMUAL | BMUACP | BMUAFP | BMUALP | Lega di alluminio serie 5000 | - | 1MPa≈10kgf/cm2 o inf. |
BMUACA | BMUAFA | BMUALA | BMUACAP | BMUAFAP | BMUALAP | Anodizzato trasparente |
Codice componente | - | Q | - | R | - | G | - | K | - | P | ||||||
Tipo | Modifica foro di montaggio | Numero di circuiti | ||||||||||||||
BMUAC BMUAFP G-BMUAFP | T ZT ZT | 2 3 3 | - - - | Q1 Q1 Q1 | - - - | R5 R1 R1 | - - - | G1 G2 G2 | - - - | K1 K2 K2 | - - | P40 P40 | (Filettatura G) |
Codice componente | Sel. Rc (PT), NPT, M (Fil. grossa) | Passo P | Numero di passi N | Numero totale di filettature Q, R, G e K | A | B | E | F | X | Y | Foro di montaggio | ||||
Tipo | Modifica foro di montaggio | Numero di circuiti | Q, R, G, K | Standard | Configurabile Incrementi di 1mm | M | |||||||||
(25 quad.) | T (Maschiato) | 1 | 1 (1/8) M3 (M3)* M4 (M4)* 5 (M5)* | - | - | 0 | 4 | 25 | 25 | 20 | 12.5 | 10 | 4 | M5 | |
Passo standard BMUAC BMUACA | Passo configurabile BMUACP BMUACAP | 2 | 15 | 15~50 | 1 | 6 | |||||||||
3 | 2 | 8 | |||||||||||||
4 | 3 | 10 | |||||||||||||
5 | 4 | 12 | |||||||||||||
6 | 5 | 14 | |||||||||||||
7* | 15~40 | 6 | 16 | ||||||||||||
8* | 15~35 | 7 | 18 | ||||||||||||
(30x40 quad.) | ZB (Svasato su superficie post.) NA (Passante) T (Maschiato) ZT (Svasato maschiato) | 1 | 1 (1/8) 2 (1/4) 5 (M5)* 1N (NPT1/8) 2N (NPT1/4) | - | - | 0 | 4 | 30 | 40 | 20 | 20 | 7.5 | 7 | M5 | |
Passo standard BMUAF BMUAFA | Passo configurabile BMUAFP BMUAFAP | 2 | 30 | 20~50 | 1 | 6 | |||||||||
3 | 2 | 8 | |||||||||||||
4 | 3 | 10 | |||||||||||||
5 | 4 | 12 | |||||||||||||
6 | 5 | 14 | |||||||||||||
7* | 15~40 | 6 | 16 | ||||||||||||
8* | 15~35 | 7 | 18 | ||||||||||||
(50 quad.) | 1 | 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) | - | - | 0 | 4 | 50 | 50 | 25 | 25 | 8.5 | 8.5 | M8 | ||
Passo standard BMUAL BMUALA | Passo configurabile BMUALP BMUALAP | 2 | 40 | 35~60 | 1 | 6 | |||||||||
3 | 2 | 8 | |||||||||||||
4 | 3 | 10 | |||||||||||||
5 | 4 | 12 | |||||||||||||
6 | 5 | 14 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo | Trattamento superficie | Misura carrello (mm) | Numero di circuiti (Circuits) | Misura filettatura (Grossa) N | Modifica profilo foro di montaggio | Passo P (mm) | Passo fisso/configurabile | Selezionare un valore per diam. filettatura M (Grossa) su G (disegno). [GM] 3(M3) 4(M4) | Selezionare un valore per diam. filettatura M (Grossa) su K (disegno). [KM] 3(M3) 4(M4) | Selezionare un valore per diam. filettatura M (Grossa) su Q (disegno). [QM] 3(M3) 4(M4) | Selezionare un valore per diam. filettatura M (Grossa) su R (disegno). [RM] 3(M3) 4(M4) | Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su G (disegno). [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) | Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su K (disegno). [K] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) | Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su Q (disegno). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) | Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su R (disegno). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) | Selezione diam. filettatura NPT su parte G (disegno) [G] | Selezione diam. filettatura NPT su parte K (disegno) [K] | Selezione diam. filettatura NPT su parte Q (disegno) [Q] | Selezione diam. filettatura NPT su parte R (disegno) [R] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | - | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | - | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | - | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | - | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | - | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | - | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | - | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | - | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro a L | Non fornito | 25 x 25 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Passante) | 15 | Tipo fisso | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - |
Loading...
Materiale | EN AW-5052 Equiv. | Applicazione | Pneumatico |
---|
Configura
Proprietà di base
Profilo
Trattamento superficie
Misura carrello(mm)
Numero di circuiti(Circuits)
Misura filettatura (Grossa) N
Modifica profilo foro di montaggio
Passo P(mm)
Passo fisso/configurabile
Selezionare un valore per diam. filettatura M (Grossa) su G (disegno). [GM] 3(M3) 4(M4)
Selezionare un valore per diam. filettatura M (Grossa) su K (disegno). [KM] 3(M3) 4(M4)
Selezionare un valore per diam. filettatura M (Grossa) su Q (disegno). [QM] 3(M3) 4(M4)
Selezionare un valore per diam. filettatura M (Grossa) su R (disegno). [RM] 3(M3) 4(M4)
Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su G (disegno). [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)
Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su K (disegno). [K] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)
Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su Q (disegno). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)
Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su R (disegno). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)
Selezione diam. filettatura NPT su parte G (disegno) [G]
Selezione diam. filettatura NPT su parte K (disegno) [K]
Selezione diam. filettatura NPT su parte Q (disegno) [Q]
Selezione diam. filettatura NPT su parte R (disegno) [R]
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali