Collettori tubazioni / Attacchi a presa filettati, uscite su 1 fila, 2 ingressi

Collettori tubazioni / Attacchi a presa filettati, uscite su 1 fila, 2 ingressi

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Collettori tubazioni / Attacchi a presa filettati, uscite su 1 fila, 2 ingressi
  • Collettori tubazioni / Attacchi a presa filettati, uscite su 1 fila, 2 ingressi
[Caratteristiche] Collettore per tubi con filettatura maschio. -Tipo di connessione del tubo a 1 via.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Collettori tubazioni/Attacchi a presa filettati, uscite su 1 fila, 2 ingressi:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
SGMHFEN 1.0035 Equiv.Cromatura trivalente
SUSHFEN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Codice componente-H (Numero di fori)-P-S-Q
SUSHF32A-4-P70-S60-Q70
Codice componenteH (Numero di fori)P, S, Qd1d2DdPrezzo unitario
TipoN.Incrementi di 1mmR(PT)R(PT)SGMHFSUSHFSGMHFSUSHF
H2H3H4H5H6H2H3H4H5H6
SGMHF
SUSHF
15A2
3
4
5
6
40~1501/81/221.716.116.1          
20A40~1501/43/427.221.621.4          
25A45~1503/813427.627.2          
32A55~1501/21 1/442.735.735.5          
40A65~1503/41 1/248.641.641.2          
■Fluido applicabile
Acqua, aria

■Dimensioni V e T
d1
R(PT)
VT
1(1/8)10.525.8
2(1/4)13.834.6
3(3/8)17.340.0
4(1/2)21.748.3
6(3/4)27.255.3

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SGMHF15A-2-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]
SGMHF15A-3-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]
SGMHF15A-4-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]
SGMHF15A-5-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]
SGMHF15A-6-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]
SGMHF20A-2-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]
SGMHF20A-3-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]
SGMHF20A-4-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]
SGMHF20A-5-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]
SGMHF20A-6-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]
SGMHF25A-2-P[45-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]
SGMHF25A-3-P[45-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]
SGMHF25A-4-P[45-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]
SGMHF25A-5-P[45-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]
SGMHF25A-6-P[45-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]
SGMHF32A-2-P[55-150/1]-S[55-150/1]-Q[55-150/1]
SGMHF32A-3-P[55-150/1]-S[55-150/1]-Q[55-150/1]
SGMHF32A-4-P[55-150/1]-S[55-150/1]-Q[55-150/1]
SGMHF32A-5-P[55-150/1]-S[55-150/1]-Q[55-150/1]
SGMHF32A-6-P[55-150/1]-S[55-150/1]-Q[55-150/1]
SGMHF40A-2-P[65-150/1]-S[65-150/1]-Q[65-150/1]
SGMHF40A-3-P[65-150/1]-S[65-150/1]-Q[65-150/1]
SGMHF40A-4-P[65-150/1]-S[65-150/1]-Q[65-150/1]
SGMHF40A-5-P[65-150/1]-S[65-150/1]-Q[65-150/1]
SGMHF40A-6-P[65-150/1]-S[65-150/1]-Q[65-150/1]
SUSHF15A-2-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]
SUSHF15A-3-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]
SUSHF15A-4-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]
SUSHF15A-5-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]
SUSHF15A-6-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]
SUSHF20A-2-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]
SUSHF20A-3-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]
SUSHF20A-4-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]
SUSHF20A-5-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]
SUSHF20A-6-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]
SUSHF25A-2-P[45-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]
SUSHF25A-3-P[45-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]
SUSHF25A-4-P[45-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]
SUSHF25A-5-P[45-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]
SUSHF25A-6-P[45-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]
SUSHF32A-2-P[55-150/1]-S[55-150/1]-Q[55-150/1]
SUSHF32A-3-P[55-150/1]-S[55-150/1]-Q[55-150/1]
SUSHF32A-4-P[55-150/1]-S[55-150/1]-Q[55-150/1]
SUSHF32A-5-P[55-150/1]-S[55-150/1]-Q[55-150/1]
SUSHF32A-6-P[55-150/1]-S[55-150/1]-Q[55-150/1]
SUSHF40A-2-P[65-150/1]-S[65-150/1]-Q[65-150/1]
SUSHF40A-3-P[65-150/1]-S[65-150/1]-Q[65-150/1]
SUSHF40A-4-P[65-150/1]-S[65-150/1]-Q[65-150/1]
SUSHF40A-5-P[65-150/1]-S[65-150/1]-Q[65-150/1]
SUSHF40A-6-P[65-150/1]-S[65-150/1]-Q[65-150/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di fori/circuiti H Material Piping - Screw Nominal - 1st Fitting Piping - Screw Nominal - 2nd Fitting Multipoint Connection - Screw Nominal Passo P
(mm)
Diam. estremità destra Q
(mm)
Dim. estremità S
(mm)
1 9 giorni 102[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.1/2B1/2B1/8B40 ~ 15040 ~ 15040 ~ 150
1 9 giorni 103[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.1/2B1/2B1/8B40 ~ 15040 ~ 15040 ~ 150
1 9 giorni 104[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.1/2B1/2B1/8B40 ~ 15040 ~ 15040 ~ 150
1 9 giorni 105[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.1/2B1/2B1/8B40 ~ 15040 ~ 15040 ~ 150
1 9 giorni 106[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.1/2B1/2B1/8B40 ~ 15040 ~ 15040 ~ 150
1 9 giorni 102[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.3/4B3/4B1/4B40 ~ 15040 ~ 15040 ~ 150
1 9 giorni 103[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.3/4B3/4B1/4B40 ~ 15040 ~ 15040 ~ 150
1 9 giorni 104[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.3/4B3/4B1/4B40 ~ 15040 ~ 15040 ~ 150
1 9 giorni 105[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.3/4B3/4B1/4B40 ~ 15040 ~ 15040 ~ 150
1 9 giorni 106[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.3/4B3/4B1/4B40 ~ 15040 ~ 15040 ~ 150
1 9 giorni 102[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.1B1B3/8B45 ~ 15045 ~ 15045 ~ 150
1 9 giorni 103[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.1B1B3/8B45 ~ 15045 ~ 15045 ~ 150
1 9 giorni 104[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.1B1B3/8B45 ~ 15045 ~ 15045 ~ 150
1 9 giorni 105[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.1B1B3/8B45 ~ 15045 ~ 15045 ~ 150
1 9 giorni 106[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.1B1B3/8B45 ~ 15045 ~ 15045 ~ 150
1 9 giorni 102[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.1 1/4B1 1/4B1/2B55 ~ 15055 ~ 15055 ~ 150
1 9 giorni 103[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.1 1/4B1 1/4B1/2B55 ~ 15055 ~ 15055 ~ 150
1 9 giorni 104[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.1 1/4B1 1/4B1/2B55 ~ 15055 ~ 15055 ~ 150
1 9 giorni 105[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.1 1/4B1 1/4B1/2B55 ~ 15055 ~ 15055 ~ 150
1 9 giorni 106[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.1 1/4B1 1/4B1/2B55 ~ 15055 ~ 15055 ~ 150
1 9 giorni 102[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.1 1/2B1 1/2B3/4B65 ~ 15065 ~ 15065 ~ 150
1 9 giorni 103[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.1 1/2B1 1/2B3/4B65 ~ 15065 ~ 15065 ~ 150
1 9 giorni 104[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.1 1/2B1 1/2B3/4B65 ~ 15065 ~ 15065 ~ 150
1 9 giorni 105[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.1 1/2B1 1/2B3/4B65 ~ 15065 ~ 15065 ~ 150
1 9 giorni 106[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.1 1/2B1 1/2B3/4B65 ~ 15065 ~ 15065 ~ 150
1 9 giorni 102[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/2B1/2B1/8B40 ~ 15040 ~ 15040 ~ 150
1 9 giorni 103[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/2B1/2B1/8B40 ~ 15040 ~ 15040 ~ 150
1 9 giorni 104[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/2B1/2B1/8B40 ~ 15040 ~ 15040 ~ 150
1 9 giorni 105[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/2B1/2B1/8B40 ~ 15040 ~ 15040 ~ 150
1 9 giorni 106[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/2B1/2B1/8B40 ~ 15040 ~ 15040 ~ 150
1 9 giorni 102[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.3/4B3/4B1/4B40 ~ 15040 ~ 15040 ~ 150
1 9 giorni 103[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.3/4B3/4B1/4B40 ~ 15040 ~ 15040 ~ 150
1 9 giorni 104[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.3/4B3/4B1/4B40 ~ 15040 ~ 15040 ~ 150
1 9 giorni 105[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.3/4B3/4B1/4B40 ~ 15040 ~ 15040 ~ 150
1 9 giorni 106[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.3/4B3/4B1/4B40 ~ 15040 ~ 15040 ~ 150
1 9 giorni 102[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1B1B3/8B45 ~ 15045 ~ 15045 ~ 150
1 9 giorni 103[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1B1B3/8B45 ~ 15045 ~ 15045 ~ 150
1 9 giorni 104[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1B1B3/8B45 ~ 15045 ~ 15045 ~ 150
1 9 giorni 105[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1B1B3/8B45 ~ 15045 ~ 15045 ~ 150
1 9 giorni 106[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1B1B3/8B45 ~ 15045 ~ 15045 ~ 150
1 9 giorni 102[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1 1/4B1 1/4B1/2B55 ~ 15055 ~ 15055 ~ 150
1 9 giorni 103[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1 1/4B1 1/4B1/2B55 ~ 15055 ~ 15055 ~ 150
1 9 giorni 104[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1 1/4B1 1/4B1/2B55 ~ 15055 ~ 15055 ~ 150
1 9 giorni 105[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1 1/4B1 1/4B1/2B55 ~ 15055 ~ 15055 ~ 150
1 9 giorni 106[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1 1/4B1 1/4B1/2B55 ~ 15055 ~ 15055 ~ 150
1 9 giorni 102[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1 1/2B1 1/2B3/4B65 ~ 15065 ~ 15065 ~ 150
1 9 giorni 103[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1 1/2B1 1/2B3/4B65 ~ 15065 ~ 15065 ~ 150
1 9 giorni 104[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1 1/2B1 1/2B3/4B65 ~ 15065 ~ 15065 ~ 150
1 9 giorni 105[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1 1/2B1 1/2B3/4B65 ~ 15065 ~ 15065 ~ 150
1 9 giorni 106[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1 1/2B1 1/2B3/4B65 ~ 15065 ~ 15065 ~ 150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Collettori cavi Pipe Opening Type A 1 via Profilo estremità tubo - 1° raccordo Con filettatura maschio (R)
Profilo estremità tubo - 2° raccordo Con filettatura maschio (R) Multipoint Connection Type Con filettatura maschio (R)

Prodotti complementari

Supporto tecnico