Elementi per blocchi collettore / Piastre con attacchi a presa maschiati

Elementi per blocchi collettore / Piastre con attacchi a presa maschiati

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Piastra con raccordi. [Materiale dei raccordi] EN 1.1158 Equiv.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Elementi per blocchi collettore/Piastre con attacchi a presa maschiati:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficiePressione di esercizio massima
PiastraAttacco a presa
TGPLAEN 1.0330 Equiv.EN 1.1158 Equiv.Cromatura trivalente1MPa≈10kgf/cm2 o inf.

Specifiche

Codice componente-H-A-B-Y-S-P
TGPLA3-3-A200-B120-Y50-S40-P50
Codice componenteNumero di attacchi a presa
H
A
Incrementi di 1mm
B
Incrementi di 1mm
YS
incrementi di 5mm
P
Incrementi di 1mm
Rc
(PT)
DWtPrezzo unitario
TipoN.H1H2H3H4
TGPLA11
2
3
4
150~300100~15050
60
70
80
20~20030~601/819222.3    
225~15040~601/42225    
33/82828    
Per N. 1, A-(H-1)xP-S≥20 Per N. 2 e 3, A-(H-1)xP-S≥25 Se P non è specificata, P=30 per N.1 e P=40 per N.2 e 3.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
TGPLA1-1-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[20-200/5]
TGPLA1-2-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[20-200/5]
TGPLA1-3-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[20-200/5]
TGPLA1-4-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[20-200/5]
TGPLA2-1-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[25-150/5]
TGPLA2-2-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[25-150/5]
TGPLA2-3-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[25-150/5]
TGPLA2-4-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[25-150/5]
TGPLA3-1-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[25-150/5]
TGPLA3-2-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[25-150/5]
TGPLA3-3-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[25-150/5]
TGPLA3-4-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[25-150/5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale Numero di raccordi H A
(mm)
B
(mm)
S
(mm)
Y
(mm)
1 9 giorni 101 (Rc1/8)1150 ~ 300100 ~ 15020 ~ 20050 ~ 80
1 9 giorni 101 (Rc1/8)2150 ~ 300100 ~ 15020 ~ 20050 ~ 80
1 9 giorni 101 (Rc1/8)3150 ~ 300100 ~ 15020 ~ 20050 ~ 80
1 9 giorni 101 (Rc1/8)4150 ~ 300100 ~ 15020 ~ 20050 ~ 80
1 9 giorni 102 (RC1/4)1150 ~ 300100 ~ 15025 ~ 15050 ~ 80
1 9 giorni 102 (RC1/4)2150 ~ 300100 ~ 15025 ~ 15050 ~ 80
1 9 giorni 102 (RC1/4)3150 ~ 300100 ~ 15025 ~ 15050 ~ 80
1 9 giorni 102 (RC1/4)4150 ~ 300100 ~ 15025 ~ 15050 ~ 80
1 9 giorni 103 (Rc3/8)1150 ~ 300100 ~ 15025 ~ 15050 ~ 80
1 9 giorni 103 (Rc3/8)2150 ~ 300100 ~ 15025 ~ 15050 ~ 80
1 9 giorni 103 (Rc3/8)3150 ~ 300100 ~ 15025 ~ 15050 ~ 80
1 9 giorni 103 (Rc3/8)4150 ~ 300100 ~ 15025 ~ 15050 ~ 80

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Elementi per blocchi collettore/Piastre con attacchi a presa maschiati:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale raccordo EN 1.1158 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico