Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Max. Pressione di esercizio |
BMFRS | Acciaio per struttura generica | Cromatura trivalente | 20,6 MPa ≈ 210 kgf/cm2 o inferiore |
BMFRA | Lega di alluminio | — | 1 MPa ≈ 10 kgf/cm2 o inferiore |
BMFRAA | Anodizzato trasparente |
Codice componente | — | A | — | Diametro filettatura di base | — | J | — | K | — | C | — | D | — | E | — | F | — | G | — | H | — | U | — | V | — | W | — | X | — | Y | — | Z | |
BMFRS4 | — | 60 | — | 4 | — | D2 | — | E2 | — | G2 | — | U0 | — | V3 | — | W3 | |||||||||||||||||
G−BMFRA4 | — | 30 | — | 2 | — | E1 | — | F1 | — | H1 | — | X1 | — | Y1 | — | Z1 | (Filettatura G) |
Codice componente | Angolo carrello A | Diametro filettatura di base Rc (PT), M (grossa) | Selezione della misura filettatura alternativa: Rc (PT), M (grossa) | P | f | a | b | d | d1 | h | |||||||||
Tipo | Numero di circuiti | JK (solo 0), CDEFGHUVWXYZ | |||||||||||||||||
BMFRS (Modifica standard: 60N) | 2 3 4 | 25 | 5(M5) | 1(1/8) | 0(senza fori) | 5(M5) | 1(1/8) | 20 | 16 | 8 | 5 | 4.5 | 8 | 4.5 | |||||
30 | 1(1/8) | 2(1/4) | 0(senza fori) | 5(M5) | 1(1/8) | 2(1/4) | 25 | 15 | 5 | 4.5 | 8 | 4.5 | |||||||
35 | 1(1/8) | 2(1/4) | 0(senza fori) | 5(M5) | 1(1/8) | 2(1/4) | 3(3/8) | 30 | 20 | 6 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | ||||||
La combinazione di 3 e 3 non è disponibile ad angolo retto. | |||||||||||||||||||
40 | 2(1/4) | 3(3/8) | 0(senza fori) | 5(M5) | 1(1/8) | 2(1/4) | 3(3/8) | 4(1/2) | 40 | 22 | 6.5 | 6.6 | 11 | 6.5 | |||||
La combinazione di 4 e 4 non è disponibile ad angolo retto. | |||||||||||||||||||
50 | 2(1/4) | 3(3/8) | 4(1/2) | 0(senza fori) | 5(M5) | 1(1/8) | 2(1/4) | 3(3/8) | 4(1/2) | 6(3/4) | 50 | 30 | 8 | 8.5 | 14 | 8.5 | |||
La combinazione di 6 e 6 non è disponibile ad angolo retto. | |||||||||||||||||||
60N | 3(3/8) | 4(1/2) | 6(3/4) | 0(senza fori) | 5(M5) | 1(1/8) | 2(1/4) | 3(3/8) | 4(1/2) | 6(3/4) | 60 | 8 |
A = 25 è applicabile solo a BMFRA e BMFRAA e A = 60 solo a BMFRS.
Per la selezione del diametro filettatura, specificare 0, 5, 1, 2, 3, 4 o 6 indicato prima delle ( ).
"Allo scopo di migliorare la standardizzazione, la dimensione A 60 convenzionale è stata modificata in '60N'. La (dimensione a/b 8 mm) convenzionale standard (dimensione a/b 10 mm) sarà fuori produzione a settembre 2022."
Vecchio: BMFRS□□-60-□ Nuovo: BMFRS□□-60N-□
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Numero di circuiti (Circuits) | Angolo carrello A (mm) | Misura filettatura (Grossa) N | Applicazione | Selezione diam. filettatura standard 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5) 6 (3/4) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 giorni | 10 | Lega di alluminio | Non fornito | 2 | 25 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Pneumatico | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Lega di alluminio | Non fornito | 2 | 30 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Pneumatico | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lega di alluminio | Non fornito | 2 | 35 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Pneumatico | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Lega di alluminio | Non fornito | 2 | 40 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Pneumatico | 2 ~ 3 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Lega di alluminio | Non fornito | 2 | 50 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Pneumatico | 2 ~ 4 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Lega di alluminio | Non fornito | 3 | 25 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Pneumatico | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Lega di alluminio | Non fornito | 3 | 30 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Pneumatico | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lega di alluminio | Non fornito | 3 | 35 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Pneumatico | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Lega di alluminio | Non fornito | 3 | 40 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Pneumatico | 2 ~ 3 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Lega di alluminio | Non fornito | 3 | 50 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Pneumatico | 2 ~ 4 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Lega di alluminio | Non fornito | 4 | 25 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Pneumatico | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Lega di alluminio | Non fornito | 4 | 30 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Pneumatico | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lega di alluminio | Non fornito | 4 | 35 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Pneumatico | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Lega di alluminio | Non fornito | 4 | 40 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Pneumatico | 2 ~ 3 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Lega di alluminio | Non fornito | 4 | 50 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Pneumatico | 2 ~ 4 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 2 | 25 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Pneumatico | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 2 | 30 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Pneumatico | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 2 | 35 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Pneumatico | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 2 | 40 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Pneumatico | 2 ~ 3 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 2 | 50 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Pneumatico | 2 ~ 4 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 3 | 25 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Pneumatico | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 3 | 30 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Pneumatico | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 3 | 35 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Pneumatico | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 3 | 40 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Pneumatico | 2 ~ 3 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 3 | 50 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Pneumatico | 2 ~ 4 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 4 | 25 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Pneumatico | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 4 | 30 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Pneumatico | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 4 | 35 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Pneumatico | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 4 | 40 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Pneumatico | 2 ~ 3 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 4 | 50 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Pneumatico | 2 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio per strutture generiche | Cromatura trivalente | 2 | 30 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Idraulico | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio per strutture generiche | Cromatura trivalente | 2 | 35 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Idraulico | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio per strutture generiche | Cromatura trivalente | 2 | 40 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Idraulico | 2 ~ 3 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio per strutture generiche | Cromatura trivalente | 2 | 50 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Idraulico | 2 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio per strutture generiche | Cromatura trivalente | 3 | 30 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Idraulico | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio per strutture generiche | Cromatura trivalente | 3 | 35 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Idraulico | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio per strutture generiche | Cromatura trivalente | 3 | 40 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Idraulico | 2 ~ 3 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio per strutture generiche | Cromatura trivalente | 3 | 50 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Idraulico | 2 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio per strutture generiche | Cromatura trivalente | 4 | 30 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Idraulico | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio per strutture generiche | Cromatura trivalente | 4 | 35 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Idraulico | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio per strutture generiche | Cromatura trivalente | 4 | 40 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Idraulico | 2 ~ 3 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio per strutture generiche | Cromatura trivalente | 4 | 50 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Idraulico | 2 ~ 4 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Lega di alluminio | Non fornito | 2 | 25 | Filettatura G (PF) | Pneumatico | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Lega di alluminio | Non fornito | 2 | 30 | Filettatura G (PF) | Pneumatico | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lega di alluminio | Non fornito | 2 | 35 | Filettatura G (PF) | Pneumatico | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Lega di alluminio | Non fornito | 2 | 40 | Filettatura G (PF) | Pneumatico | 2 ~ 3 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Lega di alluminio | Non fornito | 2 | 50 | Filettatura G (PF) | Pneumatico | 2 ~ 4 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Lega di alluminio | Non fornito | 3 | 25 | Filettatura G (PF) | Pneumatico | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Lega di alluminio | Non fornito | 3 | 30 | Filettatura G (PF) | Pneumatico | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lega di alluminio | Non fornito | 3 | 35 | Filettatura G (PF) | Pneumatico | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Lega di alluminio | Non fornito | 3 | 40 | Filettatura G (PF) | Pneumatico | 2 ~ 3 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Lega di alluminio | Non fornito | 3 | 50 | Filettatura G (PF) | Pneumatico | 2 ~ 4 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Lega di alluminio | Non fornito | 4 | 25 | Filettatura G (PF) | Pneumatico | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Lega di alluminio | Non fornito | 4 | 30 | Filettatura G (PF) | Pneumatico | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lega di alluminio | Non fornito | 4 | 35 | Filettatura G (PF) | Pneumatico | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Lega di alluminio | Non fornito | 4 | 40 | Filettatura G (PF) | Pneumatico | 2 ~ 3 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Lega di alluminio | Non fornito | 4 | 50 | Filettatura G (PF) | Pneumatico | 2 ~ 4 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 2 | 25 | Filettatura G (PF) | Pneumatico | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 2 | 30 | Filettatura G (PF) | Pneumatico | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 2 | 35 | Filettatura G (PF) | Pneumatico | 1 ~ 2 |
Loading...
Profilo | Foro passante laterale, foro a T | Passo fisso/configurabile | Tipo standard |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Numero di circuiti(Circuits)
Angolo carrello A(mm)
Misura filettatura (Grossa) N
Applicazione
Selezione diam. filettatura standard 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5) 6 (3/4)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali