Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Uso | Tipo | Blocco quadrato | Materiale | Trattamento superficie | Pressione di esercizio massima |
Idraulico | WBMBF | 30x35 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 20.6MPa≈210kgf/cm2 o inf. |
WBMBFR | EN 1.4301 Equiv. | - | |||
Pneumatico | WBMSF | 30 quad. | EN AW-5052 Equiv. | - | 1MPa≈10kgf/cm2 o inf. |
Codice componente | - | Q | - | R | - | G | - | K | ||
WBMBF4 WBMRF4 WBMUF4 G-WBMUF4 | - - - | Q3 Q1 Q1 | - - - | R2 R3 R3 | - - - - | G3 G2 G3 G3 | - - - - | K3 K3 K3 K3 | (Filettatura G) |
Codice componente | Idraulico | Pneumatico | Numero di passi N | Numero totale di filettature Q, G e K | Prezzo unitario | ||||
Tipo | Numero di circuiti | Sel. Rc (PT), NPT | Sel. Rc (PT), M (Fil. grossa), NPT | WBMBF | WBMBFR | WBMSF | |||
Q | G, K | Q, G, K | |||||||
WBMBF WBMBFR WBMSF | 2 | 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 1N (NPT1/8) 2N (NPT1/4) 3N (NPT3/8) | 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 2N (NPT1/4) 3N (NPT3/8) 4N (NPT1/2) | 1 (1/8) 2 (1/4) 5 (M5) 1N (NPT1/8) 2N (NPT1/4) | 0 | 4 | |||
4 | 2 | 6 | |||||||
6 | 4 | 8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Misura carrello (mm) | Numero di circuiti (Circuits) | Misura filettatura (Grossa) N | Applicazione | Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su G (disegno). [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) | Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su K (disegno). [K] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) | Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su Q (disegno). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 5(M5) | Selezione diam. filettatura NPT su parte G (disegno) [G] | Selezione diam. filettatura NPT su parte K (disegno) [K] | Selezione diam. filettatura NPT su parte Q (disegno) [Q] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | - | 2 | Filettatura G (PF) | Idraulico | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | - | 4 | Filettatura G (PF) | Idraulico | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | - | 6 | Filettatura G (PF) | Idraulico | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 2 | Filettatura G (PF) | Per impianto idraulico ad acqua | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 4 | Filettatura G (PF) | Per impianto idraulico ad acqua | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 6 | Filettatura G (PF) | Per impianto idraulico ad acqua | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | - | 2 | Filettatura G (PF) | Pneumatico | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | - | 4 | Filettatura G (PF) | Pneumatico | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | - | 6 | Filettatura G (PF) | Pneumatico | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 30 x 35 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Idraulico | - | - | - | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 30 x 35 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Idraulico | - | 2 ~ 4 | - | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 30 x 35 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Idraulico | 2 ~ 4 | - | - | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 30 x 35 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Idraulico | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 30 x 35 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Idraulico | - | - | 1 ~ 3 | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 30 x 35 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Idraulico | - | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 30 x 35 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Idraulico | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 30 x 35 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Idraulico | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 30 x 35 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Idraulico | - | - | - | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 30 x 35 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Idraulico | - | 2 ~ 4 | - | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 30 x 35 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Idraulico | 2 ~ 4 | - | - | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 30 x 35 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Idraulico | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 30 x 35 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Idraulico | - | - | 1 ~ 3 | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 30 x 35 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Idraulico | - | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 30 x 35 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Idraulico | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 30 x 35 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Idraulico | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 30 x 35 | 6 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Idraulico | - | - | - | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 30 x 35 | 6 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Idraulico | - | 2 ~ 4 | - | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 30 x 35 | 6 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Idraulico | 2 ~ 4 | - | - | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 30 x 35 | 6 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Idraulico | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 30 x 35 | 6 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Idraulico | - | - | 1 ~ 3 | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 30 x 35 | 6 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Idraulico | - | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 30 x 35 | 6 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Idraulico | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 30 x 35 | 6 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Idraulico | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 30 x 35 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Per impianto idraulico ad acqua | - | - | - | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 30 x 35 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Per impianto idraulico ad acqua | - | 2 ~ 4 | - | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 30 x 35 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Per impianto idraulico ad acqua | 2 ~ 4 | - | - | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 30 x 35 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Per impianto idraulico ad acqua | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 30 x 35 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Per impianto idraulico ad acqua | - | - | 1 ~ 3 | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 30 x 35 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Per impianto idraulico ad acqua | - | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 30 x 35 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Per impianto idraulico ad acqua | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 30 x 35 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Per impianto idraulico ad acqua | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 30 x 35 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Per impianto idraulico ad acqua | - | - | - | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 30 x 35 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Per impianto idraulico ad acqua | - | 2 ~ 4 | - | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 30 x 35 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Per impianto idraulico ad acqua | 2 ~ 4 | - | - | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 30 x 35 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Per impianto idraulico ad acqua | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 30 x 35 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Per impianto idraulico ad acqua | - | - | 1 ~ 3 | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 30 x 35 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Per impianto idraulico ad acqua | - | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 30 x 35 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Per impianto idraulico ad acqua | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 30 x 35 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Per impianto idraulico ad acqua | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 30 x 35 | 6 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Per impianto idraulico ad acqua | - | - | - | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 30 x 35 | 6 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Per impianto idraulico ad acqua | - | 2 ~ 4 | - | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 30 x 35 | 6 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Per impianto idraulico ad acqua | 2 ~ 4 | - | - | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 30 x 35 | 6 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Per impianto idraulico ad acqua | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 30 x 35 | 6 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Per impianto idraulico ad acqua | - | - | 1 ~ 3 | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 30 x 35 | 6 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Per impianto idraulico ad acqua | - | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 30 x 35 | 6 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Per impianto idraulico ad acqua | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 30 x 35 | 6 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Per impianto idraulico ad acqua | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 30 x 30 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Pneumatico | - | - | - | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 30 x 30 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Pneumatico | - | 1 ~ 5 | - | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 30 x 30 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Pneumatico | 1 ~ 5 | - | - | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] |
Loading...
Profilo | Foro laterale cieco, foro superiore doppio bordo | Passo P(mm) | 40 | Passo fisso/configurabile | Tipo fisso |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Misura carrello(mm)
Numero di circuiti(Circuits)
Misura filettatura (Grossa) N
Applicazione
Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su G (disegno). [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)
Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su K (disegno). [K] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)
Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su Q (disegno). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 5(M5)
Selezione diam. filettatura NPT su parte G (disegno) [G]
Selezione diam. filettatura NPT su parte K (disegno) [K]
Selezione diam. filettatura NPT su parte Q (disegno) [Q]
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali