Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Pressione di esercizio massima |
BTLSN | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 20.6MPa≈210kgf/cm2 o inf. |
BTLSNR | EN 1.4301 Equiv. | - | |
BTLAN | Lega di alluminio | - | 1MPa≈10kgf/cm2 o inf. |
Codice componente |
BTLSN2-22 |
BTLAN4-22N |
Codice componente | d Rc(PT) | A | B | L | P | P1 | P2 | E | F | Y | d1 | d2 | ℓ | Prezzo unitario | |||
Tipo | N. | BTLSN | BTLSNR | ||||||||||||||
BTLSN (Idraulico a olio) BTLSNR (Idraulico ad acqua) * 4, 5 e 6 disponibili solo per BTLSN. | 1 | 11 | 1/8 | 30 | 30 | 40 | - | 25 | - | 20 | 15 | 7 | 11 | 6.6 | 6.5 | ||
22 | 1/4 | ||||||||||||||||
2 | 11 | 1/8 | 30 | 30 | 75 | 35 | 60 | - | 15 | ||||||||
22 | 1/4 | ||||||||||||||||
33N | 3/8 | 40 | 40 | 20 | |||||||||||||
3 | 11 | 1/8 | 30 | 30 | 110 | 35 | 95 | - | 15 | ||||||||
22 | 1/4 | ||||||||||||||||
33N | 3/8 | 40 | 40 | 20 | |||||||||||||
*4 | 11 | 1/8 | 30 | 30 | 145 | 35 | 130 | - | 15 | - | |||||||
22 | 1/4 | ||||||||||||||||
33N | 3/8 | 40 | 40 | 20 | - | ||||||||||||
*5 | 11 | 1/8 | 30 | 30 | 180 | 35 | 165 | - | 15 | - | |||||||
22 | 1/4 | ||||||||||||||||
33N | 3/8 | 40 | 40 | 20 | - | ||||||||||||
*6 | 11 | 1/8 | 30 | 30 | 215 | 35 | 200 | 107.5 | 15 | - | |||||||
22 | 1/4 | ||||||||||||||||
33N | 3/8 | 40 | 40 | 20 | - |
Codice componente | d Rc(PT) M (Fil. grossa) | A | B | L | P | P1 | P2 | E | F | Y | d1 | d2 | ℓ | Prezzo unitario | ||
Tipo | N. | |||||||||||||||
BTLAN (Pneumatico) | 1 | 11 | 1/8 | 25 | 25 | 40 | - | 25 | - | 20 | 12.5 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |
22N | 1/4 | 35 | 35 | 17.5 | ||||||||||||
55N | M5 | 15 | 15 | 30 | - | 20 | 15 | 7.5 | 3.5 | - | 4.3 | - | ||||
2 | 11 | 1/8 | 25 | 25 | 65 | 25 | 50 | - | 20 | 12.5 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | ||
22N | 1/4 | 35 | 35 | 17.5 | ||||||||||||
55 | M5 | 25 | 25 | 12.5 | ||||||||||||
55N | 15 | 15 | 45 | 15 | 35 | 15 | 7.5 | 3.5 | - | 4.3 | - | |||||
3 | 11 | 1/8 | 25 | 25 | 90 | 25 | 75 | - | 20 | 12.5 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | ||
22N | 1/4 | 35 | 35 | 17.5 | ||||||||||||
55 | M5 | 25 | 25 | 12.5 | ||||||||||||
55N | 15 | 15 | 60 | 15 | 50 | 15 | 7.5 | 3.5 | - | 4.3 | - | |||||
4 | 11 | 1/8 | 25 | 25 | 115 | 25 | 100 | - | 20 | 12.5 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | ||
22N | 1/4 | 35 | 35 | 17.5 | ||||||||||||
55 | M5 | 25 | 25 | 12.5 | ||||||||||||
55N | 15 | 15 | 75 | 15 | 65 | 15 | 7.5 | 3.5 | - | 4.3 | - | |||||
5 | 11 | 1/8 | 25 | 25 | 140 | 25 | 125 | - | 20 | 12.5 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | ||
22N | 1/4 | 35 | 35 | 17.5 | ||||||||||||
55 | M5 | 25 | 25 | 12.5 | ||||||||||||
55N | 15 | 15 | 90 | 15 | 80 | 15 | 7.5 | 3.5 | - | 4.3 | - | |||||
6 | 11 | 1/8 | 25 | 25 | 165 | 25 | 150 | 82.5 | 20 | 12.5 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | ||
22N | 1/4 | 35 | 35 | 17.5 | ||||||||||||
55 | M5 | 25 | 25 | 12.5 | ||||||||||||
55N | 15 | 15 | 105 | 15 | 95 | - | 15 | 7.5 | 3.5 | - | 4.3 | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Numero di circuiti (Circuits) | Misura filettatura (Grossa) N | Applicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 1 | 11(Rc1/8) | Pneumatico | |
17.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 1 | 22N(Rc1/4) | Pneumatico | |
18.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 1 | 55N (M5) | Pneumatico | |
18.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 2 | 11(Rc1/8) | Pneumatico | |
19.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 2 | 22N(Rc1/4) | Pneumatico | |
18.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 2 | 55(M5) | Pneumatico | |
19.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 2 | 55N (M5) | Pneumatico | |
20.64 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 3 | 11(Rc1/8) | Pneumatico | |
21.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 3 | 22N(Rc1/4) | Pneumatico | |
20.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 3 | 55(M5) | Pneumatico | |
20.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 3 | 55N (M5) | Pneumatico | |
21.87 € 11.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 4 | 11(Rc1/8) | Pneumatico | |
23.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 4 | 22N(Rc1/4) | Pneumatico | |
21.87 € 15.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 4 | 55(M5) | Pneumatico | |
20.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 4 | 55N (M5) | Pneumatico | |
23.08 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 5 | 11(Rc1/8) | Pneumatico | |
25.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 5 | 22N(Rc1/4) | Pneumatico | |
23.08 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 5 | 55(M5) | Pneumatico | |
21.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 5 | 55N (M5) | Pneumatico | |
24.30 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 6 | 11(Rc1/8) | Pneumatico | |
28.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 6 | 22N(Rc1/4) | Pneumatico | |
24.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 6 | 55(M5) | Pneumatico | |
23.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 6 | 55N (M5) | Pneumatico | |
17.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 1 | 11(Rc1/8) | Idraulico | |
17.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 1 | 22(Rc1/4) | Idraulico | |
20.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 2 | 11(Rc1/8) | Idraulico | |
20.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 2 | 22(Rc1/4) | Idraulico | |
22.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 2 | 33N(Rc3/8) | Idraulico | |
21.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 3 | 11(Rc1/8) | Idraulico | |
21.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 3 | 22(Rc1/4) | Idraulico | |
25.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 3 | 33N(Rc3/8) | Idraulico | |
23.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 4 | 11(Rc1/8) | Idraulico | |
23.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 4 | 22(Rc1/4) | Idraulico | |
27.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 4 | 33N(Rc3/8) | Idraulico | |
24.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 5 | 11(Rc1/8) | Idraulico | |
24.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 5 | 22(Rc1/4) | Idraulico | |
29.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 5 | 33N(Rc3/8) | Idraulico | |
26.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 6 | 11(Rc1/8) | Idraulico | |
26.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 6 | 22(Rc1/4) | Idraulico | |
32.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 6 | 33N(Rc3/8) | Idraulico | |
35.22 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 1 | 11(Rc1/8) | Per impianto idraulico ad acqua | |
35.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 1 | 22(Rc1/4) | Per impianto idraulico ad acqua | |
42.36 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 2 | 11(Rc1/8) | Per impianto idraulico ad acqua | |
42.36 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 2 | 22(Rc1/4) | Per impianto idraulico ad acqua | |
43.88 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 2 | 33N(Rc3/8) | Per impianto idraulico ad acqua | |
47.53 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 3 | 11(Rc1/8) | Per impianto idraulico ad acqua | |
47.53 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 3 | 22(Rc1/4) | Per impianto idraulico ad acqua | |
54.65 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 3 | 33N(Rc3/8) | Per impianto idraulico ad acqua |
Loading...
Profilo | Foro passante semiverticale, foro superiore | Passo P(mm) | 40 |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Numero di circuiti(Circuits)
Misura filettatura (Grossa) N
Applicazione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali