Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Pressione di esercizio massima |
BTAW | EN AW-5052 Equiv. | - | 1MPa≈10kgf/cm2 o inf. |
BTAWA | Anodizzato trasparente |
Codice componente | - | Q | - | B |
BTAW2 | - | Q2 | - | B2 |
Codice componente | Sel. Rc (PT), M (Fil. grossa) | L | NxP | F | Numero di attacchi | Prezzo unitario | |||
Tipo | Numero di circuiti | Q | B | BTAW | BTAWA | ||||
BTAW BTAWA | 1 | 5 (M5) 1 (1/8) 2 (1/4) | 5 (M5) 1 (1/8) 2 (1/4) | 35 | 0 | 22 | 4 | ||
2 | 60 | 1x25 | 47 | 8 | |||||
3 | 85 | 2x25 | 72 | 12 | |||||
4 | 110 | 3x25 | 97 | 16 | |||||
5 | 135 | 4x25 | 122 | 20 | |||||
6 | 160 | 5x25 | 147 | 24 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BTAW1-Q[1,2,5]-B[1,2,5] |
BTAW2-Q[1,2,5]-B[1,2,5] |
BTAW3-Q[1,2,5]-B[1,2,5] |
BTAW4-Q[1,2,5]-B[1,2,5] |
BTAW5-Q[1,2,5]-B[1,2,5] |
BTAW6-Q[1,2,5]-B[1,2,5] |
BTAWA1-Q[1,2,5]-B[1,2,5] |
BTAWA2-Q[1,2,5]-B[1,2,5] |
BTAWA3-Q[1,2,5]-B[1,2,5] |
BTAWA4-Q[1,2,5]-B[1,2,5] |
BTAWA5-Q[1,2,5]-B[1,2,5] |
BTAWA6-Q[1,2,5]-B[1,2,5] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Trattamento superficie | Numero di circuiti (Circuits) | Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su B (disegno). [B] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5) | Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su Q (disegno). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Non fornito | 1 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Non fornito | 2 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Non fornito | 3 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Non fornito | 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Non fornito | 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Non fornito | 6 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Anodizzato trasparente | 1 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Anodizzato trasparente | 2 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Anodizzato trasparente | 3 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Anodizzato trasparente | 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Anodizzato trasparente | 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Anodizzato trasparente | 6 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 |
Loading...
Profilo | Foro passante laterale, foro passante verticale | Materiale | EN AW-5052 Equiv. | Misura carrello(mm) | 30 x 40 |
---|---|---|---|---|---|
Misura filettatura (Grossa) N | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Passo P(mm) | 40 / 25 | Passo fisso/configurabile | Tipo fisso |
Applicazione | Pneumatico |
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie
Numero di circuiti(Circuits)
Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su B (disegno). [B] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5)
Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su Q (disegno). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali