Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Pressione di esercizio massima |
SBMA | EN AW-6063 Equiv. | - | 1MPa ≈10kgf/cm2 o inf. |
SBMAA | Anodizzato trasparente |
Codice componente | - | S | - | G | - | K | ||||
Tipo | Foro di montaggio | Numero di circuiti | ||||||||
SBMAA | T | 4 | - | S3 | - | G3 | - | K3 |
Codice componente | Selezione M (fil. grossa) | P | Numero di passi N | Numero totale di filettature S, G e K | Prezzo unitario | |||
Tipo | Selezione foro di montaggio | Numero di circuiti | S, G, K | SBMA | SBMAA | |||
SBMA SBMAA | NA (Passante) T (Maschiato) | 1 | 3 (M3) 5 (M5) | 15 | 0 | 3 | ||
2 | 1 | 4 | ||||||
3 | 2 | 5 | ||||||
4 | 3 | 6 | ||||||
5 | 4 | 7 | ||||||
6 | 5 | 8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Trattamento superficie | Numero di circuiti (Circuits) | Modifica profilo foro di montaggio | Selezione diam. filettatura [G] 3 (M3) 5 (M5) | Selezione diam. filettatura [K] 3(M3) 5(M5) | Selezione diam. filettatura [S] 3 (M3) 5 (M5) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 giorni | 10 | Anodizzato trasparente | 1 | NA (Passante) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 19 giorni | 10 | Anodizzato trasparente | 2 | NA (Passante) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 19 giorni | 10 | Anodizzato trasparente | 3 | NA (Passante) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 19 giorni | 10 | Anodizzato trasparente | 4 | NA (Passante) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 19 giorni | 10 | Anodizzato trasparente | 5 | NA (Passante) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 19 giorni | 10 | Anodizzato trasparente | 6 | NA (Passante) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 19 giorni | 10 | Anodizzato trasparente | 1 | T (Maschiato) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 19 giorni | 10 | Anodizzato trasparente | 2 | T (Maschiato) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 19 giorni | 10 | Anodizzato trasparente | 3 | T (Maschiato) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 19 giorni | 10 | Anodizzato trasparente | 4 | T (Maschiato) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 19 giorni | 10 | Anodizzato trasparente | 5 | T (Maschiato) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 19 giorni | 10 | Anodizzato trasparente | 6 | T (Maschiato) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 17 giorni | 10 | Non fornito | 1 | NA (Passante) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 17 giorni | 10 | Non fornito | 2 | NA (Passante) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 17 giorni | 10 | Non fornito | 3 | NA (Passante) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 17 giorni | 10 | Non fornito | 4 | NA (Passante) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 17 giorni | 10 | Non fornito | 5 | NA (Passante) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 17 giorni | 10 | Non fornito | 6 | NA (Passante) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 17 giorni | 10 | Non fornito | 1 | T (Maschiato) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 17 giorni | 10 | Non fornito | 2 | T (Maschiato) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 17 giorni | 10 | Non fornito | 3 | T (Maschiato) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 17 giorni | 10 | Non fornito | 4 | T (Maschiato) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 17 giorni | 10 | Non fornito | 5 | T (Maschiato) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 17 giorni | 10 | Non fornito | 6 | T (Maschiato) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 |
Loading...
Profilo | Foro passante laterale, foro semi passante verticale | Materiale | EN AW-6063 Equiv. | Misura filettatura (Grossa) N | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} |
---|---|---|---|---|---|
Passo P(mm) | 40 | Passo fisso/configurabile | Tipo fisso | Applicazione | Pneumatico |
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie
Numero di circuiti(Circuits)
Modifica profilo foro di montaggio
Selezione diam. filettatura [G] 3 (M3) 5 (M5)
Selezione diam. filettatura [K] 3(M3) 5(M5)
Selezione diam. filettatura [S] 3 (M3) 5 (M5)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali