Elementi per blocchi collettore / Staffe con attacchi a presa maschiati

Elementi per blocchi collettore / Staffe con attacchi a presa maschiati

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Elementi per blocchi collettore / Staffe con attacchi a presa maschiati
  • Elementi per blocchi collettore / Staffe con attacchi a presa maschiati
[Caratteristiche] Una staffa con viti, forma della presa. -È possibile scegliere il trattamento superficiale con cromato trivalente.

(i)Nota

  • La foto è un'immagine di riferimento. Selezionare le posizioni delle prese e il numero di prese come indicato di seguito.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Elementi per blocchi collettore/Staffe con attacchi a presa maschiati:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficiePressione di esercizio massima
Fila singolaFila doppiaStaffaAttacco a presa
TGLBTGLBWEN 1.0330 Equiv.EN 1.1158 Equiv.Cromatura trivalente1MPa≈10kgf/cm2 o inf.
TGLBSTGLBWSEN 1.4301 Equiv.EN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Codice componente-H-Y-B
TGLB3
TGLBW3
-
-
2
4
-
-
Y60
Y60
-
-
B40
B40
■Fila singola
Codice componenteNumero di attacchi a presa
H
YBRc
(PT)
PSDWtTGLB Prezzo unitarioTGLBS Prezzo unitario
TipoN.TGLBTGLBSTGLBTGLBSH1H2H3H4H1H2H3H4
TGLB
TGLBS
11
2
3
4
40
50
60
70
30

40
1/8302019152223EN 1.0330 Equiv.
2.3
EN 1.4301 Equiv.
2.0
        
21/4402522192529        
33/828222830        
■Fila doppia
Codice componenteNumero di attacchi a presa
H
YBRc
(PT)
PP1SDWtTGLBW Prezzo unitarioTGLBWS Prezzo unitario
TipoN.TGLBWTGLBWSTGLBWTGLBWSH2H4H6H8H2H4H6H8
TGLBW
TGLBWS
12
4
6
8
40
50
60
70
30
40
50
1/830302019152223EN 1.0330 Equiv.
2.3
EN 1.4301 Equiv.
2.0
        
21/440402522192529        
33/828222830        

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
TGLB1-1-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLB1-2-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLB1-3-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLB1-4-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLB2-1-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLB2-2-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLB2-3-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLB2-4-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLB3-1-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLB3-2-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLB3-3-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLB3-4-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLBS1-1-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLBS1-2-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLBS1-3-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLBS1-4-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLBS2-1-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLBS2-2-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLBS2-3-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLBS2-4-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLBS3-1-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLBS3-2-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLBS3-3-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLBS3-4-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLBW1-2-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40,​50]
TGLBW1-4-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40,​50]
TGLBW1-6-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40,​50]
TGLBW1-8-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40,​50]
TGLBW2-2-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40,​50]
TGLBW2-4-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40,​50]
TGLBW2-6-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40,​50]
TGLBW2-8-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40,​50]
TGLBW3-2-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40,​50]
TGLBW3-4-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40,​50]
TGLBW3-6-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40,​50]
TGLBW3-8-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40,​50]
TGLBWS1-2-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40,​50]
TGLBWS1-4-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40,​50]
TGLBWS1-6-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40,​50]
TGLBWS1-8-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40,​50]
TGLBWS2-2-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40,​50]
TGLBWS2-4-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40,​50]
TGLBWS2-6-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40,​50]
TGLBWS2-8-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40,​50]
TGLBWS3-2-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40,​50]
TGLBWS3-4-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40,​50]
TGLBWS3-6-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40,​50]
TGLBWS3-8-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40,​50]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale raccordo Numero di gradini Filettatura nominale Numero di raccordi H B
(mm)
Y
(mm)
1 9 giorni 10EN 1.1158 Equiv.1 gradino1 (Rc1/8)130 ~ 4040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.1158 Equiv.1 gradino1 (Rc1/8)230 ~ 4040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.1158 Equiv.1 gradino1 (Rc1/8)330 ~ 4040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.1158 Equiv.1 gradino1 (Rc1/8)430 ~ 4040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.1158 Equiv.1 gradino2 (RC1/4)130 ~ 4040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.1158 Equiv.1 gradino2 (RC1/4)230 ~ 4040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.1158 Equiv.1 gradino2 (RC1/4)330 ~ 4040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.1158 Equiv.1 gradino2 (RC1/4)430 ~ 4040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.1158 Equiv.1 gradino3 (Rc3/8)130 ~ 4040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.1158 Equiv.1 gradino3 (Rc3/8)230 ~ 4040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.1158 Equiv.1 gradino3 (Rc3/8)330 ~ 4040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.1158 Equiv.1 gradino3 (Rc3/8)430 ~ 4040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.1 gradino1 (Rc1/8)130 ~ 4040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.1 gradino1 (Rc1/8)230 ~ 4040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.1 gradino1 (Rc1/8)330 ~ 4040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.1 gradino1 (Rc1/8)430 ~ 4040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.1 gradino2 (RC1/4)130 ~ 4040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.1 gradino2 (RC1/4)230 ~ 4040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.1 gradino2 (RC1/4)330 ~ 4040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.1 gradino2 (RC1/4)430 ~ 4040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.1 gradino3 (Rc3/8)130 ~ 4040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.1 gradino3 (Rc3/8)230 ~ 4040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.1 gradino3 (Rc3/8)330 ~ 4040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.1 gradino3 (Rc3/8)430 ~ 4040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.1158 Equiv.2 stadi1 (Rc1/8)230 ~ 5040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.1158 Equiv.2 stadi1 (Rc1/8)430 ~ 5040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.1158 Equiv.2 stadi1 (Rc1/8)630 ~ 5040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.1158 Equiv.2 stadi1 (Rc1/8)830 ~ 5040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.1158 Equiv.2 stadi2 (RC1/4)230 ~ 5040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.1158 Equiv.2 stadi2 (RC1/4)430 ~ 5040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.1158 Equiv.2 stadi2 (RC1/4)630 ~ 5040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.1158 Equiv.2 stadi2 (RC1/4)830 ~ 5040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.1158 Equiv.2 stadi3 (Rc3/8)230 ~ 5040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.1158 Equiv.2 stadi3 (Rc3/8)430 ~ 5040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.1158 Equiv.2 stadi3 (Rc3/8)630 ~ 5040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.1158 Equiv.2 stadi3 (Rc3/8)830 ~ 5040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.2 stadi1 (Rc1/8)230 ~ 5040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.2 stadi1 (Rc1/8)430 ~ 5040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.2 stadi1 (Rc1/8)630 ~ 5040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.2 stadi1 (Rc1/8)830 ~ 5040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.2 stadi2 (RC1/4)230 ~ 5040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.2 stadi2 (RC1/4)430 ~ 5040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.2 stadi2 (RC1/4)630 ~ 5040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.2 stadi2 (RC1/4)830 ~ 5040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.2 stadi3 (Rc3/8)230 ~ 5040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.2 stadi3 (Rc3/8)430 ~ 5040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.2 stadi3 (Rc3/8)630 ~ 5040 ~ 70
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.2 stadi3 (Rc3/8)830 ~ 5040 ~ 70

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Elementi per blocchi collettore/Staffe con attacchi a presa maschiati:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Attacco a presa

Prodotti complementari

Supporto tecnico