Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Staffa | Attacco a innesto rapido | ||
Fila singola | Fila doppia | Materiale | Trattamento superficie | Materiale |
- | TGLCW | EN 1.0330 Equiv. | Cromatura trivalente | EN CW614N Equiv. (Anello: PBT) |
TGLCS | - | EN 1.4301 Equiv. | - | EN 1.4305 Equiv. (Anello: PBT) |
Codice componente | - | H | - | Y | - | B |
TGLB3 TGLBW3 | - - | 2 4 | - - | Y60 Y60 | - - | B40 B40 |
Fluido applicabile | Aria compressa | Acqua |
Gamma temp. esercizio | -5~60°C | 5~40°C |
Pressione di esercizio massima | 1MPa | 0.3MPa |
Livello vuoto di esercizio | -100kPa | - |
Codice componente | N. di Attacchi a innesto rapido H | Y | B | P | S | D | W | Misura filettatura MxPasso | Area effettiva sezione (mm2) | t | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | N. | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | ||||||||||
TGLCS | 4 | 1 2 3 4 5 6 | 40 50 60 70 | 30 40 | 28 | 14 | 14 | 32.6 | M12x1 | 4.3 | 2.0 | ||||||
6 | 34 | 17 | 17 | M14x1 | 12.7 | ||||||||||||
8 | 38 | 19 | 19 | M16x1 | 23.4 | ||||||||||||
10 | 48 | 24 | 24 | M20x1 | 37.4 | ||||||||||||
12 | 48 | 24 | 24 | 34.6 | M22x1 | 53.6 |
Codice componente | N. di Attacchi a innesto rapido H | Y | B | P | P1 | S | D | W | Misura filettatura MxPasso | Area effettiva sezione (mm2) | t | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | N. | H2 | H4 | H6 | H8 | H10 | H12 | |||||||||||
TGLCW | 4 | 2 4 6 8 10 12 | 40 50 60 70 | 30 40 | 28 | 28 | 14 | 14 | 33 | M12x1 | 4.3 | 2.3 | ||||||
6 | 34 | 34 | 17 | 17 | 36 | M14x1 | 12.7 | |||||||||||
8 | 38 | 38 | 19 | 19 | 39 | M16x1 | 23.4 | |||||||||||
10 | 48 | 48 | 24 | 23 | 44.5 | M20x1 | 37.4 | |||||||||||
12 | 48 | 48 | 24 | 26 | 47 | M22x1 | 53.6 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale raccordo | Numero di gradini | D.E. tubo applicabile (φ) | Numero di raccordi H | B (mm) | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 1 gradino | 4 | 1 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 1 gradino | 4 | 2 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 1 gradino | 4 | 3 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 1 gradino | 4 | 4 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 1 gradino | 4 | 5 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 1 gradino | 4 | 6 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 1 gradino | 6 | 1 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 1 gradino | 6 | 2 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 1 gradino | 6 | 3 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 1 gradino | 6 | 4 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 1 gradino | 6 | 5 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 1 gradino | 6 | 6 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 1 gradino | 8 | 1 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 1 gradino | 8 | 2 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 1 gradino | 8 | 3 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 1 gradino | 8 | 4 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 1 gradino | 8 | 5 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 1 gradino | 8 | 6 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 1 gradino | 10 | 1 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 1 gradino | 10 | 2 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 1 gradino | 10 | 3 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 1 gradino | 10 | 4 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 1 gradino | 10 | 5 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 1 gradino | 10 | 6 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 1 gradino | 12 | 1 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 1 gradino | 12 | 2 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 1 gradino | 12 | 3 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 1 gradino | 12 | 4 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 1 gradino | 12 | 5 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 1 gradino | 12 | 6 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | 2 stadi | 4 | 2 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | 2 stadi | 4 | 4 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | 2 stadi | 4 | 6 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | 2 stadi | 4 | 8 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | 2 stadi | 4 | 10 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | 2 stadi | 4 | 12 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | 2 stadi | 6 | 2 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | 2 stadi | 6 | 4 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | 2 stadi | 6 | 6 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | 2 stadi | 6 | 8 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | 2 stadi | 6 | 10 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | 2 stadi | 6 | 12 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | 2 stadi | 8 | 2 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | 2 stadi | 8 | 4 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | 2 stadi | 8 | 6 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | 2 stadi | 8 | 8 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | 2 stadi | 8 | 10 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | 2 stadi | 8 | 12 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | 2 stadi | 10 | 2 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | 2 stadi | 10 | 4 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | 2 stadi | 10 | 6 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | 2 stadi | 10 | 8 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | 2 stadi | 10 | 10 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | 2 stadi | 10 | 12 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | 2 stadi | 12 | 2 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | 2 stadi | 12 | 4 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | 2 stadi | 12 | 6 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | 2 stadi | 12 | 8 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | 2 stadi | 12 | 10 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | 2 stadi | 12 | 12 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 |
Loading...
Tipo | Con attacco a innesto rapido |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale raccordo
Numero di gradini
D.E. tubo applicabile(φ)
Numero di raccordi H
B(mm)
Y(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali