Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Gamma di temperature di esercizio |
Gomma sintetica resist. ag. atmosf. Rinforzo: trecciato : spiralato | -40°C~93°C |
Materiale | Trattamento superficie |
EN 1.1158 equiv. | Cromatura trivalente |
Codice componente | - | Lunghezza flessibile |
HOKT12 HOKTA12 | - | 1.8 |
D.I. nominale flessibile | D.I. | D.E. | HOKT | ||
Raggio di curvatura min (mm) | Pressione d'esercizio max (MPa) | Pressione di rottura min (MPa) | |||
6 | 6.4 | 14.7 | 85 | 20.7 | 82.7 |
7 | 7.9 | 17.1 | 100 | 15.5 | 62.0 |
12 | 12.7 | 23.4 | 140 | 12.1 | 48.3 |
15 | 15.9 | 27.4 | 165 | 10.3 | 41.4 |
D.I. nominale flessibile | R (PT) G (PF) | HOKTA (Profilo A) | HOKTB (Profilo B) | HOKTC (Profilo C) | HOKTD (Profilo D) | ||||||||||
X (Con sedi chiave) | D | (L) | X (Con sedi chiave) | D | (L) | X (Con sedi chiave) | Y (Con sedi chiave) | D | (L) | X (Con sedi chiave) | Y (Con sedi chiave) | D | (L) | ||
6 | 1/4 | 17 | 32 | 52 | 17 | 32 | 52 | 17 | 19 | 37 | 57 | 17 | 19 | 37 | 57 |
7 | 3/8 | 19 | 36 | 59 | 19 | 36 | 59 | 19 | 22 | 41 | 64 | 19 | 22 | 41 | 64 |
12 | 1/2 | 22 | 43 | 76 | 22 | 43 | 76 | 22 | 27 | 47 | 80 | 22 | 27 | 47 | 80 |
15 | 3/4 | 30 | 48 | 88 | 30 | 48 | 88 | 30 | 36 | 53 | 93 | 30 | 36 | 53 | 93 |
Codice componente | Lunghezza flessibile - Incrementi di 0.1m | Prezzo unitario flessibile/m Prezzo unitario | |
Tipo | D.I. nominale flessibile | ||
HOKT | 6 | 0.3~10.0 | |
7 | |||
12 | |||
15 |
Codice componente | Prezzo unitario | ||
Tipo | D.I. nominale flessibile | HOKTA HOKTC | HOKTB HOKTD |
HOKTA HOKTB HOKTC HOKTD | 6 | ||
7 | |||
12 | |||
15 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HOKT6-[0.3-10/0.1] |
HOKT7-[0.3-10/0.1] |
HOKT12-[0.3-10/0.1] |
HOKT15-[0.3-10/0.1] |
HOKTA6 |
HOKTA7 |
HOKTA15 |
HOKTB6 |
HOKTB7 |
HOKTB12 |
HOKTB15 |
HOKTC6 |
HOKTC7 |
HOKTC12 |
HOKTC15 |
HOKTD6 |
HOKTD7 |
HOKTD12 |
HOKTD15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione d'esercizio max, pressione normale (MPa) | Swage Fittings | Diametro interno (mm) | Copertura esterna | Operating Temperature Range (°C) | Minimum Bending Radius (mm) | D.I. nominale flessibile | Profilo raccordo a innesto | Tipo di vendita | Lunghezza flessibile (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 20.7 | Non fornito | 6.4 | Non fornito | -40~93 | 85 | 6 | - | Solo flessibile | 0.3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 15.5 | Non fornito | 7.9 | Non fornito | -40~93 | 100 | 7 | - | Solo flessibile | 0.3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 12.1 | Non fornito | 12.7 | Non fornito | -40~93 | 140 | 12 | - | Solo flessibile | 0.3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10.3 | Non fornito | 15.9 | Non fornito | -40~93 | 165 | 15 | - | Solo flessibile | 0.3 ~ 10 | ||
31.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Dritto sui due lati | - | - | - | - | 6 | Profilo A | Solo raccordi a innesto | - | |
32.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Dritto sui due lati | - | - | - | - | 7 | Profilo A | Solo raccordi a innesto | - | |
75.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Dritto sui due lati | - | - | - | - | 15 | Profilo A | Solo raccordi a innesto | - | |
43.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Dritto sui due lati | - | - | - | - | 6 | Profilo B | Solo raccordi a innesto | - | |
45.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Dritto sui due lati | - | - | - | - | 7 | Profilo B | Solo raccordi a innesto | - | |
61.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Dritto sui due lati | - | - | - | - | 12 | Profilo B | Solo raccordi a innesto | - | |
96.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Dritto sui due lati | - | - | - | - | 15 | Profilo B | Solo raccordi a innesto | - | |
31.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Dritto sui due lati | - | - | - | - | 6 | Profilo C | Solo raccordi a innesto | - | |
32.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Dritto sui due lati | - | - | - | - | 7 | Profilo C | Solo raccordi a innesto | - | |
47.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Dritto sui due lati | - | - | - | - | 12 | Profilo C | Solo raccordi a innesto | - | |
75.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Dritto sui due lati | - | - | - | - | 15 | Profilo C | Solo raccordi a innesto | - | |
43.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Dritto sui due lati | - | - | - | - | 6 | Profilo D | Solo raccordi a innesto | - | |
45.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Dritto sui due lati | - | - | - | - | 7 | Profilo D | Solo raccordi a innesto | - | |
61.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Dritto sui due lati | - | - | - | - | 12 | Profilo D | Solo raccordi a innesto | - | |
96.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Dritto sui due lati | - | - | - | - | 15 | Profilo D | Solo raccordi a innesto | - |
Loading...
Applicable Fluid | Olio idraulico generico | Material | Rinforzo in gomma sintetica resistente agli agenti atmosferici, trecciato, spiralato |
---|
Configura
Proprietà di base
Pressione d'esercizio max, pressione normale(MPa)
Swage Fittings
Diametro interno(mm)
Copertura esterna
Minimum Bending Radius(mm)
D.I. nominale flessibile
Profilo raccordo a innesto
Tipo di vendita
Lunghezza flessibile(m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali