Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
KTGE | Corpo principale, dado: EN 1.1158 equiv. | Cromatura trivalente |
Manicotti: Acciaio al carbonio | - |
Codice componente |
KTGS8-1 KTGR6 |
Codice componente | D.E. tubo applicabile D | T R(PT) | E | E1 | Diam. riferimento G | Serraggio manuale L appross. | L1 | Sedi chiave h | Attacco a esag. incassato H | F | ℓ | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | 1 ~ 9 pz. | 10 ~ 30 pz. | |||||||||||
KTGE | 6-1 | 6 | 1/8 | 4 | 4 | 3.97 | 30.5 | 14 | 14 | 14 | 7 | 20 | ||
6-2 | 6 | 1/4 | 4 | 4.5 | 6.01 | 33.5 | 17 | 17 | 14 | 7 | 23 | |||
8-1 | 8 | 1/8 | 6 | 4 | 3.97 | 33.5 | 16 | 17 | 17 | 7 | 23 | |||
8-2 | 8 | 1/4 | 6 | 7 | 6.01 | 33.5 | 18 | 17 | 17 | 7 | 23 | |||
10-2 | 10 | 1/4 | 8 | 7 | 6.01 | 34.5 | 19 | 17 | 19 | 7 | 23 | |||
10-3 | 10 | 3/8 | 8 | 9 | 6.35 | 35.5 | 19.5 | 19 | 19 | 7 | 24 | |||
12-2 | 12 | 1/4 | 10 | 7 | 6.01 | 35.5 | 20.5 | 19 | 22 | 7 | 24 | |||
8A-3 | 13.8 | 3/8 | 11 | 9 | 6.35 | 40 | 22.5 | 22 | 24 | 7.5 | 28 | |||
10A-4 | 17.3 | 1/2 | 14 | 12 | 8.16 | 44.5 | 30 | 27 | 32 | 8 | 32 | |||
15A-6 | 21.7 | 3/4 | 18 | 16 | 9.53 | 46.5 | 32.5 | 32 | 36 | 9 | 34 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
KTGE6-1 |
KTGE6-2 |
KTGE8-1 |
KTGE8-2 |
KTGE8A-3 |
KTGE10-2 |
KTGE10-3 |
KTGE10A-4 |
KTGE12-2 |
KTGE15A-6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite | Pressione di esercizio massima (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.06 € 4.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1/8 | 50 | |
7.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/4 | 50 | |
7.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/8 | 50 | |
7.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/4 | 50 | |
11.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3/8 | 50 | |
8.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/4 | 50 | |
8.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3/8 | 50 | |
13.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/2 | 40 | |
8.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/4 | 50 | |
17.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3/4 | 40 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | EN 1.1158 Equiv. | Liquido applicabile | Oli |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Filettatura <-> Tubo, direzione | Materiale del tubo applicabile | Tubo in acciaio | Tipo di filettatura di collegamento | R (PT) |
Trattamento superficie | Cromatura trivalente | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::250 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite
Pressione di esercizio massima(MPa)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali