Raccordi per tubi idraulici a innesto/Connettori/Filettati

Raccordi per tubi idraulici a innesto/Connettori/Filettati

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi idraulici a innesto/Connettori/filettati:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie
KTGSCorpo principale, dado: EN 1.1158 equiv.Cromatura trivalente
Manicotti: Acciaio al carbonio-

Specifiche

Codice componente
KTGS8-1
KTGR6
Codice componenteD.E. tubo applicabile DT
R(PT)
EDiam. riferimento GSerraggio manuale L appross.Attacco a esag. incassatoF ℓ Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.H1H1 ~ 9 pz.10 ~ 30 pz.
KTGS6-161/843.9734.5 1414728
6-261/446.0137.5 1714733
8-181/843.9735.51717729
8-281/466.0137.5 1717733
10-2101/476.0138.51719733
10-3103/886.3539.0 1919734
12-2121/476.0138.51922733
6A-210.51/476.0134.51719733
8A-313.83/896.354022247.537
10A-417.31/2128.1644.52732841
15A-621.73/4169.53483236945

Utilizzare N.6A, 8A, 10A, 15A con lo stesso N. di SUT□, JIS-STPG□ (P.1265). I manicotti N.6A, 8A, 10A, 15A sono diversi da quelli per KTGSL (P.1302). N. 8, 10 e 12 hanno una sporgenza di circa 1.4mm per migliorare la resistenza alla pressione.

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
KTGS6-1
KTGS6-2
KTGS6A-2
KTGS8-1
KTGS8-2
KTGS8A-3
KTGS10-2
KTGS10-3
KTGS10A-4
KTGS12-2
KTGS15A-6
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura nominale vite Pressione di esercizio massima
(MPa)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)

3.10 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

101/850-20~250

3.20 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

101/450-20~250

4.40 €

Disponibile 3 giorni 101/450-20~250

3.20 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

101/850-20~250

3.10 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

101/450-20~250

5.50 €

Disponibile 3 giorni 103/850-20~250

3.50 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

101/450-20~250

4.30 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

103/850-20~250

6.70 €

Disponibile 3 giorni 101/240-20~250

4.30 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

101/450-20~250

8.50 €

Disponibile 3 giorni 103/440-20~250

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Raccordi per tubi idraulici a innesto/Connettori/filettati:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN 1.1158 Equiv. Liquido applicabile Oli
Tipo di collegamento Filettatura <-> Tubo, direzione Materiale del tubo applicabile Tubo in acciaio Tipo di filettatura di collegamento R (PT)
Trattamento superficie Cromatura trivalente

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico