Raccordi per tubi idraulici a innesto / Gomiti

Raccordi per tubi idraulici a innesto / Gomiti

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Raccordi per tubi idraulici a innesto / Gomiti
  • Raccordi per tubi idraulici a innesto / Gomiti
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un raccordo a compressione adatto alle tubazioni idrauliche. -Quando si lavora su tubazioni in cui lo spazio è limitato o la saldatura non è possibile, questo raccordo consente di collegare le tubazioni semplicemente stringendo i dadi. -È sufficiente inserire un tubo o un flessibile nel dado e stringere per completare il lavoro di tubazione. -Una volta serrato il dado di compressione, serrarlo ulteriormente di 3/4 o 1 giro dal punto in cui la reazione aumenta improvvisamente per completare il processo di serraggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi idraulici a innesto/Gomiti:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie
KTGLBCorpo principale, dado: EN 1.1158 equiv.Cromatura trivalente
Manicotti: Acciaio al carbonio-

Specifiche

Codice componente
KTGS8-1
KTGR6
Codice componenteD.E. tubo applicabile DESedi chiave hAttacco a esag. incassato HF ℓ Serraggio manuale L appross.Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 9 pz.10 ~ 30 pz.
KTGLB664141472030.5  
886171772333.5  
10108171972334.5  
121210192272435.5  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KTGLB6
KTGLB8
KTGLB10
KTGLB12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

9.45 €

1 Disponibile 5 giorni 10

9.95 €

6.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

11.21 €

1 Disponibile 5 giorni 10

12.72 €

6.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN 1.1158 Equiv. Liquido applicabile Oli
Tipo di collegamento Tubo <-> Tubo, diam. uguale Materiale del tubo applicabile Tubo in acciaio Pressione di esercizio massima(MPa) 50
Trattamento superficie Cromatura trivalente Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::250

Prodotti complementari

Supporto tecnico