• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordi per tubi idraulici a innesto/A T

Raccordi per tubi idraulici a innesto/A T

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi idraulici a innesto/A T:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie
KTGTECorpo principale, dado: EN 1.1158 equiv.Cromatura trivalente
Manicotti: Acciaio al carbonio-

Specifiche

Codice componente
KTGS8-1
KTGR6
Codice componenteD.E. tubo applicabile DESedi chiave hAttacco a esag. incassato HF ℓ Serraggio manuale L appross.Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 9 pz.10 ~ 30 pz.
KTGTE664141472030.5  
886171772333.5  
10108171972334.5  
121210192272435.5  

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
KTGTE6
KTGTE8
KTGTE10
KTGTE12
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSGamma di temperature di esercizio
(°C)

8.90 €

Disponibile 3 giorni 10-20~250

11.30 €

Disponibile 3 giorni 10-20~250

12.70 €

Disponibile 3 giorni 10-20~250

14.00 €

Disponibile 3 giorni 10-20~250

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Raccordi per tubi idraulici a innesto/A T:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN 1.1158 Equiv. Liquido applicabile Oli
Tipo di collegamento Tubo <-> Tubo, diam. uguale Materiale del tubo applicabile Tubo in acciaio Pressione di esercizio massima(MPa) 50
Trattamento superficie Cromatura trivalente

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico