Raccordi per tubi idraulici a innesto / Connettori di controllo

Raccordi per tubi idraulici a innesto / Connettori di controllo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un raccordo a compressione adatto alle tubazioni idrauliche. -Quando si lavora su tubazioni in cui lo spazio è limitato o la saldatura non è possibile, questo raccordo consente di collegare le tubazioni semplicemente stringendo i dadi. -È sufficiente inserire un tubo o un flessibile nel dado e stringere per completare il lavoro di tubazione. -Una volta serrato il dado di compressione, serrarlo ulteriormente di 3/4 o 1 giro dal punto in cui la reazione aumenta improvvisamente per completare il processo di serraggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi idraulici a innesto/Connettori di controllo:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie
KTGZCCorpo principale, dado: EN 1.1158 equiv.Cromatura trivalente
Manicotti: Acciaio al carbonio-

Specifiche

Codice componente
KTGS8-1
KTGR6
Codice componenteD.E. tubo applicabile DPortata nominale ℓ /minPressione d'apertura MPaT
R(PT)
Posizione diam. calibro GAttacco a esag. incassatoF ℓ Serraggio manuale L appross.Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.H1H1 ~ 9 pz.10 ~ 30 pz.
KTGZC10-0510180.051/46.01241975358.5  
10-450.45  
12-0512180.053/86.35242275560  
12-450.45  
 ■ Caratteristiche: raccordi con struttura incorporata antiriflusso.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KTGZC10-05
KTGZC10-45
KTGZC12-05
KTGZC12-45
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite Pressione d'apertura
(MPa)

70.53 €

1 Disponibile 5 giorni 101/40.05

70.53 €

1 Disponibile 5 giorni 101/40.45

70.53 €

1 Disponibile 9 giorni 103/80.05

70.53 €

1 Disponibile 9 giorni 103/80.45

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN 1.1158 Equiv. Liquido applicabile Oli
Tipo di collegamento Filettatura <-> Tubo, direzione Materiale del tubo applicabile Tubo in acciaio Tipo di filettatura di collegamento R (PT)
Pressione di esercizio massima(MPa) 3 Trattamento superficie Cromatura trivalente Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::120

Prodotti complementari

Supporto tecnico